Menu Search

อินเสิร์ทท่อกลม

มีในสต็อก

อินเสิร์ทท่อกลมเหมาะสำหรับการป้องกันและการตกแต่งส่วนปลายของท่อ อินเสิร์ทแบบดันมีทั้งแบบยางเพื่อการยึดเกาะสูงสุดหรือก้านธรรมดาสำหรับการใช้งานที่ราบรื่น มีวัสดุและสีให้เลือกตามความต้องการใช้งาน

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
112 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก เส้นผ่านศูนย์กลางท่อภายนอกที่เข้ากันได้ สี จบ วัสดุ สั่งซื้อ
17.3422 ฿ - 19.2161 ฿ 793 มีในสต็อก
75.0 mm
สีดำ
สึกกร่อน
LDPE
5.5592 ฿ - 6.1615 ฿ 18175 มีในสต็อก
40.0 mm
สีขาว
สึกกร่อน
LDPE - PIR
7.2724 ฿ - 8.0576 ฿ 5461 มีในสต็อก
47.6 mm
สีดำ
สึกกร่อน
LDPE
3.8013 ฿ - 4.2118 ฿ 53209 มีในสต็อก
28.5 mm
สีเทาระดับกลาง
เงา
LDPE - PIR
3.1677 ฿ - 3.5113 ฿ 449819 มีในสต็อก
28.0 mm
สีดำ
สึกกร่อน
LDPE
6.6701 ฿ - 7.3884 ฿ 10 มีในสต็อก
40.0 mm
สีเทาระดับกลาง
สึกกร่อน
LDPE - PIR
11.9705 ฿ - 13.2643 ฿ 74227 มีในสต็อก
60.0 mm
สีดำ
สึกกร่อน
LDPE
1.4054 ฿ - 1.5571 ฿ 34259 มีในสต็อก
13.0 mm
สีดำ
สึกกร่อน
LDPE
3.5024 ฿ - 3.8816 ฿ 9629 มีในสต็อก
35.0 mm
สีเทาระดับกลาง
สึกกร่อน
LDPE - PIR
4.4527 ฿ - 4.9345 ฿ 74523 มีในสต็อก
25.0 mm
สีดำ
เท็กเจอร์
LDPE - PIR
1.7623 ฿ - 1.9542 ฿ 193511 มีในสต็อก
18.0 mm
สีดำ
สึกกร่อน
LDPE
13.3625 ฿ - 14.8081 ฿ 3335 มีในสต็อก
65.0 mm
สีขาว
สึกกร่อน
LDPE - PIR
2.0746 ฿ - 2.2977 ฿ 4532 มีในสต็อก
19.0 mm
สีเทาระดับกลาง
เงา
LDPE - PIR
6.8664 ฿ - 7.607 ฿ 36 มีในสต็อก
41.3 mm
สีเทาระดับกลาง
สึกกร่อน
LDPE - PIR
5.9696 ฿ - 6.6166 ฿ 50396 มีในสต็อก
45.0 mm
สีดำ
สึกกร่อน
LDPE
14.9151 ฿ - 16.5258 ฿ 10 มีในสต็อก
63.5 mm
สีเทาระดับกลาง
สึกกร่อน
LDPE - PIR
2.1103 ฿ - 2.3379 ฿ 20439 มีในสต็อก
18.0 mm
สีเทาระดับกลาง
สึกกร่อน
LDPE - PIR
5.4208 ฿ - 6.0053 ฿ 78415 มีในสต็อก
23.0 mm
สีดำ
สึกกร่อน
LDPE
13.3625 ฿ - 14.8081 ฿ 11729 มีในสต็อก
65.0 mm
สีดำ
สึกกร่อน
LDPE
85.3593 ฿ - 94.5815 ฿ 410 มีในสต็อก
100.0 mm
สีขาว
สึกกร่อน
LDPE
  • จาก 6
ท่อสอดสายทรงกลม - 75.0 mm | 2.953 in วัสดุ - LDPE ; สี - สีดำ

111071

ช่วงราคา
19.2161 ฿ - 17.3422 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
793 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • จบ
    สึกกร่อน
  • สี
    สีดำ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    75.0 mm
  • ความสูงหัว
    6.0 mm
ท่อสอดสายทรงกลม - 40.0 mm | 1.575 in วัสดุ - LDPE - PIR ; สี - สีขาว

111107

ช่วงราคา
6.1615 ฿ - 5.5592 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
18175 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • จบ
    สึกกร่อน
  • สี
    สีขาว
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    40.0 mm
  • ความสูงหัว
    5.0 mm
ท่อสอดสายทรงกลม - 47.6 mm | 1.874 in วัสดุ - LDPE ; สี - สีดำ

111536

ช่วงราคา
8.0576 ฿ - 7.2724 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5461 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • จบ
    สึกกร่อน
  • สี
    สีดำ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    47.6 mm
  • ความสูงหัว
    5.0 mm
ท่อสอดสายทรงกลม - 28.5 mm | 1.122 in วัสดุ - LDPE - PIR ; สี - สีเทาระดับกลาง

111122

ช่วงราคา
4.2118 ฿ - 3.8013 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
53209 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • จบ
    เงา
  • สี
    สีเทาระดับกลาง
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    28.6 mm
  • ความสูงหัว
    5.0 mm
ท่อสอดสายทรงกลม - 28.0 mm | 1.102 in วัสดุ - LDPE ; สี - สีดำ

111061

ช่วงราคา
3.5113 ฿ - 3.1677 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
449819 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • จบ
    สึกกร่อน
  • สี
    สีดำ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    28.0 mm
  • ความสูงหัว
    5.0 mm
ท่อสอดสายทรงกลม - 40.0 mm | 1.575 in วัสดุ - LDPE - PIR ; สี - สีเทาระดับกลาง

111147

ช่วงราคา
7.3884 ฿ - 6.6701 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • จบ
    สึกกร่อน
  • สี
    สีเทาระดับกลาง
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    40.0 mm
  • ความสูงหัว
    5.0 mm
ท่อสอดสายทรงกลม - 60.0 mm | 2.362 in วัสดุ - LDPE ; สี - สีดำ

111070

ช่วงราคา
13.2643 ฿ - 11.9705 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
74227 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • จบ
    สึกกร่อน
  • สี
    สีดำ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    60.0 mm
  • ความสูงหัว
    5.0 mm
ท่อสอดสายทรงกลม - 13.0 mm | 0.512 in วัสดุ - LDPE ; สี - สีดำ

111054

ช่วงราคา
1.5571 ฿ - 1.4054 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
34259 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • จบ
    สึกกร่อน
  • สี
    สีดำ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    13.0 mm
  • ความสูงหัว
    4.0 mm
ท่อสอดสายทรงกลม - 35.0 mm | 1.378 in วัสดุ - LDPE - PIR ; สี - สีเทาระดับกลาง

111682

ช่วงราคา
3.8816 ฿ - 3.5024 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
9629 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • จบ
    สึกกร่อน
  • สี
    สีเทาระดับกลาง
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    35.0 mm
  • ความสูงหัว
    5.0 mm
ท่อสอดสายทรงกลม - วัสดุ - LDPE - PIR ; ; สีดำ ; ; ;

111561

ช่วงราคา
4.9345 ฿ - 4.4527 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
74523 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • จบ
    เท็กเจอร์
  • สี
    สีดำ
  • รูปทรงหัว
    โดม
  • ศูนย์กลางเกลียว
    N
ท่อสอดสายทรงกลม - 18.0 mm | 0.709 in วัสดุ - LDPE ; สี - สีดำ

111529

ช่วงราคา
1.9542 ฿ - 1.7623 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
193511 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • จบ
    สึกกร่อน
  • สี
    สีดำ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    18.0 mm
  • ความสูงหัว
    5.0 mm
ท่อสอดสายทรงกลม - 65.0 mm | 2.559 in วัสดุ - LDPE - PIR ; สี - สีขาว

111613

ช่วงราคา
14.8081 ฿ - 13.3625 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3335 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • จบ
    สึกกร่อน
  • สี
    สีขาว
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    65.0 mm
  • ความสูงหัว
    5.0 mm
ท่อสอดสายทรงกลม - 19.0 mm | 0.748 in วัสดุ - LDPE - PIR ; สี - สีเทาระดับกลาง

111116

ช่วงราคา
2.2977 ฿ - 2.0746 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4532 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • จบ
    เงา
  • สี
    สีเทาระดับกลาง
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    19.0 mm
  • ความสูงหัว
    5.0 mm
ท่อสอดสายทรงกลม - 41.3 mm | 1.626 in วัสดุ - LDPE - PIR ; สี - สีเทาระดับกลาง

111685

ช่วงราคา
7.607 ฿ - 6.8664 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
36 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • จบ
    สึกกร่อน
  • สี
    สีเทาระดับกลาง
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    41.3 mm
  • ความสูงหัว
    5.0 mm
ท่อสอดสายทรงกลม - 45.0 mm | 1.772 in วัสดุ - LDPE ; สี - สีดำ

111534

ช่วงราคา
6.6166 ฿ - 5.9696 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
50396 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • จบ
    สึกกร่อน
  • สี
    สีดำ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    45.0 mm
  • ความสูงหัว
    5.0 mm
ท่อสอดสายทรงกลม - 63.5 mm | 2.5 in วัสดุ - LDPE - PIR ; สี - สีเทาระดับกลาง

111690

ช่วงราคา
16.5258 ฿ - 14.9151 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • จบ
    สึกกร่อน
  • สี
    สีเทาระดับกลาง
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    63.5 mm
  • ความสูงหัว
    5.0 mm
ท่อสอดสายทรงกลม - 18.0 mm | 0.709 in วัสดุ - LDPE - PIR ; สี - สีเทาระดับกลาง

111681

ช่วงราคา
2.3379 ฿ - 2.1103 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
20439 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • จบ
    สึกกร่อน
  • สี
    สีเทาระดับกลาง
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    18.0 mm
  • ความสูงหัว
    5.0 mm
ท่อสอดสายทรงกลม - 23.0 mm | 0.906 in วัสดุ - LDPE ; สี - สีดำ

465598

ช่วงราคา
6.0053 ฿ - 5.4208 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
78415 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • จบ
    สึกกร่อน
  • สี
    สีดำ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    23.0 mm
  • ความสูงหัว
    5.0 mm
ท่อสอดสายทรงกลม - 65.0 mm | 2.559 in วัสดุ - LDPE ; สี - สีดำ

111537

ช่วงราคา
14.8081 ฿ - 13.3625 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
11729 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • จบ
    สึกกร่อน
  • สี
    สีดำ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    65.0 mm
  • ความสูงหัว
    5.0 mm
ท่อสอดสายทรงกลม - 100.0 mm | 3.937 in วัสดุ - LDPE ; สี - สีขาว

460687

ช่วงราคา
94.5815 ฿ - 85.3593 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
410 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • จบ
    สึกกร่อน
  • สี
    สีขาว
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    100.0 mm
  • ความสูงหัว
    6.0 mm