Menu Search

อินเสิร์ทกลมมีเกลียว

มีในสต็อก

อินเสิร์ทกลมมีเกลียวมีหลายตัวเลือกและรูปแบบ อินเสิร์ทเกลียวมีสปริงและยางรองซึ่งเป็นชิ้นส่วนที่ยึดติดตั้งปลายท่อ อินเสิร์ทเกลียวมีสปริงเป็นแบบโหลดด้วยสปริงสำหรับท่อกลมและสี่เหลี่ยมและข้อต่อท่อแบบเกลรยวมีสปริงเป็นอินเสิร์ทสำหรับต่อท่อ มีเกลียวสำหรับการยึดด้วยสกรูที่อย่างแข็งแรง อินเสิร์ทเกลียวมาตรฐานสามารถใช้ได้กับขาตั้งแบบปรับได้ (SR 1572) หรือยางรองแบบปรับได้ (SR1575) สำหรับอินเสิร์ทกลมแบบที่ 2 มีขนาดเกลียว M8 และ M10 และเหมาะสำหรับความหนาของผนังที่ 1.0-2.0 มม. เม็ดมีดเกลียวโลหะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกเม็ดมีดสำหรับงานหนัก เหมาะสำหรับใช้กับขาตั้ง ยางรองแบบเอียง และล้อเลื่อนปรับระยะได้ เกลียว M8 หรือ M10 พร้อมน็อตยึดเหล็กอ่อนให้การยึดที่แข็งแรง เกลียวโลหะช่วยให้สามารถปรับแต่งซ้ำได้อย่างราบรื่นและการขึ้นรูปสองชิ้นเข้าด้วยกันอย่างเรียบร้อยเพื่อให้พอดีกับท่อ นอกจากนี้ยังมีอินเสิร์ทเกลียวกลมสำหรับงานภาระหนักพร้อมป้องกันสัญญาณรบกวน ได้รับการออกแบบเพื่อใช้กับขาเครื่องจักรและมีน้ำหนักมากสำหรับการรับน้ำหนักสูง

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
40 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก เส้นผ่านศูนย์กลางท่อภายนอกที่เข้ากันได้ สี อินเสิร์ทความสูง วัสดุ สั่งซื้อ
49.4479 ฿ - 54.7884 ฿ 12844 มีในสต็อก
สีดำ
ไนลอน
27.8672 ฿ - 30.8787 ฿ 641088 มีในสต็อก
25.0 mm
สีดำ
เหล็กกล้า
137.9259 ฿ - 152.8276 ฿ 500 มีในสต็อก
อัลลอยอลูมินัมหล่อ
11.0291 ฿ - 12.2203 ฿ 11620 มีในสต็อก
สีดำ
PP
12.4523 ฿ - 13.7953 ฿ 68030 มีในสต็อก
สีดำ
HDPE
29.4823 ฿ - 32.6678 ฿ 1540313 มีในสต็อก
18.0 mm
สีดำ
เหล็กกล้า
10.6721 ฿ - 11.8232 ฿ 1210 มีในสต็อก
สีดำ
HDPE
34.1357 ฿ - 37.8254 ฿ 99779 มีในสต็อก
สีดำ
HDPE
29.0896 ฿ - 32.2306 ฿ 3143 มีในสต็อก
25.0 mm
ธรรมชาติ
เหล็กกล้า
38.9007 ฿ - 43.1035 ฿ 37199 มีในสต็อก
38.0 mm
ธรรมชาติ
เหล็กกล้า
29.9507 ฿ - 33.1854 ฿ 78049 มีในสต็อก
32.0 mm
สีดำ
เหล็กกล้า
12.0909 ฿ - 13.3982 ฿ 81229 มีในสต็อก
สีดำ
HDPE
34.7246 ฿ - 38.4768 ฿ 9974 มีในสต็อก
32.0 mm
ธรรมชาติ
เหล็กกล้า
33.2122 ฿ - 36.7993 ฿ 37400 มีในสต็อก
32.0 mm
สีดำ
เหล็กกล้า
27.2024 ฿ - 30.1426 ฿ 64 มีในสต็อก
22.0 mm
ธรรมชาติ
เหล็กกล้า
14.585 ฿ - 16.1599 ฿ 19300 มีในสต็อก
สีดำ
HDPE
11.7385 ฿ - 13.0056 ฿ 99780 มีในสต็อก
25.0 mm
สีดำ
HDPE
29.0896 ฿ - 32.2306 ฿ 28452 มีในสต็อก
25.0 mm
สีดำ
เหล็กกล้า
14.817 ฿ - 16.4187 ฿ 49029 มีในสต็อก
สีดำ
ไนลอน
30.2095 ฿ - 33.4709 ฿ 133290 มีในสต็อก
25.0 mm
ธรรมชาติ
เหล็กกล้า
  • จาก 2
ยางรองกลม - ;

462377

ช่วงราคา
54.7884 ฿ - 49.4479 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
12844 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน
  • ขนาดเกลียว
    M10
  • ช่วงความหนาของผนังที่เข้ากันได้
    1.0 - 2.0 mm | 0.039 - 0.079 in
ยางรองกลม - ;

499447

ช่วงราคา
30.8787 ฿ - 27.8672 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
641088 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • ง่ามโลหะ
    Y
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • ขนาดท่อที่เข้ากันได้
    1.2
  • เส้นผ่านศูนย์กลางท่อภายนอกที่เข้ากันได้
    25.0 mm
ยางรองกลม - ;

PZAR320-2M10

ช่วงราคา
152.8276 ฿ - 137.9259 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
500 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    อัลลอยอลูมินัมหล่อ
  • ขนาดเกลียว
    M10
  • ช่วงความหนาของผนังที่เข้ากันได้
    2.0 mm | 0.079 in
ยางรองกลม - ;

499809

ช่วงราคา
12.2203 ฿ - 11.0291 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
11620 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
  • ขนาดเกลียว
    M10
  • ช่วงความหนาของผนังที่เข้ากันได้
    1.0 - 2.0 mm | 0.039 - 0.079 in
ยางรองกลม - ;

498621

ช่วงราคา
13.7953 ฿ - 12.4523 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
68030 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • ช่วงความหนาของผนังที่เข้ากันได้
    1.0 - 2.0 mm | 0.039 - 0.079 in
ยางรองกลม - ;

499444

ช่วงราคา
32.6678 ฿ - 29.4823 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1540313 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • ง่ามโลหะ
    Y
  • ขนาดเกลียว
    M6
  • ขนาดท่อที่เข้ากันได้
    1
  • เส้นผ่านศูนย์กลางท่อภายนอกที่เข้ากันได้
    18.0 mm
ยางรองกลม - ;

498620

ช่วงราคา
11.8232 ฿ - 10.6721 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1210 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • ช่วงความหนาของผนังที่เข้ากันได้
    1.0 - 2.0 mm | 0.039 - 0.079 in
ยางรองกลม - ;

498636

ช่วงราคา
37.8254 ฿ - 34.1357 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
99779 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
  • ขนาดเกลียว
    M10
  • ช่วงความหนาของผนังที่เข้ากันได้
    1.0 - 2.0 mm | 0.039 - 0.079 in
ยางรองกลม - ;

499457

ช่วงราคา
32.2306 ฿ - 29.0896 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3143 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุเต็ม
    เหล็กกล้า
  • ง่ามโลหะ
    Y
  • ขนาดเกลียว
    M6
  • ขนาดท่อที่เข้ากันได้
    1
ยางรองกลม - ;

499461

ช่วงราคา
43.1035 ฿ - 38.9007 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
37199 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุเต็ม
    เหล็กกล้า
  • ง่ามโลหะ
    Y
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • ขนาดท่อที่เข้ากันได้
    1.2
ยางรองกลม - ;

499449

ช่วงราคา
33.1854 ฿ - 29.9507 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
78049 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    เหล็กกล้า
  • ง่ามโลหะ
    Y
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • ขนาดท่อที่เข้ากันได้
    1.2
ยางรองกลม - ;

498623

ช่วงราคา
13.3982 ฿ - 12.0909 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
81229 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • ช่วงความหนาของผนังที่เข้ากันได้
    1.0 - 2.0 mm | 0.039 - 0.079 in
ยางรองกลม - ;

499460

ช่วงราคา
38.4768 ฿ - 34.7246 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
9974 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุเต็ม
    เหล็กกล้า
  • ง่ามโลหะ
    Y
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • ขนาดท่อที่เข้ากันได้
    1.2
ยางรองกลม - ;

499453

ช่วงราคา
36.7993 ฿ - 33.2122 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
37400 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    เหล็กกล้า
  • ง่ามโลหะ
    Y
  • ขนาดเกลียว
    M10
  • ขนาดท่อที่เข้ากันได้
    1.5
ยางรองกลม - ;

499456

ช่วงราคา
30.1426 ฿ - 27.2024 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
64 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุเต็ม
    เหล็กกล้า
  • ง่ามโลหะ
    Y
  • ขนาดเกลียว
    M6
  • ขนาดท่อที่เข้ากันได้
    1
ยางรองกลม - ;

498628

ช่วงราคา
16.1599 ฿ - 14.585 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
19300 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • ช่วงความหนาของผนังที่เข้ากันได้
    1.0 - 2.0 mm | 0.039 - 0.079 in
ขาตั้งเครื่องช่วยเดิน - ยาง - 25.0 mm | 0.984 in วัสดุ - HDPE ; สี - สีดำ

498624

ช่วงราคา
13.0056 ฿ - 11.7385 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
99780 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
  • ขนาดเกลียว
    M10
  • ขนาดท่อที่เข้ากันได้
    1.0-2.0
  • เส้นผ่านศูนย์กลางท่อภายนอกที่เข้ากันได้
    25.0 mm
ยางรองกลม - ;

499451

ช่วงราคา
32.2306 ฿ - 29.0896 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
28452 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • ง่ามโลหะ
    Y
  • ขนาดเกลียว
    M10
  • ขนาดท่อที่เข้ากันได้
    1.5
  • เส้นผ่านศูนย์กลางท่อภายนอกที่เข้ากันได้
    25.0 mm
ยางรองกลม - ;

462371

ช่วงราคา
16.4187 ฿ - 14.817 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
49029 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน
  • ขนาดเกลียว
    M6
  • ช่วงความหนาของผนังที่เข้ากันได้
    1.0 - 2.0 mm | 0.039 - 0.079 in
ยางรองกลม - ;

499458

ช่วงราคา
33.4709 ฿ - 30.2095 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
133290 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุเต็ม
    เหล็กกล้า
  • ง่ามโลหะ
    Y
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • ขนาดท่อที่เข้ากันได้
    1.2