อินเสิร์ทกลมมีเกลียวนำเสนอในหลายตัวเลือกและรูปแบบ เม็ดมีดแบบเกลียวโลหะทั้งหมดเหมาะสำหรับการใช้งานหนักและทำจากอลูมิเนียมอัลลอยด์หล่อ เม็ดมีดเกลียวโลหะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกเม็ดมีดสำหรับงานหนัก เหมาะสำหรับใช้กับขาตั้ง ยางรองแบบเอียง และล้อเลื่อนปรับระยะได้ เกลียว M8 หรือ M10 พร้อมน็อตยึดเหล็กอ่อนให้การยึดที่แข็งแรง เกลียวโลหะช่วยให้สามารถปรับแต่งซ้ำได้อย่างราบรื่นและการขึ้นรูปสองชิ้นเข้าด้วยกันอย่างเรียบร้อยเพื่อให้พอดีกับท่อ
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
| ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | เส้นผ่านศูนย์กลางท่อภายนอกที่เข้ากันได้ | ขนาดเกลียว | สี | วัสดุ | ช่วงความหนาของผนังที่เข้ากันได้ | สั่งซื้อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.8711 ฿ - 15.3702 ฿ | 860 มีในสต็อก |
1.181 in
30.0 mm
|
M10
|
สีดำ
|
HDPE
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
| 28.8041 ฿ - 31.9138 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
2.362 in
60.0 mm
|
M12
|
สีดำ
|
HDPE
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
| 24.1819 ฿ - 26.7964 ฿ | 91475 มีในสต็อก |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
สีดำ
|
HDPE
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
| 1.4768 ฿ - 2.8599 ฿ | 4990 มีในสต็อก |
|
|
สีดำ
|
PE
|
0.8 - 1.5 mm | 0.031 - 0.059 in
|
||
| 2.0256 ฿ - 2.2486 ฿ | 4000 มีในสต็อก |
|
|
สีดำ
|
PE
|
0.8 - 2.0 mm | 0.031 - 0.079 in
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ