Menu Search

อินเสิร์ทกลมมีเกลียว - โลหะ

มีในสต็อก

อินเสิร์ทกลมมีเกลียวนำเสนอในหลายตัวเลือกและรูปแบบ เม็ดมีดแบบเกลียวโลหะทั้งหมดเหมาะสำหรับการใช้งานหนักและทำจากอลูมิเนียมอัลลอยด์หล่อ เม็ดมีดเกลียวโลหะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกเม็ดมีดสำหรับงานหนัก เหมาะสำหรับใช้กับขาตั้ง ยางรองแบบเอียง และล้อเลื่อนปรับระยะได้ เกลียว M8 หรือ M10 พร้อมน็อตยึดเหล็กอ่อนให้การยึดที่แข็งแรง เกลียวโลหะช่วยให้สามารถปรับแต่งซ้ำได้อย่างราบรื่นและการขึ้นรูปสองชิ้นเข้าด้วยกันอย่างเรียบร้อยเพื่อให้พอดีกับท่อ

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
25 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก เส้นผ่านศูนย์กลางท่อภายนอกที่เข้ากันได้ ขนาดเกลียว สี วัสดุ ช่วงความหนาของผนังที่เข้ากันได้ สั่งซื้อ
11.099 ฿ - 12.296 ฿ 1315505 มีในสต็อก
25.0 mm
M8
สีดำ
HDPE
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
14.426 ฿ - 15.985 ฿ 296343 มีในสต็อก
32.0 mm
M8
สีดำ
HDPE
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
10.728 ฿ - 11.888 ฿ 20034 มีในสต็อก
25.0 mm
M6
สีดำ
HDPE
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
26.263 ฿ - 29.098 ฿ 51130 มีในสต็อก
50.0 mm
M12
สีดำ
HDPE
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
21.451 ฿ - 23.766 ฿ 69326 มีในสต็อก
38.0 mm
M10
สีดำ
HDPE
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
9.252 ฿ - 10.25 ฿ 748029 มีในสต็อก
20.0 mm
M6
สีดำ
HDPE
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
8.876 ฿ - 9.837 ฿ 72425 มีในสต็อก
19.0 mm
M6
สีดำ
HDPE
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
22.189 ฿ - 24.588 ฿ 42536 มีในสต็อก
40.0 mm
M10
สีดำ
HDPE
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
9.619 ฿ - 10.658 ฿ 958 มีในสต็อก
20.0 mm
M8
สีดำ
HDPE
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
13.317 ฿ - 14.755 ฿ 123526 มีในสต็อก
30.0 mm
M8
สีดำ
HDPE
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
24.04 ฿ - 26.639 ฿ 128 มีในสต็อก
50.0 mm
M8
สีดำ
HDPE
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
22.565 ฿ - 25.001 ฿ 45238 มีในสต็อก
38.0 mm
M12
สีดำ
HDPE
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
18.867 ฿ - 20.903 ฿ 206599 มีในสต็อก
35.0 mm
M8
สีดำ
HDPE
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
27.734 ฿ - 30.731 ฿ 15460 มีในสต็อก
60.0 mm
M8
สีดำ
HDPE
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
23.302 ฿ - 25.817 ฿ 203474 มีในสต็อก
40.0 mm
M12
สีดำ
HDPE
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
21.084 ฿ - 23.363 ฿ 193224 มีในสต็อก
40.0 mm
M8
สีดำ
HDPE
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
19.975 ฿ - 22.133 ฿ 11878 มีในสต็อก
35.0 mm
M10
สีดำ
HDPE
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
14.426 ฿ - 15.985 ฿ 860 มีในสต็อก
30.0 mm
M10
สีดำ
HDPE
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
29.956 ฿ - 33.19 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
60.0 mm
M12
สีดำ
HDPE
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
25.149 ฿ - 27.868 ฿ 91475 มีในสต็อก
50.0 mm
M10
สีดำ
HDPE
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
  • จาก 2
อินเสิร์ทเกลียว - เส้นผ่านศูนย์กลางท่อภายนอกที่เข้ากันได้ - 25.0 mm | 0.984 in ; อินเสิร์ทความสูง - 20.0 mm | 0.787 in

498564

ช่วงราคา
12.296 ฿ - 11.099 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1315505 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
  • สี
    สีดำ
อินเสิร์ทเกลียว - เส้นผ่านศูนย์กลางท่อภายนอกที่เข้ากันได้ - 32.0 mm | 1.26 in ; อินเสิร์ทความสูง - 20.0 mm | 0.787 in

498567

ช่วงราคา
15.985 ฿ - 14.426 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
296343 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
  • สี
    สีดำ
อินเสิร์ทเกลียว - เส้นผ่านศูนย์กลางท่อภายนอกที่เข้ากันได้ - 25.0 mm | 0.984 in ; อินเสิร์ทความสูง - 20.0 mm | 0.787 in

498563

ช่วงราคา
11.888 ฿ - 10.728 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
20034 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
  • สี
    สีดำ
อินเสิร์ทเกลียว - เส้นผ่านศูนย์กลางท่อภายนอกที่เข้ากันได้ - 50.0 mm | 1.969 in ; อินเสิร์ทความสูง - 20.0 mm | 0.787 in

498579

ช่วงราคา
29.098 ฿ - 26.263 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
51130 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
  • สี
    สีดำ
อินเสิร์ทเกลียว - เส้นผ่านศูนย์กลางท่อภายนอกที่เข้ากันได้ - 38.0 mm | 1.496 in ; อินเสิร์ทความสูง - 20.0 mm | 0.787 in

498572

ช่วงราคา
23.766 ฿ - 21.451 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
69326 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
  • สี
    สีดำ
อินเสิร์ทเกลียว - เส้นผ่านศูนย์กลางท่อภายนอกที่เข้ากันได้ - 20.0 mm | 0.787 in ; อินเสิร์ทความสูง - 20.0 mm | 0.787 in

498561

ช่วงราคา
10.25 ฿ - 9.252 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
748029 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
  • สี
    สีดำ
อินเสิร์ทเกลียว - เส้นผ่านศูนย์กลางท่อภายนอกที่เข้ากันได้ - 19.0 mm | 0.748 in ; อินเสิร์ทความสูง - 20.0 mm | 0.787 in

498560

ช่วงราคา
9.837 ฿ - 8.876 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
72425 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
  • สี
    สีดำ
อินเสิร์ทเกลียว - เส้นผ่านศูนย์กลางท่อภายนอกที่เข้ากันได้ - 40.0 mm | 1.575 in ; อินเสิร์ทความสูง - 20.0 mm | 0.787 in

498575

ช่วงราคา
24.588 ฿ - 22.189 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
42536 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
  • สี
    สีดำ
อินเสิร์ทเกลียว - เส้นผ่านศูนย์กลางท่อภายนอกที่เข้ากันได้ - 20.0 mm | 0.787 in ; อินเสิร์ทความสูง - 20.0 mm | 0.787 in

498562

ช่วงราคา
10.658 ฿ - 9.619 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
958 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
  • สี
    สีดำ
อินเสิร์ทเกลียว - เส้นผ่านศูนย์กลางท่อภายนอกที่เข้ากันได้ - 30.0 mm | 1.181 in ; อินเสิร์ทความสูง - 20.0 mm | 0.787 in

498565

ช่วงราคา
14.755 ฿ - 13.317 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
123526 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
  • สี
    สีดำ
อินเสิร์ทเกลียว - เส้นผ่านศูนย์กลางท่อภายนอกที่เข้ากันได้ - 50.0 mm | 1.969 in ; อินเสิร์ทความสูง - 20.0 mm | 0.787 in

498577

ช่วงราคา
26.639 ฿ - 24.04 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
128 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
  • สี
    สีดำ
อินเสิร์ทเกลียว - เส้นผ่านศูนย์กลางท่อภายนอกที่เข้ากันได้ - 38.0 mm | 1.496 in ; อินเสิร์ทความสูง - 20.0 mm | 0.787 in

498573

ช่วงราคา
25.001 ฿ - 22.565 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
45238 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
  • สี
    สีดำ
อินเสิร์ทเกลียว - เส้นผ่านศูนย์กลางท่อภายนอกที่เข้ากันได้ - 35.0 mm | 1.378 in ; อินเสิร์ทความสูง - 20.0 mm | 0.787 in

498569

ช่วงราคา
20.903 ฿ - 18.867 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
206599 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
  • สี
    สีดำ
อินเสิร์ทเกลียว - เส้นผ่านศูนย์กลางท่อภายนอกที่เข้ากันได้ - 60.0 mm | 2.362 in ; อินเสิร์ทความสูง - 20.0 mm | 0.787 in

498580

ช่วงราคา
30.731 ฿ - 27.734 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
15460 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
  • สี
    สีดำ
อินเสิร์ทเกลียว - เส้นผ่านศูนย์กลางท่อภายนอกที่เข้ากันได้ - 40.0 mm | 1.575 in ; อินเสิร์ทความสูง - 20.0 mm | 0.787 in

498576

ช่วงราคา
25.817 ฿ - 23.302 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
203474 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
  • สี
    สีดำ
อินเสิร์ทเกลียว - เส้นผ่านศูนย์กลางท่อภายนอกที่เข้ากันได้ - 40.0 mm | 1.575 in ; อินเสิร์ทความสูง - 20.0 mm | 0.787 in

498574

ช่วงราคา
23.363 ฿ - 21.084 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
193224 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
  • สี
    สีดำ
อินเสิร์ทเกลียว - เส้นผ่านศูนย์กลางท่อภายนอกที่เข้ากันได้ - 35.0 mm | 1.378 in ; อินเสิร์ทความสูง - 20.0 mm | 0.787 in

498570

ช่วงราคา
22.133 ฿ - 19.975 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
11878 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
  • สี
    สีดำ
อินเสิร์ทเกลียว - เส้นผ่านศูนย์กลางท่อภายนอกที่เข้ากันได้ - 30.0 mm | 1.181 in ; อินเสิร์ทความสูง - 20.0 mm | 0.787 in

498566

ช่วงราคา
15.985 ฿ - 14.426 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
860 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
  • สี
    สีดำ
อินเสิร์ทเกลียว - เส้นผ่านศูนย์กลางท่อภายนอกที่เข้ากันได้ - 60.0 mm | 2.362 in ; อินเสิร์ทความสูง - 20.0 mm | 0.787 in

498582

ช่วงราคา
33.19 ฿ - 29.956 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
  • สี
    สีดำ
อินเสิร์ทเกลียว - เส้นผ่านศูนย์กลางท่อภายนอกที่เข้ากันได้ - 50.0 mm | 1.969 in ; อินเสิร์ทความสูง - 20.0 mm | 0.787 in

498578

ช่วงราคา
27.868 ฿ - 25.149 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
91475 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
  • สี
    สีดำ