Menu Search

ปลอกโลหะขาตั้งกลม - มาตรฐาน

มีในสต็อก

ปลอกโลหะขาตั้งกลมมาตรฐานบางครั้งเรียกว่าส่วนปลายให้การป้องกันท่อ แท่ง และเกลียวในบางครั้ง ปลอกโลหะให้การปกป้องเพลาหรือท่อเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่แยกออกเมื่อพบกับพื้นผิวแข็งรวมทั้งให้การปกป้องพื้นและการยึดเกาะในการใช้งานอุปกรณ์ช่วยเดิน มีให้เลือกทั้งแบบ PVC หรือ LDPE ที่ให้ความนุ่มของผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกันสำหรับการใช้งาน ปลอกโลหะมีให้เลือกทั้งสีแดง ดำ ขาว หรือสีธรรมชาติเพื่อให้เข้ากับความสวยงามของการใช้งาน

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง 1 ตัวกรอง
27 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ สี วัสดุ ความสูงภายใน สั่งซื้อ
7.684 ฿ - 8.514 ฿ 52510 มีในสต็อก
สีดำ
PVC
20.0 mm
5.174 ฿ - 5.735 ฿ 1575000 มีในสต็อก
สีขาว
PVC
17.0 mm
20.866 ฿ - 23.117 ฿ 954470 มีในสต็อก
สีขาว
PVC
32.0 mm
7.684 ฿ - 8.514 ฿ 89260 มีในสต็อก
สีขาว
PVC
20.0 mm
10.853 ฿ - 12.022 ฿ 108000 มีในสต็อก
สีดำ
PVC
26.0 mm
3.842 ฿ - 4.255 ฿ 1788994 มีในสต็อก
สีดำ
PVC
13.0 mm
1.587 ฿ - 1.754 ฿ 121000 มีในสต็อก
สีดำ
PVC
11.0 mm
  • จาก 2
ปลอกโลหะกลม - มาตรฐาน - เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ 16.0 mm | 0.63 in ; สีดำ

1284230

ช่วงราคา
8.514 ฿ - 7.684 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
52510 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • สี
    สีดำ
  • ความสูงภายใน
    20.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    25.0 mm
ปลอกโลหะกลม - มาตรฐาน - เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ 12.0 mm | 0.472 in ; สีขาว

1251365

ช่วงราคา
5.735 ฿ - 5.174 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1575000 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • สี
    สีขาว
  • ความสูงภายใน
    17.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    21.0 mm
ปลอกโลหะกลม - มาตรฐาน - เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ 28.0 mm | 1.102 in ; สีขาว

1251378

ช่วงราคา
23.117 ฿ - 20.866 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
954470 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • สี
    สีขาว
  • ความสูงภายใน
    32.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    38.0 mm
ปลอกโลหะกลม - มาตรฐาน - เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ 16.0 mm | 0.63 in ; สีขาว

1284231

ช่วงราคา
8.514 ฿ - 7.684 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
89260 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • สี
    สีขาว
  • ความสูงภายใน
    20.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    25.0 mm
ปลอกโลหะกลม - มาตรฐาน - เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ 22.0 mm | 0.866 in ; สีดำ

1251350

ช่วงราคา
12.022 ฿ - 10.853 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
108000 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • สี
    สีดำ
  • ความสูงภายใน
    26.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    32.0 mm
ปลอกโลหะกลม - มาตรฐาน - เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ 8.0 mm | 0.315 in ; สีดำ

1251362

ช่วงราคา
4.255 ฿ - 3.842 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1788994 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • สี
    สีดำ
  • ความสูงภายใน
    13.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    16.0 mm
ปลอกโลหะกลม - มาตรฐาน - เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ 6.0 mm | 0.236 in ; สีดำ

1251354

ช่วงราคา
1.754 ฿ - 1.587 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
121000 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • สี
    สีดำ
  • ความสูงภายใน
    11.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    14.0 mm