Menu Search

จุกปลายท่อแบบมีสัน

มีในสต็อก

ปลั๊กท่อโครงมีให้เลือก 2 รูปแบบด้วยโครงยืดหยุ่นที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดต่างๆ เพื่อให้เหมาะสมกับแผนการต่างๆ ของ NPT และท่อเจาะ ผนังตรงบนเส้นผ่าศูนย์กลางภายนอกของจุกมีการป้องกันการเสียดสีซึ่งเหมาะสำหรับเส้นผ่าศูนย์กลางภายในของท่อเมตเพื่อการป้องกันสิ่งปนเปื้อนที่ดีเยี่ยม

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
51 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก เส้นผ่านศูนย์กลางสันสูงสุด เส้นผ่านศูนย์กลางสันต่ำสุด เส้นผ่าศูนย์กลางหัว สั่งซื้อ
15.786 ฿ - 17.493 ฿ 21 มีในสต็อก
53.5 mm
11.08 ฿ - 12.278 ฿ 109718 มีในสต็อก
41.0 mm
2.496 ฿ - 2.765 ฿ 11220 มีในสต็อก
11.6 mm
10.913 ฿ - 12.092 ฿ 20020 มีในสต็อก
39.5 mm
4.158 ฿ - 4.608 ฿ 102020 มีในสต็อก
19.7 mm
4.097 ฿ - 4.538 ฿ 105018 มีในสต็อก
21.8 mm
15.229 ฿ - 16.876 ฿ 20637 มีในสต็อก
48.1 mm
18.003 ฿ - 19.948 ฿ 44620 มีในสต็อก
59.2 mm
18.56 ฿ - 20.565 ฿ 50393 มีในสต็อก
62.7 mm
42.184 ฿ - 42.184 ฿ 1560 มีในสต็อก
40.782 ฿ - 40.782 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
36.05 ฿ - 36.05 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
41.417 ฿ - 41.417 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
14.577 ฿ - 14.577 ฿ 4000 มีในสต็อก
52.023 ฿ - 52.023 ฿ 1155 มีในสต็อก
13.326 ฿ - 13.326 ฿ 12650 มีในสต็อก
17.048 ฿ - 17.048 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
39.117 ฿ - 39.117 ฿ 800 มีในสต็อก
87.519 ฿ - 87.519 ฿ 162 มีในสต็อก
36.817 ฿ - 36.817 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
  • จาก 3
จุกปลายท่อแบบมีสัน - เส้นผ่าศูนย์กลางหัว - 53.5 mm | 2.106 in ; ; DIN ; สีแดง ; LDPE - PIR

492219

ช่วงราคา
17.493 ฿ - 15.786 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
21 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีแดง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    53.5 mm
  • ความสูงโดยรวม
    31.5 mm
จุกปลายท่อแบบมีสัน - เส้นผ่าศูนย์กลางหัว - 41.0 mm | 1.614 in ; ; DIN;NPT ; สีแดง ; LDPE - PIR

492216

ช่วงราคา
12.278 ฿ - 11.08 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
109718 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีแดง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    41.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    31.0 mm
จุกปลายท่อแบบมีสัน - เส้นผ่าศูนย์กลางหัว - 11.6 mm | 0.457 in ; ; DIN ; สีแดง ; LDPE - PIR

492201

ช่วงราคา
2.765 ฿ - 2.496 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
11220 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีแดง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    11.6 mm
  • ความสูงโดยรวม
    11.6 mm
จุกปลายท่อแบบมีสัน - เส้นผ่าศูนย์กลางหัว - 39.5 mm | 1.555 in ; ; DIN ; สีแดง ; LDPE - PIR

492215

ช่วงราคา
12.092 ฿ - 10.913 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
20020 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีแดง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    39.5 mm
  • ความสูงโดยรวม
    30.7 mm
จุกปลายท่อแบบมีสัน - เส้นผ่าศูนย์กลางหัว - 19.7 mm | 0.776 in ; ; DIN ; สีแดง ; LDPE - PIR

492205

ช่วงราคา
4.608 ฿ - 4.158 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
102020 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีแดง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    19.7 mm
  • ความสูงโดยรวม
    31.3 mm
จุกปลายท่อแบบมีสัน - เส้นผ่าศูนย์กลางหัว - 21.8 mm | 0.858 in ; ; DIN ; สีแดง ; LDPE - PIR

492207

ช่วงราคา
4.538 ฿ - 4.097 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
105018 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีแดง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    21.8 mm
  • ความสูงโดยรวม
    31.3 mm
จุกปลายท่อแบบมีสัน - เส้นผ่าศูนย์กลางหัว - 48.1 mm | 1.894 in ; ; DIN;NPT ; สีแดง ; LDPE - PIR

492217

ช่วงราคา
16.876 ฿ - 15.229 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
20637 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีแดง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    48.1 mm
  • ความสูงโดยรวม
    31.6 mm
จุกปลายท่อแบบมีสัน - เส้นผ่าศูนย์กลางหัว - 59.2 mm | 2.331 in ; ; DIN ; สีแดง ; LDPE - PIR

492220

ช่วงราคา
19.948 ฿ - 18.003 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
44620 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีแดง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    59.2 mm
  • ความสูงโดยรวม
    31.9 mm
จุกปลายท่อแบบมีสัน - เส้นผ่าศูนย์กลางหัว - 62.7 mm | 2.469 in ; ; DIN ; สีแดง ; LDPE - PIR

492221

ช่วงราคา
20.565 ฿ - 18.56 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
50393 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีแดง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    62.7 mm
  • ความสูงโดยรวม
    31.7 mm
Ribbed Pipe-End Plug 218.0 mm 25.0 mm Red LDPE

20572471

ช่วงราคา
42.184 ฿ - 42.184 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1560 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีแดง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • ความสูงโดยรวม
    25.0 mm
Street Sign Post Plug 88.9 mm Black LDPE - PIR

20570996

ช่วงราคา
40.782 ฿ - 40.782 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
Ribbed Pipe-End Plug 117.0 mm 25.0 mm Red LDPE - PIR

20572396

ช่วงราคา
36.05 ฿ - 36.05 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • สี
    สีแดง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • ความสูงโดยรวม
    25.0 mm
Ribbed Pipe-End Plug 205.5 mm 25.0 mm Red LDPE

20572464

ช่วงราคา
41.417 ฿ - 41.417 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • สี
    สีแดง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • ความสูงโดยรวม
    25.0 mm
Ribbed Pipe-End Plug 44.0 mm 30.8 mm Red LDPE - PIR

20572334

ช่วงราคา
14.577 ฿ - 14.577 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4000 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีแดง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • ความสูงโดยรวม
    30.8 mm
Ribbed Pipe-End Plug 272.0 mm 25.0 mm Red LDPE

20572488

ช่วงราคา
52.023 ฿ - 52.023 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1155 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีแดง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • ความสูงโดยรวม
    25.0 mm
Street Sign Post Plug 60.3 mm Black LDPE - PIR

20570972

ช่วงราคา
13.326 ฿ - 13.326 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
12650 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
Street Sign Post Plug 76.2 mm Black LDPE - PIR

20570989

ช่วงราคา
17.048 ฿ - 17.048 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
Ribbed Pipe-End Plug 159.5 mm 25.0 mm Red LDPE

20572433

ช่วงราคา
39.117 ฿ - 39.117 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
800 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีแดง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • ความสูงโดยรวม
    25.0 mm
Ribbed Pipe-End Plug 323.0 mm 25.0 mm Red LDPE

20572495

ช่วงราคา
87.519 ฿ - 87.519 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
162 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีแดง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • ความสูงโดยรวม
    25.0 mm
Ribbed Pipe-End Plug 130.0 mm 25.0 mm Red LDPE - PIR

20572402

ช่วงราคา
36.817 ฿ - 36.817 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • สี
    สีแดง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • ความสูงโดยรวม
    25.0 mm