Menu Search

แหวนล็อค

มีในสต็อก

โดยหลักแล้วแหวนตรึงจะใช้เพื่อยึดสกรูและสลักให้เข้าที่ระหว่างการประกอบ และมีการออกแบบให้จับที่ด้านนอกของก้านสกรูหรือสลัก

นอกจากนี้ยังเป็นฉนวน กันกระแทก และกั้นระยะห่าง ช่วยทำหน้าที่เป็นฉนวนป้องกันความชื้นและไฟฟ้าให้กับชิ้นส่วนยึดประกอบ

กลุ่มผลิตภัณฑ์แหวนรองนี้มีตัวเลือกสำหรับซี่ฟันภายในและภายนอกที่มีดีไซน์แบบเรียว แหวนรองสามารถเลื่อนไปที่สกรู (หรือสลักเกลียว) ได้อย่างง่ายดาย และมีสกรูยึดไว้เมื่อประกอบเสร็จแล้ว แหวนแบบเย็นจะก่อตัวขึ้นและเข้าสู่ระยะลึกของสกรูจนสุดเพื่อทำการซีล

แหวนรองเหล่านี้ช่วยให้สามารถติดตั้งสกรู (หรือสลักเกลียว) ในเบื้องต้นได้ก่อนที่จะใช้น็อตยึด เหมาะสำหรับการใช้งานเมื่อจำเป็นต้องประกอบสกรูและแหวนรองล่วงหน้า และยังช่วยลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการประกอบอีกด้วย

  • วัสดุ: โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง (HDPE)
  • สี: ธรรมชาติ

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
52 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก ความหนา สั่งซื้อ
0.4729 ฿ - 0.522 ฿ 326968 มีในสต็อก
8.0 mm
1.0 mm
0.6291 ฿ - 0.696 ฿ 1035 มีในสต็อก
15.0 mm
1.5 mm
0.7897 ฿ - 0.8745 ฿ 293584 มีในสต็อก
14.0 mm
1.2 mm
0.5354 ฿ - 0.5934 ฿ 1825563 มีในสต็อก
10.0 mm
1.0 mm
0.6826 ฿ - 0.754 ฿ 189122 มีในสต็อก
8.0 mm
0.8 mm
0.8299 ฿ - 0.9236 ฿ 1940 มีในสต็อก
12.0 mm
1.6 mm
4.5062 ฿ - 4.9925 ฿ 2424 มีในสต็อก
13.0 mm
40.0 mm
3.0 mm
0.6826 ฿ - 0.754 ฿ 520 มีในสต็อก
15.0 mm
1.5 mm
0.9325 ฿ - 1.0306 ฿ 1434341 มีในสต็อก
7.0 mm
1.4 mm
0.5354 ฿ - 0.5934 ฿ 971094 มีในสต็อก
9.0 mm
0.8 mm
1.6151 ฿ - 1.7936 ฿ 1045 มีในสต็อก
8.0 mm
0.8 mm
0.9905 ฿ - 1.1065 ฿ 1124318 มีในสต็อก
18.0 mm
2.0 mm
5.6484 ฿ - 6.2596 ฿ 8382 มีในสต็อก
32.0 mm
3.0 mm
0.8745 ฿ - 0.9726 ฿ 12030 มีในสต็อก
5.0 mm
1.0 mm
0.4952 ฿ - 0.5488 ฿ 308702 มีในสต็อก
11.5 mm
1.4 mm
0.5577 ฿ - 0.6246 ฿ 920074 มีในสต็อก
9.5 mm
1.0 mm
2.1505 ฿ - 2.3914 ฿ 53387 มีในสต็อก
24.0 mm
2.5 mm
0.8789 ฿ - 0.9771 ฿ 1990710 มีในสต็อก
12.0 mm
1.0 mm
0.5354 ฿ - 0.5934 ฿ 1019 มีในสต็อก
8.0 mm
0.5 mm
0.522 ฿ - 0.5711 ฿ 74917 มีในสต็อก
10.0 mm
0.8 mm
  • จาก 3
ธรรมชาติ PA แหวนรองกันหาย แหวนล็อค - 4.3 mm | 0.169 in; 8.0 mm | 0.315 in; ความหนา 1.0 mm | 0.039 in;

041040000001

ช่วงราคา
0.522 ฿ - 0.4729 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
326968 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนรองกันหาย
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
  • สี
    ธรรมชาติ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    8.0 mm
  • ความหนา
    1.0 mm
ธรรมชาติ PA แหวนรองกันหาย แหวนล็อค - 8.4 mm | 0.331 in; 15.0 mm | 0.591 in; ความหนา 1.5 mm | 0.059 in;

041080000001

ช่วงราคา
0.696 ฿ - 0.6291 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1035 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนรองกันหาย
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
  • สี
    ธรรมชาติ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    15.0 mm
  • ความหนา
    1.5 mm
ธรรมชาติ HDPE แหวนรองกันหาย แหวนล็อค - 6.4 mm | 0.252 in; 14.0 mm | 0.551 in; ความหนา 1.2 mm | 0.047 in;

1040090900VR

ช่วงราคา
0.8745 ฿ - 0.7897 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
293584 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนรองกันหาย
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
  • สี
    ธรรมชาติ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    14.0 mm
  • ความหนา
    1.2 mm
ธรรมชาติ HDPE แหวนรองกันหาย แหวนล็อค - ; 10.0 mm | 0.394 in; ความหนา 1.0 mm | 0.039 in;

497519

ช่วงราคา
0.5934 ฿ - 0.5354 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1825563 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนรองกันหาย
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
  • สี
    ธรรมชาติ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    10.0 mm
  • ความหนา
    1.0 mm
ธรรมชาติ HDPE แหวนรองกันหาย แหวนล็อค - ; 8.0 mm | 0.315 in; ความหนา 0.8 mm | 0.031 in;

1040040900VR

ช่วงราคา
0.754 ฿ - 0.6826 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
189122 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนรองกันหาย
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
  • สี
    ธรรมชาติ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    8.0 mm
  • ความหนา
    0.8 mm
ธรรมชาติ HDPE แหวนรองกันหาย แหวนล็อค - ; 12.0 mm | 0.472 in; ความหนา 1.6 mm | 0.063 in;

1040360900VR

ช่วงราคา
0.9236 ฿ - 0.8299 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1940 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนรองกันหาย
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
  • สี
    ธรรมชาติ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    12.0 mm
  • ความหนา
    1.6 mm
ธรรมชาติ;ไนลอน 6/6;แหวนล็อค - ; ; ; ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 13.0 mm | 0.512 in;40.0 mm | 1.575 in;ความหนา 3.0 mm | 0.118 in;DIN 433

032120000001

ช่วงราคา
4.9925 ฿ - 4.5062 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2424 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนรองกันหาย
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
  • สี
    ธรรมชาติ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    40.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    13.0 mm
ธรรมชาติ PA แหวนรองกันหาย แหวนล็อค - 5.3 mm | 0.209 in; 15.0 mm | 0.591 in; ความหนา 1.5 mm | 0.059 in;

032050000001

ช่วงราคา
0.754 ฿ - 0.6826 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
520 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนรองกันหาย
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
  • สี
    ธรรมชาติ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    15.0 mm
  • ความหนา
    1.5 mm
ธรรมชาติ PA แหวนรองกันหาย แหวนล็อค - 3.2 mm | 0.126 in; 7.0 mm | 0.276 in; ความหนา 1.4 mm | 0.055 in;

003030000001

ช่วงราคา
1.0306 ฿ - 0.9325 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1434341 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนรองกันหาย
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
  • สี
    ธรรมชาติ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    7.0 mm
  • ความหนา
    1.4 mm
ธรรมชาติ HDPE แหวนรองกันหาย แหวนล็อค - ; 9.0 mm | 0.354 in; ความหนา 0.8 mm | 0.031 in;

497518

ช่วงราคา
0.5934 ฿ - 0.5354 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
971094 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนรองกันหาย
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
  • สี
    ธรรมชาติ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    9.0 mm
  • ความหนา
    0.8 mm
ธรรมชาติ HDPE แหวนรองกันหาย แหวนล็อค - ; 8.0 mm | 0.315 in; ความหนา 0.8 mm | 0.031 in;

497516

ช่วงราคา
1.7936 ฿ - 1.6151 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1045 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนรองกันหาย
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
  • สี
    ธรรมชาติ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    8.0 mm
  • ความหนา
    0.8 mm
ธรรมชาติ PA แหวนรองกันหาย แหวนล็อค - 6.4 mm | 0.252 in; 18.0 mm | 0.709 in; ความหนา 2.0 mm | 0.079 in;

032060000001

ช่วงราคา
1.1065 ฿ - 0.9905 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1124318 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนรองกันหาย
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
  • สี
    ธรรมชาติ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    18.0 mm
  • ความหนา
    2.0 mm
ธรรมชาติ HDPE แหวนรองกันหาย แหวนล็อค - 17.0 mm | 0.669 in; 32.0 mm | 1.26 in; ความหนา 3.0 mm | 0.118 in;

1040130900VR

ช่วงราคา
6.2596 ฿ - 5.6484 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
8382 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนรองกันหาย
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
  • สี
    ธรรมชาติ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    32.0 mm
  • ความหนา
    3.0 mm
ธรรมชาติ PA แหวนรองกันหาย แหวนล็อค - 2.7 mm | 0.106 in; 5.0 mm | 0.197 in; ความหนา 1.0 mm | 0.039 in;

041025000001

ช่วงราคา
0.9726 ฿ - 0.8745 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
12030 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนรองกันหาย
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
  • สี
    ธรรมชาติ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    5.0 mm
  • ความหนา
    1.0 mm
ธรรมชาติ PA แหวนรองกันหาย แหวนล็อค - 5.3 mm | 0.209 in; 11.5 mm | 0.453 in; ความหนา 1.4 mm | 0.055 in;

003050000001

ช่วงราคา
0.5488 ฿ - 0.4952 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
308702 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนรองกันหาย
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
  • สี
    ธรรมชาติ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    11.5 mm
  • ความหนา
    1.4 mm
ธรรมชาติ HDPE แหวนรองกันหาย แหวนล็อค - ; 9.5 mm | 0.374 in; ความหนา 1.0 mm | 0.039 in;

1040350900VR

ช่วงราคา
0.6246 ฿ - 0.5577 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
920074 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนรองกันหาย
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
  • สี
    ธรรมชาติ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    9.5 mm
  • ความหนา
    1.0 mm
ธรรมชาติ ไนลอน 6/6 แหวนรองกันหาย แหวนล็อค - 13.0 mm | 0.512 in; 24.0 mm | 0.945 in; ความหนา 2.5 mm | 0.098 in;

003120000001

ช่วงราคา
2.3914 ฿ - 2.1505 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
53387 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนรองกันหาย
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
  • สี
    ธรรมชาติ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    24.0 mm
  • ความหนา
    2.5 mm
ธรรมชาติ HDPE แหวนรองกันหาย แหวนล็อค - ; 12.0 mm | 0.472 in; ความหนา 1.0 mm | 0.039 in;

1040080900VR

ช่วงราคา
0.9771 ฿ - 0.8789 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1990710 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนรองกันหาย
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
  • สี
    ธรรมชาติ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    12.0 mm
  • ความหนา
    1.0 mm
ธรรมชาติ HDPE แหวนรองกันหาย แหวนล็อค - ; 8.0 mm | 0.315 in; ความหนา 0.5 mm | 0.02 in;

497517

ช่วงราคา
0.5934 ฿ - 0.5354 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1019 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนรองกันหาย
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
  • สี
    ธรรมชาติ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    8.0 mm
  • ความหนา
    0.5 mm
ธรรมชาติ HDPE แหวนรองกันหาย แหวนล็อค - 4.3 mm | 0.169 in; 10.0 mm | 0.394 in; ความหนา 0.8 mm | 0.031 in;

1040070900VR

ช่วงราคา
0.5711 ฿ - 0.522 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
74917 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนรองกันหาย
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
  • สี
    ธรรมชาติ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    10.0 mm
  • ความหนา
    0.8 mm