Menu Search

แหวนล็อค

มีในสต็อก

โดยหลักแล้วแหวนตรึงจะใช้เพื่อยึดสกรูและสลักให้เข้าที่ระหว่างการประกอบ และมีการออกแบบให้จับที่ด้านนอกของก้านสกรูหรือสลัก

นอกจากนี้ยังเป็นฉนวน กันกระแทก และกั้นระยะห่าง ช่วยทำหน้าที่เป็นฉนวนป้องกันความชื้นและไฟฟ้าให้กับชิ้นส่วนยึดประกอบ

กลุ่มผลิตภัณฑ์แหวนรองนี้มีตัวเลือกสำหรับซี่ฟันภายในและภายนอกที่มีดีไซน์แบบเรียว แหวนรองสามารถเลื่อนไปที่สกรู (หรือสลักเกลียว) ได้อย่างง่ายดาย และมีสกรูยึดไว้เมื่อประกอบเสร็จแล้ว แหวนแบบเย็นจะก่อตัวขึ้นและเข้าสู่ระยะลึกของสกรูจนสุดเพื่อทำการซีล

แหวนรองเหล่านี้ช่วยให้สามารถติดตั้งสกรู (หรือสลักเกลียว) ในเบื้องต้นได้ก่อนที่จะใช้น็อตยึด เหมาะสำหรับการใช้งานเมื่อจำเป็นต้องประกอบสกรูและแหวนรองล่วงหน้า และยังช่วยลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการประกอบอีกด้วย

  • วัสดุ: โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง (HDPE)
  • สี: ธรรมชาติ

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
52 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก ความหนา สั่งซื้อ
0.6157 ฿ - 0.6826 ฿ 206166 มีในสต็อก
5.0 mm
1.5 mm
5.2201 ฿ - 5.7867 ฿ 106785 มีในสต็อก
1.566 ฿ - 1.7356 ฿ 322211 มีในสต็อก
3.6451 ฿ - 4.0377 ฿ 36888 มีในสต็อก
0.4997 ฿ - 0.5577 ฿ 164425 มีในสต็อก
7.0 mm
2.3 mm
0.9102 ฿ - 1.0083 ฿ 3491 มีในสต็อก
12.8 mm
0.8 mm
2.5119 ฿ - 2.784 ฿ 774668 มีในสต็อก
1.2269 ฿ - 1.3608 ฿ 11806 มีในสต็อก
1.4545 ฿ - 1.6106 ฿ 28830 มีในสต็อก
9.3114 ฿ - 10.3152 ฿ 159 มีในสต็อก
6.6299 ฿ - 7.3483 ฿ 179 มีในสต็อก
4.5062 ฿ - 4.9925 ฿ 2424 มีในสต็อก
13.0 mm
40.0 mm
3.0 mm
0.4729 ฿ - 0.522 ฿ 326968 มีในสต็อก
8.0 mm
1.0 mm
0.7897 ฿ - 0.8745 ฿ 293584 มีในสต็อก
14.0 mm
1.2 mm
0.6291 ฿ - 0.696 ฿ 1035 มีในสต็อก
15.0 mm
1.5 mm
0.8299 ฿ - 0.9236 ฿ 1940 มีในสต็อก
12.0 mm
1.6 mm
0.5354 ฿ - 0.5934 ฿ 1825563 มีในสต็อก
10.0 mm
1.0 mm
0.6826 ฿ - 0.754 ฿ 189122 มีในสต็อก
8.0 mm
0.8 mm
0.9325 ฿ - 1.0306 ฿ 1434341 มีในสต็อก
7.0 mm
1.4 mm
0.8789 ฿ - 0.9771 ฿ 1990710 มีในสต็อก
12.0 mm
1.0 mm
  • จาก 3
ธรรมชาติ PA แหวนรองกันหาย แหวนล็อค - 2.7 mm | 0.106 in; 5.0 mm | 0.197 in; ความหนา 1.5 mm | 0.059 in;

031025000001

ช่วงราคา
0.6826 ฿ - 0.6157 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
206166 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนรองกันหาย
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
  • สี
    ธรรมชาติ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    5.0 mm
  • ความหนา
    1.5 mm
ธรรมชาติ PA แหวนรองกันหาย - 12.2 mm | 0.48 in; 24.0 mm | 0.945 in; ความหนา 5.2 mm | 0.205 in;

016012000001

ช่วงราคา
5.7867 ฿ - 5.2201 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
106785 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนรองกันหาย
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
  • สี
    ธรรมชาติ
ธรรมชาติ PA แหวนรองกันหาย - 2.1 mm | 0.083 in; 5.0 mm | 0.197 in; ความหนา 1.7 mm | 0.067 in;

016002000001

ช่วงราคา
1.7356 ฿ - 1.566 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
322211 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนรองกันหาย
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
  • สี
    ธรรมชาติ
ธรรมชาติ PA แหวนรองกันหาย - 10.2 mm | 0.402 in; 20.0 mm | 0.787 in; ความหนา 5.0 mm | 0.197 in;

016010000001

ช่วงราคา
4.0377 ฿ - 3.6451 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
36888 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนรองกันหาย
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
  • สี
    ธรรมชาติ
ธรรมชาติ PA แหวนรองกันหาย แหวนล็อค - 4.3 mm | 0.169 in; 7.0 mm | 0.276 in; ความหนา 2.3 mm | 0.091 in;

031040000001

ช่วงราคา
0.5577 ฿ - 0.4997 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
164425 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนรองกันหาย
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
  • สี
    ธรรมชาติ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    7.0 mm
  • ความหนา
    2.3 mm
ธรรมชาติ HDPE แหวนล็อค - ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 12.8 mm | 0.504 in;

1343722

ช่วงราคา
1.0083 ฿ - 0.9102 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3491 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนรองกันหาย
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
  • สี
    ธรรมชาติ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    12.8 mm
  • ความหนา
    0.8 mm
ธรรมชาติ PA แหวนรองกันหาย - 6.2 mm | 0.244 in; 12.7 mm | 0.5 in; ความหนา 3.6 mm | 0.142 in;

016006000001

ช่วงราคา
2.784 ฿ - 2.5119 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
774668 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนรองกันหาย
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
  • สี
    ธรรมชาติ
ธรรมชาติ PA แหวนรองกันหาย - 3.1 mm | 0.122 in; 8.0 mm | 0.315 in; ความหนา 2.5 mm | 0.098 in;

016003000001

ช่วงราคา
1.3608 ฿ - 1.2269 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
11806 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนรองกันหาย
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
  • สี
    ธรรมชาติ
ธรรมชาติ PA แหวนรองกันหาย - 5.2 mm | 0.205 in; 10.7 mm | 0.421 in; ความหนา 3.0 mm | 0.118 in;

016005000001

ช่วงราคา
1.6106 ฿ - 1.4545 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
28830 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนรองกันหาย
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
  • สี
    ธรรมชาติ
ธรรมชาติ;PA;แหวนรองกันหาย - ; ; ; 20.3 mm | 0.799 in;36.0 mm | 1.417 in;ความหนา 6.8 mm | 0.268 in

016020000001

ช่วงราคา
10.3152 ฿ - 9.3114 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
159 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนรองกันหาย
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
  • สี
    ธรรมชาติ
ธรรมชาติ PA แหวนรองกันหาย - 16.2 mm | 0.638 in; 30.0 mm | 1.181 in; ความหนา 5.9 mm | 0.232 in;

016016000001

ช่วงราคา
7.3483 ฿ - 6.6299 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
179 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนรองกันหาย
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
  • สี
    ธรรมชาติ
ธรรมชาติ;ไนลอน 6/6;แหวนล็อค - ; ; ; ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 13.0 mm | 0.512 in;40.0 mm | 1.575 in;ความหนา 3.0 mm | 0.118 in;DIN 433

032120000001

ช่วงราคา
4.9925 ฿ - 4.5062 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2424 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนรองกันหาย
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
  • สี
    ธรรมชาติ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    40.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    13.0 mm
ธรรมชาติ PA แหวนรองกันหาย แหวนล็อค - 4.3 mm | 0.169 in; 8.0 mm | 0.315 in; ความหนา 1.0 mm | 0.039 in;

041040000001

ช่วงราคา
0.522 ฿ - 0.4729 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
326968 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนรองกันหาย
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
  • สี
    ธรรมชาติ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    8.0 mm
  • ความหนา
    1.0 mm
ธรรมชาติ HDPE แหวนรองกันหาย แหวนล็อค - 6.4 mm | 0.252 in; 14.0 mm | 0.551 in; ความหนา 1.2 mm | 0.047 in;

1040090900VR

ช่วงราคา
0.8745 ฿ - 0.7897 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
293584 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนรองกันหาย
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
  • สี
    ธรรมชาติ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    14.0 mm
  • ความหนา
    1.2 mm
ธรรมชาติ PA แหวนรองกันหาย แหวนล็อค - 8.4 mm | 0.331 in; 15.0 mm | 0.591 in; ความหนา 1.5 mm | 0.059 in;

041080000001

ช่วงราคา
0.696 ฿ - 0.6291 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1035 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนรองกันหาย
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
  • สี
    ธรรมชาติ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    15.0 mm
  • ความหนา
    1.5 mm
ธรรมชาติ HDPE แหวนรองกันหาย แหวนล็อค - ; 12.0 mm | 0.472 in; ความหนา 1.6 mm | 0.063 in;

1040360900VR

ช่วงราคา
0.9236 ฿ - 0.8299 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1940 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนรองกันหาย
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
  • สี
    ธรรมชาติ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    12.0 mm
  • ความหนา
    1.6 mm
ธรรมชาติ HDPE แหวนรองกันหาย แหวนล็อค - ; 10.0 mm | 0.394 in; ความหนา 1.0 mm | 0.039 in;

497519

ช่วงราคา
0.5934 ฿ - 0.5354 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1825563 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนรองกันหาย
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
  • สี
    ธรรมชาติ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    10.0 mm
  • ความหนา
    1.0 mm
ธรรมชาติ HDPE แหวนรองกันหาย แหวนล็อค - ; 8.0 mm | 0.315 in; ความหนา 0.8 mm | 0.031 in;

1040040900VR

ช่วงราคา
0.754 ฿ - 0.6826 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
189122 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนรองกันหาย
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
  • สี
    ธรรมชาติ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    8.0 mm
  • ความหนา
    0.8 mm
ธรรมชาติ PA แหวนรองกันหาย แหวนล็อค - 3.2 mm | 0.126 in; 7.0 mm | 0.276 in; ความหนา 1.4 mm | 0.055 in;

003030000001

ช่วงราคา
1.0306 ฿ - 0.9325 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1434341 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนรองกันหาย
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
  • สี
    ธรรมชาติ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    7.0 mm
  • ความหนา
    1.4 mm
ธรรมชาติ HDPE แหวนรองกันหาย แหวนล็อค - ; 12.0 mm | 0.472 in; ความหนา 1.0 mm | 0.039 in;

1040080900VR

ช่วงราคา
0.9771 ฿ - 0.8789 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1990710 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนรองกันหาย
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
  • สี
    ธรรมชาติ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    12.0 mm
  • ความหนา
    1.0 mm