Menu Search

อินเสิร์ทและยางรองสี่เหลี่ยมมีเกลียว

มีในสต็อก

กลุ่มผลิตภัณฑ์อินเสิร์ตเกลียวและแผ่นรองของเรามีให้เลือกหลายแบบ อินเสริ์ตเป็นชิ้นส่วนที่ใช้สอดเข้าไปที่ปลายท่อเพื่อให้ชิ้นงานดูเรียบร้อย สะอาดตา นอกจากนี้ยังให้การปกป้องพื้นผิว และป้องกันฝุ่นและสิ่งปนเปื้อนอื่น ๆ เข้า

อินเสิร์ตเหล่านี้สามารถใช้กับงานมาตรฐานและงานหนักที่หลากหลาย แต่เหมาะที่สุดกับการใช้งานกับขาปรับ แผ่นรองและลูกล้อชนิดปรับเอียงได้

มีให้เลือกทั้งแบบที่ทำจากโลหะล้วน และแบบพลาสติกที่ใช้น็อตโลหะ เกลียวโลหะช่วยให้ติดตั้งได้มั่นคงและสามารถปรับอินเสิร์ตได้ซ้ำหลายคร้้ง อินเสิร์ตพลาสติกมีทั้งแบบขึ้นรูปชิ้นเดียวหรือสองชิ้น แบบขึ้นรูปสองชิ้นติดแนบสนิทด้วยกันเพื่อสอดเข้าไปในท่อ

  • วัสดุ: โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง (HDPE) และอลูมิเนียม
  • สี: ดำและสีธรรมชาติ
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
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
25 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ความกว้างหัว สี ศูนย์กลางเกลียว วัสดุ ความยาวหัว สั่งซื้อ
17.0701 ฿ - 18.9127 ฿ 78030 มีในสต็อก
30.0 mm
สีดำ
HDPE
40.0 mm
21.3354 ฿ - 23.642 ฿ 29679 มีในสต็อก
30.0 mm
สีดำ
HDPE
50.0 mm
14.933 ฿ - 16.5481 ฿ 53130 มีในสต็อก
20.0 mm
สีดำ
HDPE
40.0 mm
12.4523 ฿ - 13.7953 ฿ 58130 มีในสต็อก
20.0 mm
สีดำ
HDPE
30.0 mm
12.8048 ฿ - 14.1879 ฿ 5020 มีในสต็อก
28.0 mm
สีดำ
ใช่
HDPE
19.0 mm
  • จาก 2
ยางรองสี่เหลี่ยม - ; HDPE ; ความยาวหัว 40.0 mm | 1.575 in ; ความกว้างหัว 30.0 mm | 1.181 in ; M10

498603

ช่วงราคา
18.9127 ฿ - 17.0701 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
78030 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
  • สี
    สีดำ
  • รูปทรงหัว
    สีเหลี่ยม
  • ขนาดเกลียว
    M10
  • ความสูงหัว
    5.0 mm
ยางรองสี่เหลี่ยม - ; HDPE ; ความยาวหัว 50.0 mm | 1.969 in ; ความกว้างหัว 30.0 mm | 1.181 in ; M8

498606

ช่วงราคา
23.642 ฿ - 21.3354 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
29679 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
  • สี
    สีดำ
  • รูปทรงหัว
    สีเหลี่ยม
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • ความสูงหัว
    5.0 mm
ยางรองสี่เหลี่ยม - ; HDPE ; ความยาวหัว 40.0 mm | 1.575 in ; ความกว้างหัว 20.0 mm | 0.787 in ; M10

498601

ช่วงราคา
16.5481 ฿ - 14.933 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
53130 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
  • สี
    สีดำ
  • รูปทรงหัว
    สีเหลี่ยม
  • ขนาดเกลียว
    M10
  • ความสูงหัว
    5.0 mm
ยางรองสี่เหลี่ยม - ; HDPE ; ความยาวหัว 30.0 mm | 1.181 in ; ความกว้างหัว 20.0 mm | 0.787 in ; M8

498598

ช่วงราคา
13.7953 ฿ - 12.4523 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
58130 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
  • สี
    สีดำ
  • รูปทรงหัว
    สีเหลี่ยม
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • ความสูงหัว
    5.0 mm
แผ่นรองแบบกดเข้า - วัสดุ - HDPE ; วัสดุฐาน PE ; สีดำ ; กลม ; ;

498625

ช่วงราคา
14.1879 ฿ - 12.8048 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5020 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
  • จบ
    ไม่ตกแต่ง
  • สี
    สีดำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ง่ามโลหะ
    ไม่