Menu Search

อินเสิร์ทและยางรองเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า

มีในสต็อก

อินเสิร์ตสี่เหลี่ยมผืนผ้าและแผ่นรองเหมาะอย่างยิ่งสำหรับขนาดและความหนาของท่อที่หลากหลาย เมื่อสอดเข้าไปที่ปลายท่อ จะทำให้ชิ้นงานดูเรียบร้อยสะอาดตา

นำเสนอการออกแบบให้มีสันร่องเพื่อให้ใส่เข้าง่ายและพอดี อินเสิร์ตเหล่านี้ให้การปกป้องพื้นผิว และป้องกันฝุ่นและสิ่งปนเปื้อนอื่น ๆ เข้าไปในภายในท่อ

ผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้ที่ครอบคลุมของเรามีหลากหลายขนาดและสีให้เลือก

  • วัสดุ: โพลีเอทิลีน (PE), โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ (LDPE) และโพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง (HDPE)
  • สี: ดำ เทา และขาว

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
127 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ความกว้างหัว สี วัสดุ ความยาวหัว ขนาดท่อที่เข้ากันได้ สั่งซื้อ
16.1287 ฿ - 17.8687 ฿ 69 มีในสต็อก
40.0 mm
สีขาว
LDPE - PIR
80.0 mm
2.2933 ฿ - 2.5431 ฿ 17074 มีในสต็อก
12.7 mm
สีดำ
LDPE
25.4 mm
0.8-2.0
4.6891 ฿ - 5.1933 ฿ 10 มีในสต็อก
20.0 mm
สีเทา
LDPE - PIR
35.0 mm
12.3676 ฿ - 13.7016 ฿ 13530 มีในสต็อก
40.0 mm
สีเทา
LDPE - PIR
60.0 mm
13.2063 ฿ - 14.634 ฿ 13070 มีในสต็อก
25.0 mm
สีดำ
LDPE
60.0 mm
6.7861 ฿ - 7.5178 ฿ 10 มีในสต็อก
25.4 mm
สีเทา
LDPE - PIR
50.8 mm
1.0-3.0
262.0075 ฿ - 290.3119 ฿ 382 มีในสต็อก
50.0 mm
สีดำ
LDPE
150.0 mm
4.5241 ฿ - 5.0148 ฿ 7110 มีในสต็อก
20.0 mm
สีเทา
LDPE - PIR
40.0 mm
13.0725 ฿ - 14.4824 ฿ 83343 มีในสต็อก
25.0 mm
สีดำ
LDPE
80.0 mm
126.9414 ฿ - 140.6564 ฿ 40969 มีในสต็อก
100.0 mm
สีดำ
LDPE
150.0 mm
11.5779 ฿ - 12.8271 ฿ 63910 มีในสต็อก
20.0 mm
สีดำ
LDPE
80.0 mm
46.6773 ฿ - 51.7189 ฿ 210 มีในสต็อก
40.0 mm
สีดำ
LDPE
120.0 mm
13.251 ฿ - 14.6831 ฿ 10010 มีในสต็อก
40.0 mm
สีเทา
LDPE - PIR
60.0 mm
8.5127 ฿ - 9.4318 ฿ 11 มีในสต็อก
30.0 mm
สีขาว
LDPE - PIR
60.0 mm
6.4202 ฿ - 7.1163 ฿ 45604 มีในสต็อก
25.0 mm
สีดำ
LDPE
40.0 mm
20.9115 ฿ - 23.1691 ฿ 17117 มีในสต็อก
50.0 mm
สีเทา
LDPE - PIR
75.0 mm
23.4725 ฿ - 26.0067 ฿ 152100 มีในสต็อก
สีดำ
HDPE
34.7246 ฿ - 38.4768 ฿ 48864 มีในสต็อก
60.0 mm
สีดำ
LDPE
100.0 mm
11.2031 ฿ - 12.4122 ฿ 508 มีในสต็อก
25.0 mm
สีดำ
LDPE
70.0 mm
18.7164 ฿ - 20.7375 ฿ 32824 มีในสต็อก
50.0 mm
สีดำ
LDPE
80.0 mm
  • จาก 7
ยางรองสี่เหลี่ยม - 80.0 mm; 40.0 mm; สึกกร่อน ; LDPE - PIR

111403

ช่วงราคา
17.8687 ฿ - 16.1287 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
69 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • จบ
    สึกกร่อน
  • สี
    สีขาว
  • รูปทรงหัว
    สีเหลี่ยม
  • ความสูงหัว
    5.0 mm
ยางรองสี่เหลี่ยม - 25.4 mm; 12.7 mm; สึกกร่อน ; LDPE

111356

ช่วงราคา
2.5431 ฿ - 2.2933 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
17074 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • จบ
    สึกกร่อน
  • สี
    สีดำ
  • รูปทรงหัว
    สีเหลี่ยม
  • ขนาดท่อที่เข้ากันได้
    0.8-2.0
Rectangular Tube Insert - 35.0 mm; 20.0 mm; สึกกร่อน ; LDPE - PIR

111699

ช่วงราคา
5.1933 ฿ - 4.6891 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • จบ
    สึกกร่อน
  • สี
    สีเทา
  • รูปทรงหัว
    สีเหลี่ยม
  • ความสูงหัว
    5.0 mm
Rectangular Tube Insert - 60.0 mm; 40.0 mm; เงา ; LDPE - PIR

111806

ช่วงราคา
13.7016 ฿ - 12.3676 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
13530 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • จบ
    เงา
  • สี
    สีเทา
  • รูปทรงหัว
    สีเหลี่ยม
  • ความสูงหัว
    5.0 mm
Rectangular Tube Insert - 60.0 mm; 25.0 mm; สึกกร่อน ; LDPE

18422

ช่วงราคา
14.634 ฿ - 13.2063 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
13070 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • จบ
    สึกกร่อน
  • สี
    สีดำ
  • รูปทรงหัว
    สีเหลี่ยม
  • ความสูงหัว
    5.0 mm
Rectangular Tube Insert - 50.8 mm; 25.4 mm; สึกกร่อน ; LDPE - PIR

111433

ช่วงราคา
7.5178 ฿ - 6.7861 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • จบ
    สึกกร่อน
  • สี
    สีเทา
  • รูปทรงหัว
    สีเหลี่ยม
  • ขนาดท่อที่เข้ากันได้
    1.0-3.0
Rectangular Tube Insert - 150.0 mm; 50.0 mm; สึกกร่อน ; LDPE

460749

ช่วงราคา
290.3119 ฿ - 262.0075 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
382 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • จบ
    สึกกร่อน
  • สี
    สีดำ
  • ความสูงหัว
    6.0 mm
  • ความยาวหัว
    150.0 mm
Rectangular Tube Insert - 40.0 mm; 20.0 mm; สึกกร่อน ; LDPE - PIR

111429

ช่วงราคา
5.0148 ฿ - 4.5241 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
7110 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • จบ
    สึกกร่อน
  • สี
    สีเทา
  • รูปทรงหัว
    สีเหลี่ยม
  • ความสูงหัว
    5.0 mm
ท่อสอดสาย - 80.0 mm; 25.0 mm; สึกกร่อน ; LDPE

498712

ช่วงราคา
14.4824 ฿ - 13.0725 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
83343 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • จบ
    สึกกร่อน
  • สี
    สีดำ
  • รูปทรงหัว
    สีเหลี่ยม
  • ความสูงหัว
    5.0 mm
Rectangular Tube Insert - 150.0 mm; 100.0 mm; สึกกร่อน ; LDPE

498690

ช่วงราคา
140.6564 ฿ - 126.9414 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
40969 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • จบ
    สึกกร่อน
  • สี
    สีดำ
  • รูปทรงหัว
    สีเหลี่ยม
  • ความสูงหัว
    7.0 mm
ท่อสอดสาย - 80.0 mm; 20.0 mm; สึกกร่อน ; LDPE

498711

ช่วงราคา
12.8271 ฿ - 11.5779 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
63910 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • จบ
    สึกกร่อน
  • สี
    สีดำ
  • รูปทรงหัว
    สีเหลี่ยม
  • ความสูงหัว
    6.0 mm
Rectangular Tube Insert - 120.0 mm; 40.0 mm; สึกกร่อน ; LDPE

498696

ช่วงราคา
51.7189 ฿ - 46.6773 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
210 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • จบ
    สึกกร่อน
  • สี
    สีดำ
  • ความสูงหัว
    6.0 mm
  • ความยาวหัว
    120.0 mm
Rectangular Tube Insert - 60.0 mm; 40.0 mm; เงา ; LDPE - PIR

111419

ช่วงราคา
14.6831 ฿ - 13.251 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10010 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • จบ
    เงา
  • สี
    สีเทา
  • รูปทรงหัว
    สีเหลี่ยม
  • ความสูงหัว
    5.0 mm
ยางรองสี่เหลี่ยม - 60.0 mm; 30.0 mm; สึกกร่อน ; LDPE - PIR

111401

ช่วงราคา
9.4318 ฿ - 8.5127 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
11 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • จบ
    สึกกร่อน
  • สี
    สีขาว
  • รูปทรงหัว
    สีเหลี่ยม
  • ความสูงหัว
    5.0 mm
Rectangular Tube Insert - 40.0 mm; 25.0 mm; สึกกร่อน ; LDPE

111549

ช่วงราคา
7.1163 ฿ - 6.4202 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
45604 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • จบ
    สึกกร่อน
  • สี
    สีดำ
  • รูปทรงหัว
    สีเหลี่ยม
  • ความสูงหัว
    5.0 mm
Rectangular Tube Insert - 75.0 mm; 50.0 mm; สึกกร่อน ; LDPE - PIR

111705

ช่วงราคา
23.1691 ฿ - 20.9115 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
17117 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • จบ
    สึกกร่อน
  • สี
    สีเทา
  • รูปทรงหัว
    สีเหลี่ยม
  • ความสูงหัว
    6.0 mm
Rectangular Tube Insert - ; ; ; HDPE

498616

ช่วงราคา
26.0067 ฿ - 23.4725 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
152100 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
  • สี
    สีดำ
  • ช่วงความหนาของผนังที่เข้ากันได้
    1.0 - 2.0 mm | 0.039 - 0.079 in
Rectangular Tube Insert - 100.0 mm; 60.0 mm; สึกกร่อน ; LDPE

498693

ช่วงราคา
38.4768 ฿ - 34.7246 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
48864 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • จบ
    สึกกร่อน
  • สี
    สีดำ
  • ความสูงหัว
    6.0 mm
  • ความยาวหัว
    100.0 mm
ท่อสอดสาย - 70.0 mm; 25.0 mm; เท็กเจอร์ ; LDPE

498707

ช่วงราคา
12.4122 ฿ - 11.2031 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
508 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • จบ
    เท็กเจอร์
  • สี
    สีดำ
  • รูปทรงหัว
    สีเหลี่ยม
  • ความสูงหัว
    5.0 mm
ยางรองสี่เหลี่ยม - 80.0 mm; 50.0 mm; สึกกร่อน ; LDPE

111370

ช่วงราคา
20.7375 ฿ - 18.7164 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
32824 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • จบ
    สึกกร่อน
  • สี
    สีดำ
  • รูปทรงหัว
    สีเหลี่ยม
  • ความสูงหัว
    5.0 mm