Menu Search

อินเสิร์ทและยางรองเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า

มีในสต็อก

อินเสิร์ตสี่เหลี่ยมผืนผ้าและแผ่นรองเหมาะอย่างยิ่งสำหรับขนาดและความหนาของท่อที่หลากหลาย เมื่อสอดเข้าไปที่ปลายท่อ จะทำให้ชิ้นงานดูเรียบร้อยสะอาดตา

นำเสนอการออกแบบให้มีสันร่องเพื่อให้ใส่เข้าง่ายและพอดี อินเสิร์ตเหล่านี้ให้การปกป้องพื้นผิว และป้องกันฝุ่นและสิ่งปนเปื้อนอื่น ๆ เข้าไปในภายในท่อ

ผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้ที่ครอบคลุมของเรามีหลากหลายขนาดและสีให้เลือก

  • วัสดุ: โพลีเอทิลีน (PE), โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ (LDPE) และโพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง (HDPE)
  • สี: ดำ เทา และขาว

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
85 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ความกว้างหัว สี วัสดุ ความยาวหัว ขนาดท่อที่เข้ากันได้ สั่งซื้อ
15.2497 ฿ - 16.8961 ฿ 278 มีในสต็อก
38.1 mm
สีดำ
PE
76.2 mm
2.0-4.0
7.3706 ฿ - 8.1647 ฿ 840 มีในสต็อก
31.8 mm
สีดำ
PE
50.8 mm
1.0-3.0
7.3126 ฿ - 8.1023 ฿ 14612 มีในสต็อก
15.0 mm
สีดำ
PE
20.0 mm
5.3048 ฿ - 5.8759 ฿ 439690 มีในสต็อก
30.0 mm
สีดำ
PE
40.0 mm
1.0-3.0
4.9836 ฿ - 5.5235 ฿ 30067 มีในสต็อก
20.0 mm
สีดำ
PE
50.0 mm
1.0-3.0
2.2933 ฿ - 2.5431 ฿ 74 มีในสต็อก
12.7 mm
สีดำ
PE
25.4 mm
0.8-2.0
6.4202 ฿ - 7.1163 ฿ 3741 มีในสต็อก
25.0 mm
สีขาว
PE
40.0 mm
9.4006 ฿ - 10.4178 ฿ 5246 มีในสต็อก
20.0 mm
สีเทา
PE
60.0 mm
4.0333 ฿ - 4.4705 ฿ 1874 มีในสต็อก
20.0 mm
สีขาว
PE
35.0 mm
8.5127 ฿ - 9.4318 ฿ 11 มีในสต็อก
30.0 mm
สีขาว
PE
60.0 mm
14.8884 ฿ - 16.499 ฿ 443 มีในสต็อก
25.0 mm
สีดำ
PE
75.0 mm
23.4725 ฿ - 26.0067 ฿ 9498 มีในสต็อก
25.0 mm
สีดำ
PE-HD
50.0 mm
14.1879 ฿ - 15.7227 ฿ 498 มีในสต็อก
30.0 mm
สีดำ
PE
80.0 mm
3.248 ฿ - 3.6005 ฿ 10 มีในสต็อก
15.9 mm
สีเทา
PE
34.9 mm
1.0-3.0
4.1493 ฿ - 4.5999 ฿ 685 มีในสต็อก
19.1 mm
สีเทา
PE
38.1 mm
1.0-3.0
6.5139 ฿ - 7.2189 ฿ 34810 มีในสต็อก
25.4 mm
สีดำ
PE
38.1 mm
1.0-3.0
7.201 ฿ - 7.9773 ฿ 88387 มีในสต็อก
30.0 mm
สีดำ
PE
50.0 mm
1.0-3.0
2.7082 ฿ - 3.0027 ฿ 27008 มีในสต็อก
15.9 mm
สีดำ
PE
34.9 mm
1.0-3.0
16.1287 ฿ - 17.8687 ฿ 317 มีในสต็อก
40.0 mm
สีขาว
PE
80.0 mm
30.446 ฿ - 33.7342 ฿ 301 มีในสต็อก
60.0 mm
สีขาว
PE
120.0 mm
  • จาก 5
Rectangular Tube Insert - 76.2 mm; 38.1 mm; สึกกร่อน ; PE

111552

ช่วงราคา
16.8961 ฿ - 15.2497 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
278 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • จบ
    สึกกร่อน
  • สี
    สีดำ
  • รูปทรงหัว
    สีเหลี่ยม
Rectangular Tube Insert - 50.8 mm; 31.8 mm; สึกกร่อน ; PE

111550

ช่วงราคา
8.1647 ฿ - 7.3706 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
840 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • จบ
    สึกกร่อน
  • สี
    สีดำ
  • รูปทรงหัว
    สีเหลี่ยม
แผ่นรองแบบกดเข้า - วัสดุ - PE ; ; สีดำ ; สีเหลี่ยม ; ;

460769

ช่วงราคา
8.1023 ฿ - 7.3126 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
14612 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • จบ
    ไม่ตกแต่ง
  • สี
    สีดำ
  • รูปทรงหัว
    สีเหลี่ยม
ยางรองสี่เหลี่ยม - 40.0 mm; 30.0 mm; สึกกร่อน ; PE

111362

ช่วงราคา
5.8759 ฿ - 5.3048 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
439690 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • จบ
    สึกกร่อน
  • สี
    สีดำ
  • รูปทรงหัว
    สีเหลี่ยม
ยางรองสี่เหลี่ยม - 50.0 mm; 20.0 mm; สึกกร่อน ; PE

111363

ช่วงราคา
5.5235 ฿ - 4.9836 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
30067 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • จบ
    สึกกร่อน
  • สี
    สีดำ
  • รูปทรงหัว
    สีเหลี่ยม
ยางรองสี่เหลี่ยม - 25.4 mm; 12.7 mm; สึกกร่อน ; PE

111356

ช่วงราคา
2.5431 ฿ - 2.2933 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
74 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • จบ
    สึกกร่อน
  • สี
    สีดำ
  • รูปทรงหัว
    สีเหลี่ยม
Rectangular Tube Insert - 40.0 mm; 25.0 mm; สึกกร่อน ; PE

111625

ช่วงราคา
7.1163 ฿ - 6.4202 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3741 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • จบ
    สึกกร่อน
  • สี
    สีขาว
  • รูปทรงหัว
    สีเหลี่ยม
Rectangular Tube Insert - 60.0 mm; 20.0 mm; สึกกร่อน ; PE

111703

ช่วงราคา
10.4178 ฿ - 9.4006 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5246 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • จบ
    สึกกร่อน
  • สี
    สีเทา
  • รูปทรงหัว
    สีเหลี่ยม
Rectangular Tube Insert - 35.0 mm; 20.0 mm; สึกกร่อน ; PE

111623

ช่วงราคา
4.4705 ฿ - 4.0333 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1874 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • จบ
    สึกกร่อน
  • สี
    สีขาว
  • รูปทรงหัว
    สีเหลี่ยม
ยางรองสี่เหลี่ยม - 60.0 mm; 30.0 mm; สึกกร่อน ; PE

111401

ช่วงราคา
9.4318 ฿ - 8.5127 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
11 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • จบ
    สึกกร่อน
  • สี
    สีขาว
  • รูปทรงหัว
    สีเหลี่ยม
Rectangular Tube Insert - 75.0 mm; 25.0 mm; สึกกร่อน ; PE

199283

ช่วงราคา
16.499 ฿ - 14.8884 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
443 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • จบ
    สึกกร่อน
  • สี
    สีดำ
  • รูปทรงหัว
    สีเหลี่ยม
Rectangular Tube Insert - 50.0 mm; 25.0 mm; เท็กเจอร์ ; PE-HD

498616

ช่วงราคา
26.0067 ฿ - 23.4725 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
9498 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
  • จบ
    เท็กเจอร์
  • สี
    สีดำ
  • รูปทรงหัว
    สีเหลี่ยม
ท่อสอดสาย - 80.0 mm; 30.0 mm; สึกกร่อน ; PE

498713

ช่วงราคา
15.7227 ฿ - 14.1879 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
498 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • จบ
    สึกกร่อน
  • สี
    สีดำ
  • รูปทรงหัว
    สีเหลี่ยม
Rectangular Tube Insert - 34.9 mm; 15.9 mm; สึกกร่อน ; PE

111698

ช่วงราคา
3.6005 ฿ - 3.248 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • จบ
    สึกกร่อน
  • สี
    สีเทา
  • รูปทรงหัว
    สีเหลี่ยม
Rectangular Tube Insert - 38.1 mm; 19.1 mm; สึกกร่อน ; PE

111428

ช่วงราคา
4.5999 ฿ - 4.1493 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
685 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • จบ
    สึกกร่อน
  • สี
    สีเทา
  • รูปทรงหัว
    สีเหลี่ยม
Rectangular Tube Insert - 38.1 mm; 25.4 mm; สึกกร่อน ; PE

111548

ช่วงราคา
7.2189 ฿ - 6.5139 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
34810 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • จบ
    สึกกร่อน
  • สี
    สีดำ
  • รูปทรงหัว
    สีเหลี่ยม
ยางรองสี่เหลี่ยม - 50.0 mm; 30.0 mm; สึกกร่อน ; PE

111366

ช่วงราคา
7.9773 ฿ - 7.201 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
88387 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • จบ
    สึกกร่อน
  • สี
    สีดำ
  • รูปทรงหัว
    สีเหลี่ยม
Rectangular Tube Insert - 34.9 mm; 15.9 mm; สึกกร่อน ; PE

111546

ช่วงราคา
3.0027 ฿ - 2.7082 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
27008 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • จบ
    สึกกร่อน
  • สี
    สีดำ
  • รูปทรงหัว
    สีเหลี่ยม
ยางรองสี่เหลี่ยม - 80.0 mm; 40.0 mm; สึกกร่อน ; PE

111403

ช่วงราคา
17.8687 ฿ - 16.1287 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
317 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • จบ
    สึกกร่อน
  • สี
    สีขาว
  • รูปทรงหัว
    สีเหลี่ยม
Rectangular Tube Insert - 120.0 mm; 60.0 mm; สึกกร่อน ; PE

111631

ช่วงราคา
33.7342 ฿ - 30.446 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
301 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • จบ
    สึกกร่อน
  • สี
    สีขาว
  • รูปทรงหัว
    สีเหลี่ยม