Menu Search

อินเสิร์ทและยางรองเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า

มีในสต็อก

อินเสิร์ตสี่เหลี่ยมผืนผ้าและแผ่นรองเหมาะอย่างยิ่งสำหรับขนาดและความหนาของท่อที่หลากหลาย เมื่อสอดเข้าไปที่ปลายท่อ จะทำให้ชิ้นงานดูเรียบร้อยสะอาดตา

นำเสนอการออกแบบให้มีสันร่องเพื่อให้ใส่เข้าง่ายและพอดี อินเสิร์ตเหล่านี้ให้การปกป้องพื้นผิว และป้องกันฝุ่นและสิ่งปนเปื้อนอื่น ๆ เข้าไปในภายในท่อ

ผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้ที่ครอบคลุมของเรามีหลากหลายขนาดและสีให้เลือก

  • วัสดุ: โพลีเอทิลีน (PE), โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ (LDPE) และโพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง (HDPE)
  • สี: ดำ เทา และขาว

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
127 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ความกว้างหัว สี วัสดุ ความยาวหัว ขนาดท่อที่เข้ากันได้ สั่งซื้อ
36.114 ฿ - 40.016 ฿ 48864 มีในสต็อก
60.0 mm
สีดำ
LDPE
100.0 mm
33.789 ฿ - 37.441 ฿ 141621 มีในสต็อก
60.0 mm
สีดำ
LDPE
80.0 mm
9.777 ฿ - 10.835 ฿ 4810 มีในสต็อก
20.0 mm
สีเทา
LDPE - PIR
60.0 mm
35.371 ฿ - 39.195 ฿ 770 มีในสต็อก
40.0 mm
สีดำ
LDPE - PIR
100.0 mm
11.823 ฿ - 13.099 ฿ 2410 มีในสต็อก
20.0 mm
สีดำ
LDPE - PIR
30.0 mm
2.181 ฿ - 2.417 ฿ 36817 มีในสต็อก
10.0 mm
สีดำ
LDPE
25.0 mm
0.8-2.0
7.605 ฿ - 8.426 ฿ 231020 มีในสต็อก
15.0 mm
สีดำ
PE
20.0 mm
1.977 ฿ - 2.19 ฿ 65010 มีในสต็อก
10.0 mm
สีดำ
LDPE
20.0 mm
0.8-2.0
5.517 ฿ - 6.111 ฿ 143870 มีในสต็อก
30.0 mm
สีดำ
LDPE
40.0 mm
1.0-3.0
11.484 ฿ - 12.723 ฿ 34532 มีในสต็อก
40.0 mm
สีดำ
LDPE
60.0 mm
5.183 ฿ - 5.744 ฿ 23027 มีในสต็อก
20.0 mm
สีดำ
LDPE
50.0 mm
1.0-3.0
18.119 ฿ - 20.078 ฿ 270 มีในสต็อก
50.0 mm
สีขาว
LDPE - PIR
75.0 mm
3.378 ฿ - 3.745 ฿ 10 มีในสต็อก
15.9 mm
สีเทา
LDPE - PIR
34.9 mm
1.0-3.0
8.983 ฿ - 9.953 ฿ 16210 มีในสต็อก
30.0 mm
สีเทา
LDPE - PIR
50.0 mm
6.774 ฿ - 7.508 ฿ 2008 มีในสต็อก
25.4 mm
สีดำ
LDPE
38.1 mm
1.0-3.0
13.595 ฿ - 15.062 ฿ 83343 มีในสต็อก
25.0 mm
สีดำ
LDPE
80.0 mm
132.019 ฿ - 146.283 ฿ 40969 มีในสต็อก
100.0 mm
สีดำ
LDPE
150.0 mm
16.774 ฿ - 18.583 ฿ 44845 มีในสต็อก
40.0 mm
สีดำ
LDPE
80.0 mm
272.488 ฿ - 301.924 ฿ 382 มีในสต็อก
50.0 mm
สีดำ
LDPE
150.0 mm
15.484 ฿ - 17.159 ฿ 2643 มีในสต็อก
25.0 mm
สีดำ
LDPE
75.0 mm
  • จาก 7
Rectangular Tube Insert - 100.0 mm; 60.0 mm; สึกกร่อน ; LDPE

498693

ช่วงราคา
40.016 ฿ - 36.114 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
48864 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • จบ
    สึกกร่อน
  • สี
    สีดำ
  • ความสูงหัว
    6.0 mm
  • ความยาวหัว
    100.0 mm
ท่อสอดสาย - 80.0 mm; 60.0 mm; สึกกร่อน ; LDPE

498714

ช่วงราคา
37.441 ฿ - 33.789 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
141621 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • จบ
    สึกกร่อน
  • สี
    สีดำ
  • รูปทรงหัว
    สีเหลี่ยม
  • ความสูงหัว
    5.0 mm
Rectangular Tube Insert - 60.0 mm; 20.0 mm; สึกกร่อน ; LDPE - PIR

111703

ช่วงราคา
10.835 ฿ - 9.777 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4810 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • จบ
    สึกกร่อน
  • สี
    สีเทา
  • รูปทรงหัว
    สีเหลี่ยม
  • ความสูงหัว
    5.0 mm
Rectangular Tube Insert - 100.0 mm; 40.0 mm; สึกกร่อน ; LDPE - PIR

199231

ช่วงราคา
39.195 ฿ - 35.371 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
770 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • จบ
    สึกกร่อน
  • สี
    สีดำ
  • รูปทรงหัว
    สีเหลี่ยม
  • ความสูงหัว
    7.2 mm
แผ่นรองแบบกดเข้า - วัสดุ - LDPE - PIR ; ; สีดำ ; ; ;

10450

ช่วงราคา
13.099 ฿ - 11.823 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2410 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • สี
    สีดำ
  • รูปทรงหัว
    สีเหลี่ยม
  • ศูนย์กลางเกลียว
    N
  • Angle
    15
ยางรองสี่เหลี่ยม - 25.0 mm; 10.0 mm; สึกกร่อน ; LDPE

111355

ช่วงราคา
2.417 ฿ - 2.181 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
36817 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • จบ
    สึกกร่อน
  • สี
    สีดำ
  • รูปทรงหัว
    สีเหลี่ยม
  • ขนาดท่อที่เข้ากันได้
    0.8-2.0
แผ่นรองแบบกดเข้า - วัสดุ - PE ; ; สีดำ ; ; ;

460769

ช่วงราคา
8.426 ฿ - 7.605 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
231020 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • สี
    สีดำ
  • รูปทรงหัว
    มุมฉาก
  • ศูนย์กลางเกลียว
    N
  • Angle
    10
ยางรองสี่เหลี่ยม - ; ; ; 20.0 mm;10.0 mm;สึกกร่อนLDPE

111354

ช่วงราคา
2.19 ฿ - 1.977 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
65010 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • จบ
    สึกกร่อน
  • สี
    สีดำ
  • รูปทรงหัว
    สีเหลี่ยม
  • ขนาดท่อที่เข้ากันได้
    0.8-2.0
ยางรองสี่เหลี่ยม - 40.0 mm; 30.0 mm; สึกกร่อน ; LDPE

111362

ช่วงราคา
6.111 ฿ - 5.517 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
143870 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • จบ
    สึกกร่อน
  • สี
    สีดำ
  • รูปทรงหัว
    สีเหลี่ยม
  • ขนาดท่อที่เข้ากันได้
    1.0-3.0
ยางรองสี่เหลี่ยม - 60.0 mm; 40.0 mm; สึกกร่อน ; LDPE

111368

ช่วงราคา
12.723 ฿ - 11.484 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
34532 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • จบ
    สึกกร่อน
  • สี
    สีดำ
  • รูปทรงหัว
    สีเหลี่ยม
  • ความสูงหัว
    5.0 mm
ยางรองสี่เหลี่ยม - 50.0 mm; 20.0 mm; สึกกร่อน ; LDPE

111363

ช่วงราคา
5.744 ฿ - 5.183 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
23027 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • จบ
    สึกกร่อน
  • สี
    สีดำ
  • รูปทรงหัว
    สีเหลี่ยม
  • ขนาดท่อที่เข้ากันได้
    1.0-3.0
Rectangular Tube Insert - 75.0 mm; 50.0 mm; สึกกร่อน ; LDPE - PIR

111629

ช่วงราคา
20.078 ฿ - 18.119 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
270 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • จบ
    สึกกร่อน
  • สี
    สีขาว
  • รูปทรงหัว
    สีเหลี่ยม
  • ความสูงหัว
    6.0 mm
Rectangular Tube Insert - 34.9 mm; 15.9 mm; สึกกร่อน ; LDPE - PIR

111698

ช่วงราคา
3.745 ฿ - 3.378 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • จบ
    สึกกร่อน
  • สี
    สีเทา
  • รูปทรงหัว
    สีเหลี่ยม
  • ขนาดท่อที่เข้ากันได้
    1.0-3.0
Rectangular Tube Insert - 50.0 mm; 30.0 mm; สึกกร่อน ; LDPE - PIR

111434

ช่วงราคา
9.953 ฿ - 8.983 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
16210 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • จบ
    สึกกร่อน
  • สี
    สีเทา
  • รูปทรงหัว
    สีเหลี่ยม
  • ความสูงหัว
    5.0 mm
Rectangular Tube Insert - 38.1 mm; 25.4 mm; สึกกร่อน ; LDPE

111548

ช่วงราคา
7.508 ฿ - 6.774 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2008 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • จบ
    สึกกร่อน
  • สี
    สีดำ
  • รูปทรงหัว
    สีเหลี่ยม
  • ขนาดท่อที่เข้ากันได้
    1.0-3.0
ท่อสอดสาย - 80.0 mm; 25.0 mm; สึกกร่อน ; LDPE

498712

ช่วงราคา
15.062 ฿ - 13.595 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
83343 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • จบ
    สึกกร่อน
  • สี
    สีดำ
  • รูปทรงหัว
    สีเหลี่ยม
  • ความสูงหัว
    5.0 mm
Rectangular Tube Insert - 150.0 mm; 100.0 mm; สึกกร่อน ; LDPE

498690

ช่วงราคา
146.283 ฿ - 132.019 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
40969 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • จบ
    สึกกร่อน
  • สี
    สีดำ
  • รูปทรงหัว
    สีเหลี่ยม
  • ความสูงหัว
    7.0 mm
ยางรองสี่เหลี่ยม - 80.0 mm; 40.0 mm; สึกกร่อน ; LDPE

111369

ช่วงราคา
18.583 ฿ - 16.774 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
44845 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • จบ
    สึกกร่อน
  • สี
    สีดำ
  • รูปทรงหัว
    สีเหลี่ยม
  • ความสูงหัว
    5.0 mm
Rectangular Tube Insert - 150.0 mm; 50.0 mm; สึกกร่อน ; LDPE

460749

ช่วงราคา
301.924 ฿ - 272.488 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
382 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • จบ
    สึกกร่อน
  • สี
    สีดำ
  • ความสูงหัว
    6.0 mm
  • ความยาวหัว
    150.0 mm
Rectangular Tube Insert - 75.0 mm; 25.0 mm; สึกกร่อน ; LDPE

199283

ช่วงราคา
17.159 ฿ - 15.484 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2643 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • จบ
    สึกกร่อน
  • สี
    สีดำ
  • รูปทรงหัว
    สีเหลี่ยม
  • ความสูงหัว
    5.0 mm