Menu Search

อินเสิร์ทและยางรองเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า

มีในสต็อก

อินเสิร์ตสี่เหลี่ยมผืนผ้าและแผ่นรองเหมาะอย่างยิ่งสำหรับขนาดและความหนาของท่อที่หลากหลาย เมื่อสอดเข้าไปที่ปลายท่อ จะทำให้ชิ้นงานดูเรียบร้อยสะอาดตา

นำเสนอการออกแบบให้มีสันร่องเพื่อให้ใส่เข้าง่ายและพอดี อินเสิร์ตเหล่านี้ให้การปกป้องพื้นผิว และป้องกันฝุ่นและสิ่งปนเปื้อนอื่น ๆ เข้าไปในภายในท่อ

ผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้ที่ครอบคลุมของเรามีหลากหลายขนาดและสีให้เลือก

  • วัสดุ: โพลีเอทิลีน (PE), โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ (LDPE) และโพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง (HDPE)
  • สี: ดำ เทา และขาว

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
127 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ความกว้างหัว สี วัสดุ ความยาวหัว ขนาดท่อที่เข้ากันได้ สั่งซื้อ
2.817 ฿ - 3.123 ฿ 27008 มีในสต็อก
15.9 mm
สีดำ
LDPE
34.9 mm
1.0-3.0
37.993 ฿ - 42.099 ฿ 159 มีในสต็อก
60.0 mm
สีเทา
LDPE - PIR
120.0 mm
3.197 ฿ - 3.54 ฿ 1000 มีในสต็อก
20.0 mm
สีดำ
LDPE
30.0 mm
1.0-3.0
7.87 ฿ - 8.719 ฿ 210254 มีในสต็อก
30.0 mm
สีดำ
LDPE
60.0 mm
13.595 ฿ - 15.062 ฿ 83343 มีในสต็อก
25.0 mm
สีดำ
LDPE
80.0 mm
14.755 ฿ - 16.352 ฿ 42810 มีในสต็อก
20.0 mm
สีดำ
LDPE
100.0 mm
7.058 ฿ - 7.819 ฿ 40630 มีในสต็อก
25.0 mm
สีเทา
LDPE - PIR
50.0 mm
16.774 ฿ - 18.583 ฿ 44845 มีในสต็อก
40.0 mm
สีดำ
LDPE
80.0 mm
8.009 ฿ - 8.876 ฿ 88360 มีในสต็อก
25.0 mm
สีเทา
LDPE - PIR
40.0 mm
6.844 ฿ - 7.582 ฿ 1421119 มีในสต็อก
25.4 mm
สีเทา
LDPE - PIR
50.8 mm
1.0-3.0
35.144 ฿ - 38.939 ฿ 25441 มีในสต็อก
50.0 mm
สีดำ
LDPE
100.0 mm
4.195 ฿ - 4.649 ฿ 5207 มีในสต็อก
20.0 mm
สีดำ
LDPE
35.0 mm
4.877 ฿ - 5.401 ฿ 10 มีในสต็อก
20.0 mm
สีเทา
LDPE - PIR
35.0 mm
12.862 ฿ - 14.25 ฿ 13530 มีในสต็อก
40.0 mm
สีเทา
LDPE - PIR
60.0 mm
11.651 ฿ - 12.909 ฿ 96804 มีในสต็อก
30.0 mm
สีดำ
LDPE
70.0 mm
3.93 ฿ - 4.352 ฿ 1226000 มีในสต็อก
20.0 mm
สีดำ
LDPE
40.0 mm
1.0-3.0
19.465 ฿ - 21.567 ฿ 32824 มีในสต็อก
50.0 mm
สีดำ
LDPE
80.0 mm
5.888 ฿ - 6.524 ฿ 121783 มีในสต็อก
25.0 mm
สีดำ
LDPE
50.0 mm
1.0-3.0
16.774 ฿ - 18.583 ฿ 69 มีในสต็อก
40.0 mm
สีขาว
LDPE - PIR
80.0 mm
6.774 ฿ - 7.508 ฿ 2008 มีในสต็อก
25.4 mm
สีดำ
LDPE
38.1 mm
1.0-3.0
  • จาก 7
Rectangular Tube Insert - 34.9 mm; 15.9 mm; สึกกร่อน ; LDPE

111546

ช่วงราคา
3.123 ฿ - 2.817 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
27008 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • จบ
    สึกกร่อน
  • สี
    สีดำ
  • รูปทรงหัว
    สีเหลี่ยม
  • ขนาดท่อที่เข้ากันได้
    1.0-3.0
Rectangular Tube Insert - 120.0 mm; 60.0 mm; สึกกร่อน ; LDPE - PIR

111707

ช่วงราคา
42.099 ฿ - 37.993 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
159 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • จบ
    สึกกร่อน
  • สี
    สีเทา
  • รูปทรงหัว
    สีเหลี่ยม
  • ความสูงหัว
    6.0 mm
ยางรองสี่เหลี่ยม - 30.0 mm; 20.0 mm; สึกกร่อน ; LDPE

111358

ช่วงราคา
3.54 ฿ - 3.197 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1000 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • จบ
    สึกกร่อน
  • สี
    สีดำ
  • รูปทรงหัว
    สีเหลี่ยม
  • ขนาดท่อที่เข้ากันได้
    1.0-3.0
ยางรองสี่เหลี่ยม - 60.0 mm; 30.0 mm; สึกกร่อน ; LDPE

111367

ช่วงราคา
8.719 ฿ - 7.87 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
210254 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • จบ
    สึกกร่อน
  • สี
    สีดำ
  • รูปทรงหัว
    สีเหลี่ยม
  • ความสูงหัว
    5.0 mm
ท่อสอดสาย - 80.0 mm; 25.0 mm; สึกกร่อน ; LDPE

498712

ช่วงราคา
15.062 ฿ - 13.595 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
83343 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • จบ
    สึกกร่อน
  • สี
    สีดำ
  • รูปทรงหัว
    สีเหลี่ยม
  • ความสูงหัว
    5.0 mm
Rectangular Tube Insert - 100.0 mm; 20.0 mm; สึกกร่อน ; LDPE

498691

ช่วงราคา
16.352 ฿ - 14.755 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
42810 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • จบ
    สึกกร่อน
  • สี
    สีดำ
  • รูปทรงหัว
    สีเหลี่ยม
Rectangular Tube Insert - 50.0 mm; 25.0 mm; เงา ; LDPE - PIR

111415

ช่วงราคา
7.819 ฿ - 7.058 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
40630 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • จบ
    เงา
  • สี
    สีเทา
  • รูปทรงหัว
    สีเหลี่ยม
  • ความสูงหัว
    5.0 mm
ยางรองสี่เหลี่ยม - 80.0 mm; 40.0 mm; สึกกร่อน ; LDPE

111369

ช่วงราคา
18.583 ฿ - 16.774 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
44845 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • จบ
    สึกกร่อน
  • สี
    สีดำ
  • รูปทรงหัว
    สีเหลี่ยม
  • ความสูงหัว
    5.0 mm
Rectangular Tube Insert - 40.0 mm; 25.0 mm; สึกกร่อน ; LDPE - PIR

111701

ช่วงราคา
8.876 ฿ - 8.009 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
88360 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • จบ
    สึกกร่อน
  • สี
    สีเทา
  • รูปทรงหัว
    สีเหลี่ยม
  • ความสูงหัว
    5.0 mm
Rectangular Tube Insert - 50.8 mm; 25.4 mm; เงา ; LDPE - PIR

111416

ช่วงราคา
7.582 ฿ - 6.844 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1421119 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • จบ
    เงา
  • สี
    สีเทา
  • รูปทรงหัว
    สีเหลี่ยม
  • ขนาดท่อที่เข้ากันได้
    1.0-3.0
Rectangular Tube Insert - 100.0 mm; 50.0 mm; สึกกร่อน ; LDPE

199195

ช่วงราคา
38.939 ฿ - 35.144 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
25441 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • จบ
    สึกกร่อน
  • สี
    สีดำ
  • รูปทรงหัว
    สีเหลี่ยม
  • ความสูงหัว
    8.0 mm
Rectangular Tube Insert - 35.0 mm; 20.0 mm; สึกกร่อน ; LDPE

111547

ช่วงราคา
4.649 ฿ - 4.195 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5207 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • จบ
    สึกกร่อน
  • สี
    สีดำ
  • รูปทรงหัว
    สีเหลี่ยม
  • ความสูงหัว
    5.0 mm
Rectangular Tube Insert - 35.0 mm; 20.0 mm; สึกกร่อน ; LDPE - PIR

111699

ช่วงราคา
5.401 ฿ - 4.877 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • จบ
    สึกกร่อน
  • สี
    สีเทา
  • รูปทรงหัว
    สีเหลี่ยม
  • ความสูงหัว
    5.0 mm
Rectangular Tube Insert - 60.0 mm; 40.0 mm; เงา ; LDPE - PIR

111806

ช่วงราคา
14.25 ฿ - 12.862 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
13530 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • จบ
    เงา
  • สี
    สีเทา
  • รูปทรงหัว
    สีเหลี่ยม
  • ความสูงหัว
    5.0 mm
ท่อสอดสาย - 70.0 mm; 30.0 mm; สึกกร่อน ; LDPE

498708

ช่วงราคา
12.909 ฿ - 11.651 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
96804 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • จบ
    สึกกร่อน
  • สี
    สีดำ
  • รูปทรงหัว
    สีเหลี่ยม
  • ความสูงหัว
    5.7 mm
ยางรองสี่เหลี่ยม - 40.0 mm; 20.0 mm; สึกกร่อน ; LDPE

111361

ช่วงราคา
4.352 ฿ - 3.93 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1226000 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • จบ
    สึกกร่อน
  • สี
    สีดำ
  • รูปทรงหัว
    สีเหลี่ยม
  • ขนาดท่อที่เข้ากันได้
    1.0-3.0
ยางรองสี่เหลี่ยม - 80.0 mm; 50.0 mm; สึกกร่อน ; LDPE

111370

ช่วงราคา
21.567 ฿ - 19.465 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
32824 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • จบ
    สึกกร่อน
  • สี
    สีดำ
  • รูปทรงหัว
    สีเหลี่ยม
  • ความสูงหัว
    5.0 mm
ยางรองสี่เหลี่ยม - 50.0 mm; 25.0 mm; สึกกร่อน ; LDPE

111364

ช่วงราคา
6.524 ฿ - 5.888 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
121783 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • จบ
    สึกกร่อน
  • สี
    สีดำ
  • รูปทรงหัว
    สีเหลี่ยม
  • ขนาดท่อที่เข้ากันได้
    1.0-3.0
ยางรองสี่เหลี่ยม - 80.0 mm; 40.0 mm; สึกกร่อน ; LDPE - PIR

111403

ช่วงราคา
18.583 ฿ - 16.774 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
69 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • จบ
    สึกกร่อน
  • สี
    สีขาว
  • รูปทรงหัว
    สีเหลี่ยม
  • ความสูงหัว
    5.0 mm
Rectangular Tube Insert - 38.1 mm; 25.4 mm; สึกกร่อน ; LDPE

111548

ช่วงราคา
7.508 ฿ - 6.774 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2008 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • จบ
    สึกกร่อน
  • สี
    สีดำ
  • รูปทรงหัว
    สีเหลี่ยม
  • ขนาดท่อที่เข้ากันได้
    1.0-3.0