Menu Search

อินเสิร์ทและยางรองเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า

มีในสต็อก

อินเสิร์ตสี่เหลี่ยมผืนผ้าและแผ่นรองเหมาะอย่างยิ่งสำหรับขนาดและความหนาของท่อที่หลากหลาย เมื่อสอดเข้าไปที่ปลายท่อ จะทำให้ชิ้นงานดูเรียบร้อยสะอาดตา

นำเสนอการออกแบบให้มีสันร่องเพื่อให้ใส่เข้าง่ายและพอดี อินเสิร์ตเหล่านี้ให้การปกป้องพื้นผิว และป้องกันฝุ่นและสิ่งปนเปื้อนอื่น ๆ เข้าไปในภายในท่อ

ผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้ที่ครอบคลุมของเรามีหลากหลายขนาดและสีให้เลือก

  • วัสดุ: โพลีเอทิลีน (PE), โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ (LDPE) และโพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง (HDPE)
  • สี: ดำ เทา และขาว

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
127 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ความกว้างหัว สี วัสดุ ความยาวหัว ขนาดท่อที่เข้ากันได้ สั่งซื้อ
7.3126 ฿ - 8.1023 ฿ 231020 มีในสต็อก
15.0 mm
สีดำ
PE
20.0 mm
1.9006 ฿ - 2.1059 ฿ 65010 มีในสต็อก
10.0 mm
สีดำ
LDPE
20.0 mm
0.8-2.0
5.3048 ฿ - 5.8759 ฿ 143870 มีในสต็อก
30.0 mm
สีดำ
LDPE
40.0 mm
1.0-3.0
11.0425 ฿ - 12.2337 ฿ 34532 มีในสต็อก
40.0 mm
สีดำ
LDPE
60.0 mm
4.9836 ฿ - 5.5235 ฿ 23027 มีในสต็อก
20.0 mm
สีดำ
LDPE
50.0 mm
1.0-3.0
17.4225 ฿ - 19.3053 ฿ 270 มีในสต็อก
50.0 mm
สีขาว
LDPE - PIR
75.0 mm
3.248 ฿ - 3.6005 ฿ 10 มีในสต็อก
15.9 mm
สีเทา
LDPE - PIR
34.9 mm
1.0-3.0
3.2882 ฿ - 3.6451 ฿ 1077 มีในสต็อก
15.0 mm
สีเทา
LDPE - PIR
30.0 mm
6.7861 ฿ - 7.5178 ฿ 10 มีในสต็อก
25.4 mm
สีเทา
LDPE - PIR
50.8 mm
1.0-3.0
7.8346 ฿ - 8.6823 ฿ 1810 มีในสต็อก
20.0 mm
สีขาว
LDPE - PIR
60.0 mm
34.0108 ฿ - 37.6871 ฿ 770 มีในสต็อก
40.0 mm
สีดำ
LDPE - PIR
100.0 mm
11.3682 ฿ - 12.5951 ฿ 2410 มีในสต็อก
20.0 mm
สีดำ
LDPE - PIR
30.0 mm
15.5398 ฿ - 17.2173 ฿ 167239 มีในสต็อก
15.0 mm
สีดำ
PE
25.0 mm
2.097 ฿ - 2.3245 ฿ 36817 มีในสต็อก
10.0 mm
สีดำ
LDPE
25.0 mm
0.8-2.0
2.2933 ฿ - 2.5431 ฿ 17074 มีในสต็อก
12.7 mm
สีดำ
LDPE
25.4 mm
0.8-2.0
8.6377 ฿ - 9.5701 ฿ 16210 มีในสต็อก
30.0 mm
สีเทา
LDPE - PIR
50.0 mm
4.1493 ฿ - 4.5999 ฿ 11410 มีในสต็อก
19.1 mm
สีเทา
LDPE - PIR
38.1 mm
1.0-3.0
31.432 ฿ - 34.8272 ฿ 110 มีในสต็อก
60.0 mm
สีดำ
LDPE
120.0 mm
7.201 ฿ - 7.9773 ฿ 72719 มีในสต็อก
30.0 mm
สีดำ
LDPE
50.0 mm
1.0-3.0
6.7861 ฿ - 7.5178 ฿ 39 มีในสต็อก
25.0 mm
สีเทา
LDPE - PIR
50.0 mm
  • จาก 7
แผ่นรองแบบกดเข้า - วัสดุ - PE ; ; สีดำ ; ; ;

460769

ช่วงราคา
8.1023 ฿ - 7.3126 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
231020 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • สี
    สีดำ
  • รูปทรงหัว
    มุมฉาก
  • ศูนย์กลางเกลียว
    N
  • Angle
    10
ยางรองสี่เหลี่ยม - ; ; ; 20.0 mm;10.0 mm;สึกกร่อนLDPE

111354

ช่วงราคา
2.1059 ฿ - 1.9006 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
65010 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • จบ
    สึกกร่อน
  • สี
    สีดำ
  • รูปทรงหัว
    สีเหลี่ยม
  • ขนาดท่อที่เข้ากันได้
    0.8-2.0
ยางรองสี่เหลี่ยม - 40.0 mm; 30.0 mm; สึกกร่อน ; LDPE

111362

ช่วงราคา
5.8759 ฿ - 5.3048 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
143870 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • จบ
    สึกกร่อน
  • สี
    สีดำ
  • รูปทรงหัว
    สีเหลี่ยม
  • ขนาดท่อที่เข้ากันได้
    1.0-3.0
ยางรองสี่เหลี่ยม - 60.0 mm; 40.0 mm; สึกกร่อน ; LDPE

111368

ช่วงราคา
12.2337 ฿ - 11.0425 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
34532 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • จบ
    สึกกร่อน
  • สี
    สีดำ
  • รูปทรงหัว
    สีเหลี่ยม
  • ความสูงหัว
    5.0 mm
ยางรองสี่เหลี่ยม - 50.0 mm; 20.0 mm; สึกกร่อน ; LDPE

111363

ช่วงราคา
5.5235 ฿ - 4.9836 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
23027 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • จบ
    สึกกร่อน
  • สี
    สีดำ
  • รูปทรงหัว
    สีเหลี่ยม
  • ขนาดท่อที่เข้ากันได้
    1.0-3.0
Rectangular Tube Insert - 75.0 mm; 50.0 mm; สึกกร่อน ; LDPE - PIR

111629

ช่วงราคา
19.3053 ฿ - 17.4225 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
270 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • จบ
    สึกกร่อน
  • สี
    สีขาว
  • รูปทรงหัว
    สีเหลี่ยม
  • ความสูงหัว
    6.0 mm
Rectangular Tube Insert - 34.9 mm; 15.9 mm; สึกกร่อน ; LDPE - PIR

111698

ช่วงราคา
3.6005 ฿ - 3.248 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • จบ
    สึกกร่อน
  • สี
    สีเทา
  • รูปทรงหัว
    สีเหลี่ยม
  • ขนาดท่อที่เข้ากันได้
    1.0-3.0
Rectangular Tube Insert - 30.0 mm; 15.0 mm; เงา ; LDPE - PIR

111408

ช่วงราคา
3.6451 ฿ - 3.2882 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1077 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • จบ
    เงา
  • สี
    สีเทา
  • รูปทรงหัว
    สีเหลี่ยม
  • ความสูงหัว
    5.0 mm
Rectangular Tube Insert - 50.8 mm; 25.4 mm; สึกกร่อน ; LDPE - PIR

111433

ช่วงราคา
7.5178 ฿ - 6.7861 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • จบ
    สึกกร่อน
  • สี
    สีเทา
  • รูปทรงหัว
    สีเหลี่ยม
  • ขนาดท่อที่เข้ากันได้
    1.0-3.0
Rectangular Tube Insert - 60.0 mm; 20.0 mm; สึกกร่อน ; LDPE - PIR

111627

ช่วงราคา
8.6823 ฿ - 7.8346 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1810 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • จบ
    สึกกร่อน
  • สี
    สีขาว
  • รูปทรงหัว
    สีเหลี่ยม
  • ความสูงหัว
    5.0 mm
Rectangular Tube Insert - 100.0 mm; 40.0 mm; สึกกร่อน ; LDPE - PIR

199231

ช่วงราคา
37.6871 ฿ - 34.0108 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
770 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • จบ
    สึกกร่อน
  • สี
    สีดำ
  • รูปทรงหัว
    สีเหลี่ยม
  • ความสูงหัว
    7.2 mm
แผ่นรองแบบกดเข้า - วัสดุ - LDPE - PIR ; ; สีดำ ; ; ;

10450

ช่วงราคา
12.5951 ฿ - 11.3682 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2410 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • สี
    สีดำ
  • รูปทรงหัว
    สีเหลี่ยม
  • ศูนย์กลางเกลียว
    N
  • Angle
    15
แผ่นรองแบบกดเข้า - วัสดุ - PE ; ; สีดำ ; ; ;

460770

ช่วงราคา
17.2173 ฿ - 15.5398 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
167239 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • สี
    สีดำ
  • รูปทรงหัว
    มุมฉาก
  • ศูนย์กลางเกลียว
    N
  • Angle
    10
ยางรองสี่เหลี่ยม - 25.0 mm; 10.0 mm; สึกกร่อน ; LDPE

111355

ช่วงราคา
2.3245 ฿ - 2.097 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
36817 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • จบ
    สึกกร่อน
  • สี
    สีดำ
  • รูปทรงหัว
    สีเหลี่ยม
  • ขนาดท่อที่เข้ากันได้
    0.8-2.0
ยางรองสี่เหลี่ยม - 25.4 mm; 12.7 mm; สึกกร่อน ; LDPE

111356

ช่วงราคา
2.5431 ฿ - 2.2933 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
17074 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • จบ
    สึกกร่อน
  • สี
    สีดำ
  • รูปทรงหัว
    สีเหลี่ยม
  • ขนาดท่อที่เข้ากันได้
    0.8-2.0
Rectangular Tube Insert - 50.0 mm; 30.0 mm; สึกกร่อน ; LDPE - PIR

111434

ช่วงราคา
9.5701 ฿ - 8.6377 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
16210 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • จบ
    สึกกร่อน
  • สี
    สีเทา
  • รูปทรงหัว
    สีเหลี่ยม
  • ความสูงหัว
    5.0 mm
Rectangular Tube Insert - 38.1 mm; 19.1 mm; สึกกร่อน ; LDPE - PIR

111428

ช่วงราคา
4.5999 ฿ - 4.1493 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
11410 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • จบ
    สึกกร่อน
  • สี
    สีเทา
  • รูปทรงหัว
    สีเหลี่ยม
  • ขนาดท่อที่เข้ากันได้
    1.0-3.0
Rectangular Tube Insert - 120.0 mm; 60.0 mm; สึกกร่อน ; LDPE

111555

ช่วงราคา
34.8272 ฿ - 31.432 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
110 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • จบ
    สึกกร่อน
  • สี
    สีดำ
  • รูปทรงหัว
    สีเหลี่ยม
  • ความสูงหัว
    6.0 mm
ยางรองสี่เหลี่ยม - 50.0 mm; 30.0 mm; สึกกร่อน ; LDPE

111366

ช่วงราคา
7.9773 ฿ - 7.201 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
72719 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • จบ
    สึกกร่อน
  • สี
    สีดำ
  • รูปทรงหัว
    สีเหลี่ยม
  • ขนาดท่อที่เข้ากันได้
    1.0-3.0
Rectangular Tube Insert - 50.0 mm; 25.0 mm; สึกกร่อน ; LDPE - PIR

111432

ช่วงราคา
7.5178 ฿ - 6.7861 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
39 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • จบ
    สึกกร่อน
  • สี
    สีเทา
  • รูปทรงหัว
    สีเหลี่ยม
  • ความสูงหัว
    5.0 mm