Menu Search

อินเสิร์ทและยางรองสี่เหลี่ยมผืนผ้า - น้ำหนักเบา

มีในสต็อก

อินเสิร์ตและตัวรองเหมาะกับงานท่อเหลี่ยมเบา เมื่อสอดเข้าไปที่ปลายท่อ จะทำให้ชิ้นงานดูเรียบร้อยสะอาดตา

นำเสนอการออกแบบให้มีสันร่องเพื่อให้ใส่เข้าง่ายและพอดี อินเสิร์ตเหล่านี้ให้การปกป้องพื้นผิว และป้องกันฝุ่นและสิ่งปนเปื้อนอื่น ๆ เข้าไปในภายในท่อ

  • วัสดุ: โพลีเอทิลีน
  • สี: ดำ
  • ความหนา = 1.0 ถึง 2.0 มม.

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
4 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ความกว้างหัว ความสูงหัว ความยาวหัว ขนาดท่อที่เข้ากันได้ สั่งซื้อ
7.2055 ฿ - 7.9863 ฿ 3745 มีในสต็อก
50.0 mm
5.0 mm
30.0 mm
1.0-2.0
6.4515 ฿ - 7.1475 ฿ 3023 มีในสต็อก
50.0 mm
4.0 mm
50.0 mm
1.0-2.0
4.7293 ฿ - 5.2424 ฿ 265630 มีในสต็อก
40.0 mm
4.0 mm
40.0 mm
1.0-2.0
2.4896 ฿ - 2.7573 ฿ 4645 มีในสต็อก
40.0 mm
3.0 mm
40.0 mm
1.0-2.0
ยางรองสี่เหลี่ยม - ความยาวหัว - 30.0 mm | 1.181 in ; ความกว้างหัว - 50.0 mm | 1.969 in ; กดยึด

465472

ช่วงราคา
7.9863 ฿ - 7.2055 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3745 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • จบ
    เงา
  • สี
    สีดำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ศูนย์กลางเกลียว
    ไม่
ยางรองสี่เหลี่ยม - ความยาวหัว - 50.0 mm | 1.969 in ; ความกว้างหัว - 50.0 mm | 1.969 in ; กดยึด

465475

ช่วงราคา
7.1475 ฿ - 6.4515 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3023 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • จบ
    เงา
  • สี
    สีดำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ศูนย์กลางเกลียว
    ไม่
ยางรองสี่เหลี่ยม - ความยาวหัว - 40.0 mm | 1.575 in ; ความกว้างหัว - 40.0 mm | 1.575 in ; กดยึด

465473

ช่วงราคา
5.2424 ฿ - 4.7293 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
265630 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • จบ
    เงา
  • สี
    สีดำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ศูนย์กลางเกลียว
    ไม่
ยางรองสี่เหลี่ยม - ความยาวหัว - 40.0 mm | 1.575 in ; ความกว้างหัว - 40.0 mm | 1.575 in ; กดยึด

465474

ช่วงราคา
2.7573 ฿ - 2.4896 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4645 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • จบ
    เงา
  • สี
    สีดำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ศูนย์กลางเกลียว
    ไม่