Menu Search

กุญแจหมุนหนึ่งส่วนสี่รอบ - ติดตั้งง่าย

มีในสต็อก

ล็อคหมุนหนึ่งส่วนสี่รอบติดตั้งง่ายสามารถติดตั้งได้อย่างง่ายดายในช่องเจาะขนาด 20.2 x 22.2 มม. และยึดโดยใช้คลิป เหมาะสำหรับทั้งประตูด้านขวาและด้านซ้าย สปริงภายในให้แรงบิด 1.5 มม. และสามารถใช้สำหรับความหนาของแผงตั้งแต่ 0.8 ถึง 2.0 มม.
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
42 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ความยาวลูกเบี้ยว จบ เส้นผ่าศูนย์กลางหัว วัสดุตะขอ ประเภทคีย์ สั่งซื้อ
1,612.515 ฿ - 1,786.722 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
45.0 mm
28.0 mm
107.213 ฿ - 112.851 ฿ 7305 มีในสต็อก
40.0 mm
30.0 mm
  • จาก 3
ขอเกี่ยวกุญแจ - ความยาวลูกเบี้ยว : 45.0 mm | 1.772 in; ; ; สแตนเลส

4604060E

ช่วงราคา
1,786.722 ฿ - 1,612.515 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • วัสดุ
    สแตนเลส
  • มาตรฐาน
    IP69K
  • ความยาวลูกเบี้ยว
    45.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    28.0 mm
  • ความสูงหัว
    16.0 mm
ขอเกี่ยวหมุนหนึ่งส่วนสี่รอบ ; ; ไนลอน

497580

ช่วงราคา
112.851 ฿ - 107.213 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
7305 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • ความยาวลูกเบี้ยว
    40.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    30.0 mm
  • ความสูงหัว
    10.0 mm