ตัวป้องกันขอบ PVC พร้อมแกนสปริงโลหะ จำหน่ายแบบม้วน 20.0 เมตร ช่วยป้องกันขอบโลหะ ทรงต่าง ๆ มีความยืดหยุ่น และใช้งานเพียงกดด้วยมือ ใช้งานง่ายและเร็ว เหมาะกับอุณหภูมิตั้งแต่ -25C ถึง 90C
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
| ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | ความกว้างของข้อรัดสูงสุด | สี | ความกว้างโดยรวม | ความสูงโดยรวม | สั่งซื้อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.369 ฿ - 30.369 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.039 in
1.0 mm
|
สีดำ
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
| 36.824 ฿ - 36.824 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.118 in
3.0 mm
|
สีดำ
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 40.053 ฿ - 40.053 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
|
สีดำ
|
0.386 in
9.8 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ