Menu Search

ตัวป้องกันขอบ - PVC ; สีเทา ; ความกว้างโดยรวม 9.0 mm | 0.354 in ; ความสูงโดยรวม 12.5 mm | 0.492 in

Edge protector helps to protect edges from damage during transit or storage. Edge and trim seal is ideal for EMI shielding and protection.
รหัสรายการ:

34009507002

4517 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
1 - 9 3,323.891 ฿
10 - 39 3,157.698 ฿
40 + 2,999.82 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 1

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 1

ราคารวมทั้งหมด:

3,323.89 ฿

1 x 3,323.891 ฿

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
ความกว้างของข้อรัดต่ำสุด 1.5 mm
ความกว้างของข้อรัดสูงสุด 3.0 mm
ความสูงโดยรวม 12.5 mm
ความกว้างโดยรวม 9.0 mm
สี สีเทา
ประเภท 3
วัสดุ PVC
วัสดุเต็ม โพลีไวนีล คลอไรด์

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา