Menu Search

หมุดย้ำ - กดยึด

มีในสต็อก

Snap Rivets เป็นโซลูชันตัวยึดที่ง่ายและรวดเร็ว ซึ่งสามารถติดตั้งได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือใดๆ! ใช้งานได้รวดเร็วและประหยัด โดยมีขาที่ออกแบบมาโดยเฉพาะซึ่งขยายและล็อกชิ้นส่วนประกอบเข้าที่ได้อย่างแน่นหนา

เลือกดูผลิตภัณฑ์แบบต่างๆ จากไนลอนที่มีให้เลือกหลายประเภท ทั้ง ไนลอน 6, ไนลอน 6/66 และ ไนลอน 4/6 ตัวเลือกเหล่านี้ผลิตมาพร้อมมาตรฐานการการลามไฟ UL94 V0 และ UL94 V2 นอกจากนั้น ผลิตภัณฑ์กลุ่มหมุดย้ำ Snap Rivets ของเรายังมีตัวเลือกสำหรับการใช้งานในอุณหภูมิสูงอีกด้วย หมุดย้ำในกลุ่มนี้ทำจากโพลีซัลไฟด์ (PSU) ในมาตรฐานต้านการลามไฟ UL94 HB ซึ่งสามารถทนอุณหภูมิได้สูงถึง 311F (155C)

  • มีคุณสมบัตเป็นฉนวนกันความร้อนและฉนวนไฟฟ้าที่ดี
  • สี: ดำ ขาว และสีแทน
  • ไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือ

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
แสดงตัวกรองน้อยลง แสดงตัวกรองเพิ่มเติม
161 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก สี วัสดุ ความสูงหัว เส้นผ่าศูนย์กลางหัว ความยาวหมุด ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ สั่งซื้อ
1.517 ฿ - 1.68 ฿ 15444 มีในสต็อก
สีดำ
ไนลอน 6
1.8 mm
8.0 mm
7.1 mm
2.5 - 3.5 mm
4.1 - 4.2 mm
2.088 ฿ - 2.315 ฿ 2639 มีในสต็อก
สีขาว
ไนลอน 6
1.8 mm
8.0 mm
7.1 mm
2.5 - 3.5 mm
4.1 - 4.2 mm
5.058 ฿ - 5.605 ฿ 6495 มีในสต็อก
สีดำ
ไนลอน 6/6
1.6 mm
8.9 mm
2.5 - 3.5 mm
5.1 - 5.2 mm
5.058 ฿ - 5.605 ฿ 11375779 มีในสต็อก
สีดำ
ไนลอน 6/6
3.0 mm
12.0 mm
1.5 - 2.5 mm
5.1 - 5.2 mm
7.09 ฿ - 7.856 ฿ 71695 มีในสต็อก
สีดำ
ไนลอน 6/6
8.0 mm
10.0 mm
3.5 - 5.5 mm
6.1 - 6.2 mm
4.496 ฿ - 4.979 ฿ 18781 มีในสต็อก
สีขาว
ไนลอน 6
1.6 mm
6.4 mm
8.5 mm
4.5 - 5.5 mm
5.1 - 5.2 mm
2.937 ฿ - 3.248 ฿ 2130 มีในสต็อก
สีแทน
ไนลอน 4/6
1.6 mm
6.4 mm
1.0 - 2.0 mm
3.1 - 3.2 mm
3.893 ฿ - 4.315 ฿ 890 มีในสต็อก
สีดำ
ไนลอน 6
3.0 mm
12.0 mm
2.8 mm
0.6 - 1.2 mm
2.1 - 2.2 mm
3.893 ฿ - 4.315 ฿ 2042 มีในสต็อก
สีขาว
ไนลอน 6
1.6 mm
6.4 mm
2.8 mm
0.6 - 1.2 mm
2.1 - 2.2 mm
3.893 ฿ - 4.315 ฿ 1027 มีในสต็อก
สีขาว
ไนลอน 6
1.4 mm
5.0 mm
6.1 mm
2.7 - 3.6 mm
2.7 - 2.8 mm
2.19 ฿ - 2.427 ฿ 367724 มีในสต็อก
สีดำ
ไนลอน 6
1.2 mm
4.2 mm
4.5 mm
1.0 - 2.0 mm
2.7 - 2.8 mm
4.093 ฿ - 4.533 ฿ 80 มีในสต็อก
สีดำ
ไนลอน 6
1.6 mm
6.4 mm
6.1 mm
3.0 - 4.0 mm
3.1 - 3.2 mm
2.937 ฿ - 3.253 ฿ 883349 มีในสต็อก
สีดำ
ไนลอน 6
1.8 mm
8.0 mm
7.1 mm
4.4 - 5.0 mm
2.1 - 2.2 mm
3.039 ฿ - 3.364 ฿ 4395383 มีในสต็อก
สีดำ
ไนลอน 6
1.6 mm
6.4 mm
6.1 mm
2.0 - 3.0 mm
3.1 - 3.2 mm
3.893 ฿ - 4.315 ฿ 1024 มีในสต็อก
สีขาว
ไนลอน 6
1.6 mm
6.4 mm
7.8 mm
4.3 - 5.2 mm
2.7 - 2.8 mm
2.19 ฿ - 2.427 ฿ 4408496 มีในสต็อก
สีดำ
ไนลอน 6
1.6 mm
6.4 mm
7.8 mm
5.1 - 6.0 mm
2.7 - 2.8 mm
2.292 ฿ - 2.538 ฿ 562301 มีในสต็อก
สีดำ
ไนลอน 6
1.8 mm
8.0 mm
11.0 mm
7.5 - 8.5 mm
3.1 - 3.2 mm
2.974 ฿ - 3.299 ฿ 2270820 มีในสต็อก
สีขาว
ไนลอน 6
1.8 mm
8.0 mm
9.0 mm
5.0 - 6.0 mm
3.1 - 3.2 mm
4.19 ฿ - 4.645 ฿ 528014 มีในสต็อก
สีดำ
ไนลอน 6
1.8 mm
8.0 mm
9.0 mm
5.5 - 6.5 mm
3.1 - 3.2 mm
3.332 ฿ - 3.703 ฿ 4650424 มีในสต็อก
สีดำ
ไนลอน 6
1.2 mm
4.2 mm
9.0 mm
4.5 - 5.5 mm
3.6 - 3.7 mm
  • จาก 9
หมุดล็อก - สีดำ; ไนลอน 6; ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ 4.1 - 4.2 mm | 0.161 - 0.165 in

SR-4050B

ช่วงราคา
1.68 ฿ - 1.517 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
15444 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    5.0 mm
  • ความยาวหมุด
    7.1 mm
  • เส้นผ่านศููนย์กลางหัวหมุด
    8.0 mm
  • ส่วนสูงหัวหมุด
    1.8 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    8.0 mm
หมุดล็อก - สีขาว;ไนลอน 6; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 2.5 - 3.5 mm | 0.098 - 0.138 in

SR-4050W

ช่วงราคา
2.315 ฿ - 2.088 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2639 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    5.0 mm
  • ความยาวหมุด
    7.1 mm
  • เส้นผ่านศููนย์กลางหัวหมุด
    8.0 mm
  • ส่วนสูงหัวหมุด
    1.8 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    8.0 mm
หมุดล็อก - สีดำ;ไนลอน 6/6; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 2.5 - 3.5 mm | 0.098 - 0.138 in

SRVO-5055B

ช่วงราคา
5.605 ฿ - 5.058 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
6495 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    5.6 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    8.9 mm
  • ความสูงหัว
    1.6 mm
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    5.1 - 5.2 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    2.5 - 3.5 mm
หมุดล็อก - ;; สีดำ;ไนลอน 6/6;ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 1.5 - 2.5 mm | 0.059 - 0.098 in

SRVO-5045B

ช่วงราคา
5.605 ฿ - 5.058 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
11375779 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    4.5 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    12.0 mm
  • ความสูงหัว
    3.0 mm
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    5.1 - 5.2 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    1.5 - 2.5 mm
หมุดล็อก - สีดำ;ไนลอน 6/6; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 3.5 - 5.5 mm | 0.138 - 0.217 in

SRVO-6080B

ช่วงราคา
7.856 ฿ - 7.09 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
71695 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    8.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    10.0 mm
  • ความสูงหัว
    8.0 mm
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    6.1 - 6.2 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    3.5 - 5.5 mm
หมุดล็อก - สีขาว;ไนลอน 6; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 4.5 - 5.5 mm | 0.177 - 0.217 in

SR-5075W

ช่วงราคา
4.979 ฿ - 4.496 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
18781 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    7.5 mm
  • ความยาวหมุด
    8.5 mm
  • เส้นผ่านศููนย์กลางหัวหมุด
    9.0 mm
  • ส่วนสูงหัวหมุด
    2.2 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    6.4 mm
หมุดล็อก - สีแทน; ไนลอน 4/6; ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ 3.1 - 3.2 mm | 0.122 - 0.126 in

SRHR-3035

ช่วงราคา
3.248 ฿ - 2.937 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2130 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    3.5 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    6.4 mm
  • ความสูงหัว
    1.6 mm
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    3.1 - 3.2 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    1.0 - 2.0 mm
หมุดล็อก - สีดำ; ไนลอน 6; ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ 2.1 - 2.2 mm | 0.083 - 0.087 in

SR-2024B

ช่วงราคา
4.315 ฿ - 3.893 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
890 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    2.4 mm
  • ความยาวหมุด
    2.8 mm
  • เส้นผ่านศููนย์กลางหัวหมุด
    4.2 mm
  • ส่วนสูงหัวหมุด
    1.2 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    12.0 mm
หมุดล็อก - ;; สีขาว;ไนลอน 6;ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 0.6 - 1.2 mm | 0.024 - 0.047 in

SR-2024W

ช่วงราคา
4.315 ฿ - 3.893 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2042 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    2.4 mm
  • ความยาวหมุด
    2.8 mm
  • เส้นผ่านศููนย์กลางหัวหมุด
    4.2 mm
  • ส่วนสูงหัวหมุด
    1.2 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    6.4 mm
หมุดล็อก - สีขาว;ไนลอน 6; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 2.7 - 3.6 mm | 0.106 - 0.142 in

SR-2648W

ช่วงราคา
4.315 ฿ - 3.893 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1027 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    4.8 mm
  • ความยาวหมุด
    6.1 mm
  • เส้นผ่านศููนย์กลางหัวหมุด
    5.0 mm
  • ส่วนสูงหัวหมุด
    1.4 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    5.0 mm
หมุดล็อก - สีดำ; ไนลอน 6; ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ 2.7 - 2.8 mm | 0.106 - 0.110 in

SR-2632B

ช่วงราคา
2.427 ฿ - 2.19 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
367724 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    3.2 mm
  • ความยาวหมุด
    4.5 mm
  • เส้นผ่านศููนย์กลางหัวหมุด
    5.0 mm
  • ส่วนสูงหัวหมุด
    1.4 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    4.2 mm
หมุดล็อก - สีดำ; ไนลอน 6; ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ 3.1 - 3.2 mm | 0.122 - 0.126 in

SR-3055B

ช่วงราคา
4.533 ฿ - 4.093 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
80 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    5.6 mm
  • ความยาวหมุด
    6.1 mm
  • เส้นผ่านศููนย์กลางหัวหมุด
    6.4 mm
  • ส่วนสูงหัวหมุด
    1.6 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    6.4 mm
หมุดล็อก - สีดำ;ไนลอน 6; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 4.4 - 5.0 mm | 0.173 - 0.197 in

SR-2064B

ช่วงราคา
3.253 ฿ - 2.937 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
883349 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    6.4 mm
  • ความยาวหมุด
    7.1 mm
  • เส้นผ่านศููนย์กลางหัวหมุด
    4.2 mm
  • ส่วนสูงหัวหมุด
    1.2 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    8.0 mm
หมุดล็อก - สีดำ; ไนลอน 6; ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ 3.1 - 3.2 mm | 0.122 - 0.126 in

SR-3045B

ช่วงราคา
3.364 ฿ - 3.039 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4395383 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    4.5 mm
  • ความยาวหมุด
    6.1 mm
  • เส้นผ่านศููนย์กลางหัวหมุด
    6.4 mm
  • ส่วนสูงหัวหมุด
    1.6 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    6.4 mm
หมุดล็อก - สีขาว;ไนลอน 6; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 4.3 - 5.2 mm | 0.169 - 0.205 in

SR-2664W

ช่วงราคา
4.315 ฿ - 3.893 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1024 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    6.4 mm
  • ความยาวหมุด
    7.8 mm
  • เส้นผ่านศููนย์กลางหัวหมุด
    5.0 mm
  • ส่วนสูงหัวหมุด
    1.4 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    6.4 mm
หมุดล็อก - สีดำ;ไนลอน 6; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 5.1 - 6.0 mm | 0.201 - 0.236 in

SR-2672B

ช่วงราคา
2.427 ฿ - 2.19 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4408496 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    7.2 mm
  • ความยาวหมุด
    7.8 mm
  • เส้นผ่านศููนย์กลางหัวหมุด
    5.0 mm
  • ส่วนสูงหัวหมุด
    1.4 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    6.4 mm
หมุดล็อก - สีดำ;ไนลอน 6; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 7.5 - 8.5 mm | 0.295 - 0.335 in

SR-3100B

ช่วงราคา
2.538 ฿ - 2.292 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
562301 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    10.0 mm
  • ความยาวหมุด
    11.0 mm
  • เส้นผ่านศููนย์กลางหัวหมุด
    6.4 mm
  • ส่วนสูงหัวหมุด
    1.6 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    8.0 mm
หมุดล็อก - สีขาว;ไนลอน 6; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 5.0 - 6.0 mm | 0.197 - 0.236 in

SR-3075W

ช่วงราคา
3.299 ฿ - 2.974 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2270820 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    7.5 mm
  • ความยาวหมุด
    9.0 mm
  • เส้นผ่านศููนย์กลางหัวหมุด
    6.4 mm
  • ส่วนสูงหัวหมุด
    1.6 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    8.0 mm
หมุดล็อก - สีดำ;ไนลอน 6; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 5.5 - 6.5 mm | 0.217 - 0.256 in

SR-3080B

ช่วงราคา
4.645 ฿ - 4.19 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
528014 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    8.0 mm
  • ความยาวหมุด
    9.0 mm
  • เส้นผ่านศููนย์กลางหัวหมุด
    6.4 mm
  • ส่วนสูงหัวหมุด
    1.6 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    8.0 mm
หมุดล็อก - สีดำ;ไนลอน 6; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 4.5 - 5.5 mm | 0.177 - 0.217 in

SR-3570B

ช่วงราคา
3.703 ฿ - 3.332 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4650424 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    7.2 mm
  • ความยาวหมุด
    9.0 mm
  • เส้นผ่านศููนย์กลางหัวหมุด
    6.4 mm
  • ส่วนสูงหัวหมุด
    1.6 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    4.2 mm