Menu Search

หมุดย้ำ - กดยึด

มีในสต็อก

Snap Rivets เป็นโซลูชันตัวยึดที่ง่ายและรวดเร็ว ซึ่งสามารถติดตั้งได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือใดๆ! ใช้งานได้รวดเร็วและประหยัด โดยมีขาที่ออกแบบมาโดยเฉพาะซึ่งขยายและล็อกชิ้นส่วนประกอบเข้าที่ได้อย่างแน่นหนา

เลือกดูผลิตภัณฑ์แบบต่างๆ จากไนลอนที่มีให้เลือกหลายประเภท ทั้ง ไนลอน 6, ไนลอน 6/66 และ ไนลอน 4/6 ตัวเลือกเหล่านี้ผลิตมาพร้อมมาตรฐานการการลามไฟ UL94 V0 และ UL94 V2 นอกจากนั้น ผลิตภัณฑ์กลุ่มหมุดย้ำ Snap Rivets ของเรายังมีตัวเลือกสำหรับการใช้งานในอุณหภูมิสูงอีกด้วย หมุดย้ำในกลุ่มนี้ทำจากโพลีซัลไฟด์ (PSU) ในมาตรฐานต้านการลามไฟ UL94 HB ซึ่งสามารถทนอุณหภูมิได้สูงถึง 311F (155C)

  • มีคุณสมบัตเป็นฉนวนกันความร้อนและฉนวนไฟฟ้าที่ดี
  • สี: ดำ ขาว และสีแทน
  • ไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือ

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
แสดงตัวกรองน้อยลง แสดงตัวกรองเพิ่มเติม
161 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก สี วัสดุ ความสูงหัว เส้นผ่าศูนย์กลางหัว ความยาวหมุด ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ สั่งซื้อ
8.334 ฿ - 9.238 ฿ 1701607 มีในสต็อก
สีดำ
ไนลอน
1.6 mm
6.4 mm
6.1 mm
2.5 - 3.5 mm
3.6 - 3.7 mm
4.956 ฿ - 5.489 ฿ 355520 มีในสต็อก
สีดำ
ไนลอน 6/6
1.8 mm
8.0 mm
5.1 - 6.0 mm
2.7 - 3.2 mm
5.387 ฿ - 5.972 ฿ 2034 มีในสต็อก
สีดำ
ไนลอน 6/6
1.8 mm
8.0 mm
3.4 - 4.3 mm
2.7 - 2.8 mm
3.336 ฿ - 3.703 ฿ 40 มีในสต็อก
สีดำ
ไนลอน 6/6
1.8 mm
8.0 mm
7.8 mm
4.3 - 5.2 mm
2.7 - 2.8 mm
4.065 ฿ - 4.501 ฿ 1039 มีในสต็อก
สีดำ
ไนลอน 6/6
2.2 mm
9.0 mm
11.0 mm
6.5 - 7.5 mm
3.1 - 3.2 mm
3.401 ฿ - 3.763 ฿ 49820 มีในสต็อก
สีดำ
ไนลอน 6/6
2.2 mm
9.0 mm
7.5 - 8.5 mm
3.1 - 3.2 mm
4.014 ฿ - 4.436 ฿ 987 มีในสต็อก
สีดำ
ไนลอน 6/6
1.4 mm
5.0 mm
2.5 - 3.5 mm
4.1 - 4.2 mm
6.13 ฿ - 6.793 ฿ 10035 มีในสต็อก
สีดำ
ไนลอน 6/6
2.5 mm
12.0 mm
7.5 - 8.5 mm
4.1 - 4.2 mm
1.814 ฿ - 2.004 ฿ 2019905 มีในสต็อก
สีดำ
ไนลอน 6/6
1.6 mm
6.2 mm
6.5 - 7.5 mm
4.1 - 4.2 mm
4.816 ฿ - 5.336 ฿ 2051 มีในสต็อก
สีดำ
ไนลอน 6/6
2.5 mm
12.1 mm
6.5 - 7.5 mm
5.1 - 5.2 mm
3.893 ฿ - 4.315 ฿ 579962 มีในสต็อก
สีดำ
ไนลอน 6
1.2 mm
4.2 mm
4.5 mm
1.0 - 3.0 mm
2.7 - 2.8 mm
3.893 ฿ - 4.315 ฿ 719924 มีในสต็อก
สีขาว
ไนลอน 6
1.8 mm
8.0 mm
7.2 mm
3.7 - 4.4 mm
2.1 - 2.2 mm
3.007 ฿ - 3.327 ฿ 3101 มีในสต็อก
สีดำ
ไนลอน 6
9.0 mm
9.0 mm
6.1 mm
2.7 - 3.6 mm
3.6 - 3.7 mm
2.464 ฿ - 2.733 ฿ 1213120 มีในสต็อก
สีขาว
ไนลอน 6
1.8 mm
8.0 mm
11.0 mm
7.5 - 8.5 mm
3.1 - 3.2 mm
3.629 ฿ - 4.018 ฿ 12060 มีในสต็อก
สีดำ
ไนลอน 6
9.0 mm
9.0 mm
5.1 mm
1.2 - 2.1 mm
3.6 - 3.7 mm
2.162 ฿ - 2.399 ฿ 4839605 มีในสต็อก
สีดำ
ไนลอน 6
1.2 mm
4.2 mm
7.1 mm
3.5 - 4.5 mm
4.1 - 4.2 mm
2.325 ฿ - 2.58 ฿ 77950 มีในสต็อก
สีขาว
ไนลอน 6
1.2 mm
4.2 mm
9.0 mm
4.5 - 5.5 mm
3.6 - 3.7 mm
3.234 ฿ - 3.587 ฿ 104718 มีในสต็อก
สีขาว
ไนลอน 6
1.2 mm
4.2 mm
9.1 mm
5.5 - 6.5 mm
3.6 - 3.7 mm
3.206 ฿ - 3.554 ฿ 1059033 มีในสต็อก
สีดำ
ไนลอน 6
12.0 mm
12.0 mm
7.1 mm
3.7 - 4.6 mm
3.6 - 3.7 mm
3.206 ฿ - 3.554 ฿ 469396 มีในสต็อก
สีขาว
ไนลอน 6
1.2 mm
4.2 mm
7.1 mm
3.7 - 4.6 mm
3.6 - 3.7 mm
  • จาก 9
หมุดล็อก - สีดำ;ไนลอน; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 2.5 - 3.5 mm | 0.098 - 0.138 in

SRP-3055

ช่วงราคา
9.238 ฿ - 8.334 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1701607 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    7.2 mm
  • ความยาวหมุด
    6.1 mm
  • เส้นผ่านศููนย์กลางหัวหมุด
    6.4 mm
  • ส่วนสูงหัวหมุด
    1.6 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    6.4 mm
หมุดล็อก - สีดำ;ไนลอน 6/6; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 5.1 - 6.0 mm | 0.201 - 0.236 in

SRVO-2672B

ช่วงราคา
5.489 ฿ - 4.956 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
355520 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    7.2 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    8.0 mm
  • ความสูงหัว
    1.8 mm
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    2.7 - 3.2 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    5.1 - 6.0 mm
หมุดล็อก - สีดำ;ไนลอน 6/6; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 3.4 - 4.3 mm | 0.134 - 0.169 in

SRVO-2655B

ช่วงราคา
5.972 ฿ - 5.387 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2034 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    5.6 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    8.0 mm
  • ความสูงหัว
    1.8 mm
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    2.7 - 2.8 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    3.4 - 4.3 mm
หมุดล็อก - สีดำ;ไนลอน 6/6; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 4.3 - 5.2 mm | 0.169 - 0.205 in

SRVO-2664B

ช่วงราคา
3.703 ฿ - 3.336 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
40 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    6.4 mm
  • ความยาวหมุด
    7.8 mm
  • เส้นผ่านศููนย์กลางหัวหมุด
    5.0 mm
  • ส่วนสูงหัวหมุด
    1.4 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    8.0 mm
หมุดล็อก - สีดำ;ไนลอน 6/6; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 6.5 - 7.5 mm | 0.256 - 0.295 in

SRVO-3090B

ช่วงราคา
4.501 ฿ - 4.065 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1039 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    9.0 mm
  • ความยาวหมุด
    11.0 mm
  • เส้นผ่านศููนย์กลางหัวหมุด
    6.4 mm
  • ส่วนสูงหัวหมุด
    1.6 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    9.0 mm
หมุดล็อก - สีดำ;ไนลอน 6/6; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 7.5 - 8.5 mm | 0.295 - 0.335 in

SRVO-3100B

ช่วงราคา
3.763 ฿ - 3.401 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
49820 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    10.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    9.0 mm
  • ความสูงหัว
    2.2 mm
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    3.1 - 3.2 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    7.5 - 8.5 mm
หมุดล็อก - สีดำ;ไนลอน 6/6; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 2.5 - 3.5 mm | 0.098 - 0.138 in

SRVO-4050B

ช่วงราคา
4.436 ฿ - 4.014 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
987 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    5.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    5.0 mm
  • ความสูงหัว
    1.4 mm
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    4.1 - 4.2 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    2.5 - 3.5 mm
หมุดล็อก - สีดำ;ไนลอน 6/6; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 7.5 - 8.5 mm | 0.295 - 0.335 in

SRVO-4100B

ช่วงราคา
6.793 ฿ - 6.13 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10035 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    10.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    12.0 mm
  • ความสูงหัว
    2.5 mm
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    4.1 - 4.2 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    7.5 - 8.5 mm
หมุดล็อก - ;; สีดำ;ไนลอน 6/6;ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 6.5 - 7.5 mm | 0.256 - 0.295 in

SRVO-4090B

ช่วงราคา
2.004 ฿ - 1.814 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2019905 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    9.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    6.2 mm
  • ความสูงหัว
    1.6 mm
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    4.1 - 4.2 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    6.5 - 7.5 mm
หมุดล็อก - สีดำ;ไนลอน 6/6; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 6.5 - 7.5 mm | 0.256 - 0.295 in

SRVO-5095B

ช่วงราคา
5.336 ฿ - 4.816 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2051 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    9.5 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    12.1 mm
  • ความสูงหัว
    2.5 mm
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    5.1 - 5.2 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    6.5 - 7.5 mm
หมุดล็อก - สีดำ; ไนลอน 6; ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ 2.7 - 2.8 mm | 0.106 - 0.110 in

SR-2642B

ช่วงราคา
4.315 ฿ - 3.893 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
579962 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    4.2 mm
  • ความยาวหมุด
    4.5 mm
  • เส้นผ่านศููนย์กลางหัวหมุด
    5.0 mm
  • ส่วนสูงหัวหมุด
    1.4 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    4.2 mm
หมุดล็อก - สีขาว;ไนลอน 6; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 3.7 - 4.4 mm | 0.146 - 0.173 in

SR-2056W

ช่วงราคา
4.315 ฿ - 3.893 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
719924 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    5.6 mm
  • ความยาวหมุด
    7.2 mm
  • เส้นผ่านศููนย์กลางหัวหมุด
    4.2 mm
  • ส่วนสูงหัวหมุด
    1.2 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    8.0 mm
หมุดล็อก - สีดำ; ไนลอน 6; ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ 3.6 - 3.7 mm | 0.142 - 0.146 in

SR-3550B

ช่วงราคา
3.327 ฿ - 3.007 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3101 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    5.0 mm
  • ความยาวหมุด
    6.1 mm
  • เส้นผ่านศููนย์กลางหัวหมุด
    6.4 mm
  • ส่วนสูงหัวหมุด
    1.6 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    9.0 mm
หมุดล็อก - สีขาว;ไนลอน 6; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 7.5 - 8.5 mm | 0.295 - 0.335 in

SR-3100W

ช่วงราคา
2.733 ฿ - 2.464 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1213120 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    10.0 mm
  • ความยาวหมุด
    11.0 mm
  • เส้นผ่านศููนย์กลางหัวหมุด
    6.4 mm
  • ส่วนสูงหัวหมุด
    1.6 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    8.0 mm
หมุดล็อก - สีดำ; ไนลอน 6; ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ 3.6 - 3.7 mm | 0.142 - 0.146 in

SR-3535B

ช่วงราคา
4.018 ฿ - 3.629 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
12060 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    3.5 mm
  • ความยาวหมุด
    5.1 mm
  • เส้นผ่านศููนย์กลางหัวหมุด
    6.4 mm
  • ส่วนสูงหัวหมุด
    1.6 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    9.0 mm
หมุดล็อก - สีดำ; ไนลอน 6; ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ 4.1 - 4.2 mm | 0.161 - 0.165 in

SR-4060B

ช่วงราคา
2.399 ฿ - 2.162 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4839605 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    6.0 mm
  • ความยาวหมุด
    7.1 mm
  • เส้นผ่านศููนย์กลางหัวหมุด
    8.0 mm
  • ส่วนสูงหัวหมุด
    1.8 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    4.2 mm
หมุดล็อก - สีขาว;ไนลอน 6; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 4.5 - 5.5 mm | 0.177 - 0.217 in

SR-3570W

ช่วงราคา
2.58 ฿ - 2.325 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
77950 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    7.2 mm
  • ความยาวหมุด
    9.0 mm
  • เส้นผ่านศููนย์กลางหัวหมุด
    6.4 mm
  • ส่วนสูงหัวหมุด
    1.6 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    4.2 mm
หมุดล็อก - สีขาว;ไนลอน 6; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 5.5 - 6.5 mm | 0.217 - 0.256 in

SR-3580W

ช่วงราคา
3.587 ฿ - 3.234 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
104718 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    8.0 mm
  • ความยาวหมุด
    9.1 mm
  • เส้นผ่านศููนย์กลางหัวหมุด
    6.4 mm
  • ส่วนสูงหัวหมุด
    1.6 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    4.2 mm
หมุดล็อก - สีดำ;ไนลอน 6; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 3.7 - 4.6 mm | 0.146 - 0.181 in

SR-3560B

ช่วงราคา
3.554 ฿ - 3.206 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1059033 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    6.0 mm
  • ความยาวหมุด
    7.1 mm
  • เส้นผ่านศููนย์กลางหัวหมุด
    6.4 mm
  • ส่วนสูงหัวหมุด
    1.6 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    12.0 mm
หมุดล็อก - สีขาว;ไนลอน 6; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 3.7 - 4.6 mm | 0.146 - 0.181 in

SR-3560W

ช่วงราคา
3.554 ฿ - 3.206 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
469396 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    6.0 mm
  • ความยาวหมุด
    7.1 mm
  • เส้นผ่านศููนย์กลางหัวหมุด
    6.4 mm
  • ส่วนสูงหัวหมุด
    1.6 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    4.2 mm