Menu Search

หมุดย้ำ - เดือยกดล็อค

มีในสต็อก

หมุดสแนปล็อกสร้างการเชื่อมต่อที่ประกอบได้เร็วและง่าย ช่วยได้ดีในการใช้งานที่ไม่สามารถใช้น็อตและสกรูได้

หมุดสแนปล็อกเป็นตัวเลือกที่ดีเยี่ยมสำหรับติดตั้งตัวเชื่อมต่อเข้ากับบอร์ดวงจรพิมพ์ (PCB) ซึ่งดีกว่าการบัดกรี นอกจากนี้ยังสามารถใช้เป็นยึดแผงแบบกดติดได้ด้วย หมุดเหล่านี้ใช้งานง่าย โดยแค่สอดเข้าไปในรูของแผงแล้วกดลงไป ทำให้ได้งานที่ดูเรียบร้อยสะอาดตา

ผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้ประกอบด้วยหมุดสแนปล็อกหัวลูกศรที่ให้การยึดที่มั่นคง และยังมีตัวเลือกที่รองรับระยะการยึดที่กว้าง

หมุดสแนปล็อกหนีบและล็อกวัสดุผ่านรูที่เจาะไว้แล้วได้อย่างง่ายดาย และมีความต้านทานการสั่นสะเทือน การเสียดสี และการผุกร่อนสูง

  • วัสดุ: ไนลอน 6/6
  • มาตรฐานการลามไฟ UL94 V2
  • สี: ธรรมชาติ

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
34 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ เส้นผ่าศูนย์กลางหัว ความยาวของจุดยึด ประเภท สั่งซื้อ
3.7433 ฿ - 4.1493 ฿ 18912 มีในสต็อก
3.2 mm
5.2 mm
8.7 mm
4
3.4488 ฿ - 3.8236 ฿ 3266 มีในสต็อก
2.5 mm
5.2 mm
7.6 mm
2
1.1243 ฿ - 1.2403 ฿ 353 มีในสต็อก
2.5 mm
5.2 mm
6.4 mm
3
0.9816 ฿ - 1.0886 ฿ 45 มีในสต็อก
2.5 mm
5.2 mm
7.9 mm
3
1.3563 ฿ - 1.4991 ฿ 11910 มีในสต็อก
2.5 mm
5.2 mm
8.2 mm
1
1.3742 ฿ - 1.5169 ฿ 1520 มีในสต็อก
2.5 mm
5.2 mm
12.5 mm
1
2.3379 ฿ - 2.5877 ฿ 4316 มีในสต็อก
2.5 mm
5.2 mm
8.2 mm
2
1.9586 ฿ - 2.1683 ฿ 15601 มีในสต็อก
2.5 mm
5.2 mm
12.5 mm
2
1.8828 ฿ - 2.0925 ฿ 2672 มีในสต็อก
3.2 mm
5.2 mm
23.1 mm
4
4.4348 ฿ - 4.9122 ฿ 8233 มีในสต็อก
2.5 mm
5.2 mm
6.5 mm
1
1.0663 ฿ - 1.1779 ฿ 43045 มีในสต็อก
2.5 mm
5.2 mm
18.2 mm
1
4.1493 ฿ - 4.5954 ฿ 12065 มีในสต็อก
2.5 mm
5.2 mm
10.3 mm
3
2.2754 ฿ - 2.5208 ฿ 1090 มีในสต็อก
2.5 mm
5.2 mm
18.1 mm
3
2.8956 ฿ - 3.2079 ฿ 2540680 มีในสต็อก
3.2 mm
5.2 mm
16.7 mm
4
  • จาก 2
พินล็อคแบบดัน หมุดย้ำ-ธรรมชาติ;ไนลอน;เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ 3.2 mm | 0.126 in; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 4.8 mm | 0.189 in

SLPA125-187-01

ช่วงราคา
4.1493 ฿ - 3.7433 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
18912 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    8.7 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้
    3.2 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    5.2 mm
  • ความสูงหัว
    1.2 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด
    -40 °C
พินล็อคแบบดัน หมุดย้ำ-ธรรมชาติ;ไนลอน;เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ 2.5 mm | 0.098 in; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 5.6 mm | 0.22 in

SLP-1-221-01

ช่วงราคา
3.8236 ฿ - 3.4488 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3266 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    7.6 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้
    2.5 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    5.2 mm
  • ความสูงหัว
    1.3 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด
    -40 °C
พินล็อคแบบดัน หมุดย้ำ-ธรรมชาติ;ไนลอน;เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ 2.5 mm | 0.098 in; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 4.5 mm | 0.177 in

SLP-2-177-01

ช่วงราคา
1.2403 ฿ - 1.1243 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
353 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    6.4 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้
    2.5 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    5.2 mm
  • ความสูงหัว
    1.3 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด
    -40 °C
พินล็อคแบบดัน หมุดย้ำ-ธรรมชาติ;ไนลอน;เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ 2.5 mm | 0.098 in; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 6.0 mm | 0.236 in

SLP-2-236-01

ช่วงราคา
1.0886 ฿ - 0.9816 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
45 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    7.9 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้
    2.5 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    5.2 mm
  • ความสูงหัว
    1.3 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด
    -40 °C
พินล็อคแบบดัน หมุดย้ำ-ธรรมชาติ;ไนลอน;เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ 2.5 mm | 0.098 in; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 6.2 mm | 0.244 in

SLP100-245-01

ช่วงราคา
1.4991 ฿ - 1.3563 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
11910 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    8.2 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้
    2.5 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    5.2 mm
  • ความสูงหัว
    1.3 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด
    -40 °C
พินล็อคแบบดัน หมุดย้ำ-ธรรมชาติ;ไนลอน;เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ 2.5 mm | 0.098 in; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 10.5 mm | 0.413 in

SLP100-413-01

ช่วงราคา
1.5169 ฿ - 1.3742 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1520 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    12.5 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้
    2.5 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    5.2 mm
  • ความสูงหัว
    1.3 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด
    -40 °C
พินล็อคแบบดัน หมุดย้ำ-ธรรมชาติ;ไนลอน;เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ 2.5 mm | 0.098 in; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 6.2 mm | 0.244 in

SLP-1-245-01

ช่วงราคา
2.5877 ฿ - 2.3379 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4316 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    8.2 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้
    2.5 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    5.2 mm
  • ความสูงหัว
    1.3 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด
    -40 °C
พินล็อคแบบดัน หมุดย้ำ-ธรรมชาติ;ไนลอน;เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ 2.5 mm | 0.098 in; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 10.5 mm | 0.413 in

SLP-1-413-01

ช่วงราคา
2.1683 ฿ - 1.9586 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
15601 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    12.5 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้
    2.5 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    5.2 mm
  • ความสูงหัว
    1.3 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด
    -40 °C
พินล็อคแบบดัน หมุดย้ำ-ธรรมชาติ;ไนลอน;เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ 3.2 mm | 0.126 in; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 19.1 mm | 0.752 in

SLPA125-750-01

ช่วงราคา
2.0925 ฿ - 1.8828 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2672 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    23.1 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้
    3.2 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    5.2 mm
  • ความสูงหัว
    1.2 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด
    -40 °C
พินล็อคแบบดัน หมุดย้ำ-ธรรมชาติ;ไนลอน;เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ 2.5 mm | 0.098 in; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 4.5 mm | 0.177 in

SLP100-177-01

ช่วงราคา
4.9122 ฿ - 4.4348 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
8233 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    6.5 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้
    2.5 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    5.2 mm
  • ความสูงหัว
    1.3 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด
    -40 °C
พินล็อคแบบดัน หมุดย้ำ-ธรรมชาติ;ไนลอน;เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ 2.5 mm | 0.098 in; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 16.2 mm | 0.638 in

SLP100-638-01

ช่วงราคา
1.1779 ฿ - 1.0663 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
43045 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    18.2 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้
    2.5 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    5.2 mm
  • ความสูงหัว
    1.3 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด
    -40 °C
พินล็อคแบบดัน หมุดย้ำ-ธรรมชาติ;ไนลอน;เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ 2.5 mm | 0.098 in; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 8.4 mm | 0.331 in

SLP-2-330-01

ช่วงราคา
4.5954 ฿ - 4.1493 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
12065 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    10.3 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้
    2.5 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    5.2 mm
  • ความสูงหัว
    1.3 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด
    -40 °C
พินล็อคแบบดัน หมุดย้ำ-ธรรมชาติ;ไนลอน;เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ 2.5 mm | 0.098 in; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 16.2 mm | 0.638 in

SLP-2-638-01

ช่วงราคา
2.5208 ฿ - 2.2754 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1090 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    18.1 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้
    2.5 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    5.2 mm
  • ความสูงหัว
    1.3 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด
    -40 °C
พินล็อคแบบดัน หมุดย้ำ-ธรรมชาติ;ไนลอน;เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ 3.2 mm | 0.126 in; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 12.7 mm | 0.5 in

SLPA125-500-01

ช่วงราคา
3.2079 ฿ - 2.8956 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2540680 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    16.7 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้
    3.2 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    5.2 mm
  • ความสูงหัว
    1.2 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด
    -40 °C