Menu Search

หมุดยึด - ตัวยึดแบบกด

มีในสต็อก

ตัวยึดแบบกดติดเหล่านี้ใช้งานง่ายและให้การยึดติดที่รวดเร็ว เหมาะสำหรับการยึดส่วนประกอบสองชิ้นเข้าด้วยกันอย่างเรียบร้อยและแน่นหนา ทำจากวัสดุไนลอน 6/6

ไนลอนเป็นวัสดุที่แข็งแรง ทนทาน และทนทาน ซึ่งมักใช้สำหรับเชื่อมต่อชิ้นส่วนและส่วนประกอบทางเทคนิคอื่น ๆ ตัวยึดเหล่านี้เป็นวิธีการเชื่อมต่อพลาสติก แผ่นโลหะเบา วัสดุฉนวน บอร์ดวงจร หรือวัสดุบางและน้ำหนักเบาอื่น ๆ เข้าด้วยกันอย่างประหยัด รวดเร็ว และสะดวก ตัวยึดแบบกดติดมีขาที่ออกแบบมาเป็นพิเศษ ซึ่งเป็นแบบกดแล้วกางออก ช่วยล็อกตัวยึดกับรูที่เจาะไว้แล้วให้เข้าที่ พวกมันยังมีหัวขนาดใหญ่เพื่อการประกอบที่ง่ายขึ้นมาก และสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ ทำให้เป็นตัวเลือกที่ประหยัดสำหรับการใช้งานของคุณ

ผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้ใช้ล็อกเข้รากับรูที่เจาะไว้แล้ว รูปแบบที่มีประสิทธิภาพ และวัสดุไนลอนที่ใช้ผลิต ทำให้ตัวยึดเหล่านี้ทนทานต่อแรงสั่นสะเทือน แรงเสียดสี และการกัดกร่อน

  • ตัวเลือกมาตรฐานต้านการลามไฟ UL94 V2

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
แสดงตัวกรองน้อยลง แสดงตัวกรองเพิ่มเติม
47 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้สูงสุด สี วัสดุ เส้นผ่าศูนย์กลางหัว ความหนาของแผงที่เข้ากันได้ต่ำสุด ความหนาของแผงเข้ากันได้สูงสุด สั่งซื้อ
5.9161 ฿ - 6.5541 ฿ 2050 มีในสต็อก
7.0 mm
7.2 mm
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
15.1 mm
10.3 mm
10.2 mm
2.8108 ฿ - 3.1187 ฿ 594550 มีในสต็อก
3.0 mm
3.2 mm
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
5.9 mm
8.1 mm
8.1 mm
5.4744 ฿ - 6.0633 ฿ 17010 มีในสต็อก
6.2 mm
6.6 mm
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
15.1 mm
9.3 mm
9.2 mm
2.9268 ฿ - 3.2391 ฿ 42060 มีในสต็อก
3.0 mm
3.2 mm
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
6.4 mm
14.0 mm
13.9 mm
5.3584 ฿ - 5.9384 ฿ 3109 มีในสต็อก
6.2 mm
6.4 mm
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
12.7 mm
2.5 mm
2.1 mm
2.262 ฿ - 2.503 ฿ 1060 มีในสต็อก
2.4 mm
2.8 mm
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
3.6 mm
8.0 mm
8.0 mm
5.1398 ฿ - 5.693 ฿ 1960 มีในสต็อก
6.1 mm
6.4 mm
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
12.7 mm
11.8 mm
11.8 mm
1.9274 ฿ - 2.1371 ฿ 14867 มีในสต็อก
3.3 mm
3.4 mm
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
7.9 mm
3.1 mm
3.0 mm
2.3691 ฿ - 2.6279 ฿ 1050 มีในสต็อก
3.0 mm
3.2 mm
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
5.2 mm
3.1 mm
3.0 mm
4.6981 ฿ - 5.2022 ฿ 57072 มีในสต็อก
6.1 mm
6.5 mm
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
11.5 mm
8.4 mm
8.3 mm
2.5922 ฿ - 2.8733 ฿ 681123 มีในสต็อก
3.0 mm
3.1 mm
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
5.2 mm
4.0 mm
3.9 mm
2.1505 ฿ - 2.3825 ฿ 85 มีในสต็อก
2.4 mm
3.0 mm
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
6.4 mm
2.9 mm
2.9 mm
1.8159 ฿ - 2.0122 ฿ 45 มีในสต็อก
2.3 mm
2.4 mm
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
4.7 mm
1.7 mm
1.68 mm
3.5871 ฿ - 3.9753 ฿ 468 มีในสต็อก
4.2 mm
4.4 mm
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
8.7 mm
3.2 mm
3.1 mm
2.7037 ฿ - 2.9937 ฿ 140060 มีในสต็อก
3.0 mm
3.2 mm
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
5.2 mm
6.4 mm
6.3 mm
5.0327 ฿ - 5.5725 ฿ 3094 มีในสต็อก
6.1 mm
6.4 mm
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
12.7 mm
11.1 mm
11.13 mm
4.3634 ฿ - 4.8364 ฿ 210238 มีในสต็อก
6.1 mm
6.4 mm
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
12.7 mm
6.4 mm
6.3 mm
4.9167 ฿ - 5.4476 ฿ 1089 มีในสต็อก
6.1 mm
6.4 mm
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
12.7 mm
9.5 mm
9.5 mm
5.5859 ฿ - 6.1838 ฿ 11058 มีในสต็อก
6.2 mm
6.2 mm
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
15.1 mm
12.2 mm
12.2 mm
3.3685 ฿ - 3.7299 ฿ 1127195 มีในสต็อก
4.1 mm
4.4 mm
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
8.7 mm
11.4 mm
11.4 mm
  • จาก 3
ตัวยึดแบบกดเข้า - ธรรมชาติ; ไนลอน 6/6;ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 10.3 - 10.2 mm | 0.406 - 0.402 in

27PIF0074

ช่วงราคา
6.5541 ฿ - 5.9161 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2050 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    7.0 - 7.2 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    15.1 mm
  • ความสูงหัว
    1.4 mm
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
ตัวยึดแบบกดเข้า - ธรรมชาติ; ไนลอน 6/6;ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 8.1 mm | 0.319 in

27PIF0077

ช่วงราคา
3.1187 ฿ - 2.8108 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
594550 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    3.0 - 3.2 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    5.9 mm
  • ความสูงหัว
    0.8 mm
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
ตัวยึดแบบกดเข้า - ธรรมชาติ; ไนลอน 6/6;ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 9.3 - 9.2 mm | 0.366 - 0.362 in

27PIF0072

ช่วงราคา
6.0633 ฿ - 5.4744 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
17010 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    6.2 - 6.6 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    15.1 mm
  • ความสูงหัว
    1.8 mm
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
ตัวยึดแบบกดเข้า - ธรรมชาติ; ไนลอน 6/6;ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 14.0 - 13.9 mm | 0.551 - 0.547 in

27PIF0075

ช่วงราคา
3.2391 ฿ - 2.9268 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
42060 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    3.0 - 3.2 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    6.4 mm
  • ความสูงหัว
    1.5 mm
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
ตัวยึดแบบกดเข้า - ธรรมชาติ; ไนลอน 6/6;ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 2.5 - 2.1 mm | 0.098 - 0.083 in

27PIF0084

ช่วงราคา
5.9384 ฿ - 5.3584 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3109 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    6.2 - 6.4 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    12.7 mm
  • ความสูงหัว
    1.4 mm
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
ตัวยึดแบบกดเข้า - ธรรมชาติ; ไนลอน 6/6;ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 8.0 mm | 0.315 in

27PIF0056

ช่วงราคา
2.503 ฿ - 2.262 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1060 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    2.4 - 2.8 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    3.6 mm
  • ความสูงหัว
    1.5 mm
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
ตัวยึดแบบกดเข้า - ธรรมชาติ; ไนลอน 6/6;ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 11.8 mm | 0.465 in

27PIF0096

ช่วงราคา
5.693 ฿ - 5.1398 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1960 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    6.1 - 6.4 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    12.7 mm
  • ความสูงหัว
    1.3 mm
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
ตัวยึดแบบกดเข้า - ธรรมชาติ; ไนลอน 6/6;ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 3.1 - 3.0 mm | 0.122 - 0.118 in

27PIF0041

ช่วงราคา
2.1371 ฿ - 1.9274 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
14867 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    3.3 - 3.4 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    7.9 mm
  • ความสูงหัว
    1 mm
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
ตัวยึดแบบกดเข้า - ธรรมชาติ; ไนลอน 6/6;ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 3.1 - 3.0 mm | 0.122 - 0.118 in

27PIF0047

ช่วงราคา
2.6279 ฿ - 2.3691 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1050 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    3.0 - 3.2 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    5.2 mm
  • ความสูงหัว
    0.9 mm
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
ตัวยึดแบบกดเข้า - ธรรมชาติ; ไนลอน 6/6;ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 8.4 - 8.3 mm | 0.331 - 0.327 in

27PIF0066

ช่วงราคา
5.2022 ฿ - 4.6981 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
57072 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    6.1 - 6.5 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    11.5 mm
  • ความสูงหัว
    1 mm
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
ตัวยึดแบบกดเข้า - ธรรมชาติ; ไนลอน 6/6;ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 4.0 - 3.9 mm | 0.157 - 0.154 in

27PIF0043

ช่วงราคา
2.8733 ฿ - 2.5922 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
681123 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    3.0 - 3.1 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    5.2 mm
  • ความสูงหัว
    0.7 mm
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
ตัวยึดแบบกดเข้า - ธรรมชาติ; ไนลอน 6/6;ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 2.9 mm | 0.114 in

27PIF0039

ช่วงราคา
2.3825 ฿ - 2.1505 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
85 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    2.4 - 3.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    6.4 mm
  • ความสูงหัว
    1 mm
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
ตัวยึดแบบกดเข้า - ธรรมชาติ; ไนลอน 6/6;ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 1.7 - 1.68 mm | 0.067 - 0.066 in

27PIF0036

ช่วงราคา
2.0122 ฿ - 1.8159 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
45 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    2.3 - 2.4 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    4.7 mm
  • ความสูงหัว
    1 mm
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
ตัวยึดแบบกดเข้า - ธรรมชาติ; ไนลอน 6/6;ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 3.2 - 3.1 mm | 0.126 - 0.122 in

27PIF0050

ช่วงราคา
3.9753 ฿ - 3.5871 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
468 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    4.2 - 4.4 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    8.7 mm
  • ความสูงหัว
    1.1 mm
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
ตัวยึดแบบกดเข้า - ธรรมชาติ; ไนลอน 6/6;ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 6.4 - 6.3 mm | 0.252 - 0.248 in

27PIF0046

ช่วงราคา
2.9937 ฿ - 2.7037 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
140060 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    3.0 - 3.2 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    5.2 mm
  • ความสูงหัว
    1 mm
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
ตัวยึดแบบกดเข้า - ธรรมชาติ; ไนลอน 6/6;ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 11.1 - 11.13 mm | 0.437 - 0.438 in

27PIF0098

ช่วงราคา
5.5725 ฿ - 5.0327 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3094 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    6.1 - 6.4 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    12.7 mm
  • ความสูงหัว
    1.5 mm
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
ตัวยึดแบบกดเข้า - ธรรมชาติ; ไนลอน 6/6;ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 6.4 - 6.3 mm | 0.252 - 0.248 in

27PIF0089

ช่วงราคา
4.8364 ฿ - 4.3634 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
210238 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    6.1 - 6.4 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    12.7 mm
  • ความสูงหัว
    1.6 mm
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
ตัวยึดแบบกดเข้า - ธรรมชาติ; ไนลอน 6/6;ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 9.5 mm | 0.374 in

27PIF0093

ช่วงราคา
5.4476 ฿ - 4.9167 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1089 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    6.1 - 6.4 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    12.7 mm
  • ความสูงหัว
    1.7 mm
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
ตัวยึดแบบกดเข้า - ธรรมชาติ; ไนลอน 6/6;ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 12.2 mm | 0.48 in

27PIF0065

ช่วงราคา
6.1838 ฿ - 5.5859 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
11058 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    6.2 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    15.1 mm
  • ความสูงหัว
    1.5 mm
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
ตัวยึดแบบกดเข้า - ธรรมชาติ; ไนลอน 6/6;ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 11.4 mm | 0.449 in

27PIF0049

ช่วงราคา
3.7299 ฿ - 3.3685 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1127195 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    4.1 - 4.4 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    8.7 mm
  • ความสูงหัว
    1.8 mm
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6