Menu Search

หมุดยึด - ตัวยึดแบบกด

มีในสต็อก

ตัวยึดไดรฟ์มีลักษณะกลวง ซึ่งเพิ่มความยืดหยุ่นระหว่างขั้นตอนการใส่และถอด ทำให้สามารถติดตั้งและถอดออกได้ง่าย วงแหวนจะขยายออกเมื่อเสียบหมุด ให้ความกระชับพอดี

ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้ของเรามีหลายวัสดุให้เลือก ทั้งที่ทำจากอะซีทัลสีธรรมชาติ มาตรฐานต้านการลามไฟ UL94 HB, โพลีออกซีเมทิลีน (POM) ที่มีให้เลือกระหว่างสีดำและสีธรรมชาติ, และไนลอน 6/6 สีดำและสีธรรมชาติซึ่งมีมาตรฐานการลามไฟ UL94 V0
ตัวยึดไดรฟ์เป็นหมุดย้ำอเนกประสงค์ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานที่ต้องการหมุดยึดด้านหน้า หมุดย้ำเหล่านี้ทำให้สามารถเชื่อมต่อ ติดตั้ง และยึดติดได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือติดตั้ง สามารถใช้เป็นจุกสำหรับตกแต่งรูได้เป็นอย่างดี

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
แสดงตัวกรองน้อยลง แสดงตัวกรองเพิ่มเติม
30 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ สี วัสดุ เส้นผ่าศูนย์กลางหัว ความหนาของแผงที่เข้ากันได้ต่ำสุด ความหนาของแผงเข้ากันได้สูงสุด สั่งซื้อ
1.1199 ฿ - 1.2359 ฿ 54 มีในสต็อก
5.5 mm
ธรรมชาติ
อะซีทัล
12.0 mm
6.0 mm
9.0 mm
2.146 ฿ - 2.3736 ฿ 547988 มีในสต็อก
6.4 mm
ธรรมชาติ
ไนลอน
12.0 mm
1.5 mm
6.5 mm
0.7049 ฿ - 0.7808 ฿ 494930 มีในสต็อก
4.7 mm
ธรรมชาติ
POM
8.0 mm
1.0 mm
4.5 mm
7.4509 ฿ - 8.2495 ฿ 363760 มีในสต็อก
6.4 mm
สีดำ
POM
12.0 mm
1.5 mm
6.5 mm
1.3429 ฿ - 1.4902 ฿ 1833 มีในสต็อก
4.7 mm
ธรรมชาติ
ไนลอน
11.0 mm
1.0 mm
5.5 mm
2.4137 ฿ - 2.677 ฿ 67973 มีในสต็อก
7.8 mm
ธรรมชาติ
ไนลอน
14.0 mm
1.5 mm
7.0 mm
1.4009 ฿ - 1.5526 ฿ 7933 มีในสต็อก
7.8 mm
ธรรมชาติ
อะซีทัล
14.0 mm
1.5 mm
7.0 mm
0.8388 ฿ - 0.9325 ฿ 816512 มีในสต็อก
3.9 mm
สีดำ
POM
9.0 mm
1.0 mm
5.0 mm
1.0396 ฿ - 1.1556 ฿ 1088238 มีในสต็อก
3.9 mm
ธรรมชาติ
อะซีทัล
9.0 mm
1.0 mm
5.0 mm
0.3302 ฿ - 0.3614 ฿ 151506 มีในสต็อก
3.2 mm
สีดำ
POM
8.0 mm
1.0 mm
4.5 mm
2.8911 ฿ - 3.199 ฿ 797746 มีในสต็อก
4.7 mm
ธรรมชาติ
อะซีทัล
10.0 mm
1.0 mm
5.5 mm
1.1199 ฿ - 1.2403 ฿ 511082 มีในสต็อก
6.4 mm
ธรรมชาติ
POM
12.0 mm
1.5 mm
6.5 mm
1.6285 ฿ - 1.8069 ฿ 110436 มีในสต็อก
3.9 mm
ธรรมชาติ
ไนลอน
9.0 mm
1.0 mm
5.0 mm
1.0128 ฿ - 1.1199 ฿ 18 มีในสต็อก
5.5 mm
สีดำ
POM
12.0 mm
6.0 mm
9.0 mm
0.9726 ฿ - 1.0797 ฿ 15718 มีในสต็อก
4.7 mm
สีดำ
POM
10.0 mm
1.0 mm
5.5 mm
1.3563 ฿ - 1.5036 ฿ 1284 มีในสต็อก
4.7 mm
ธรรมชาติ
อะซีทัล
11.0 mm
1.0 mm
5.5 mm
0.7763 ฿ - 0.8611 ฿ 732974 มีในสต็อก
3.3 mm
สีดำ
POM
8.0 mm
1.0 mm
4.5 mm
2.0166 ฿ - 2.2353 ฿ 3045 มีในสต็อก
5.5 mm
ธรรมชาติ
ไนลอน
12.0 mm
6.0 mm
9.0 mm
4.939 ฿ - 5.4744 ฿ 3518 มีในสต็อก
7.8 mm
สีดำ
POM
14.0 mm
1.5 mm
7.0 mm
1.4589 ฿ - 1.6106 ฿ 937 มีในสต็อก
4.7 mm
ธรรมชาติ
ไนลอน
10.0 mm
1.0 mm
5.5 mm
  • จาก 2
หมุดย้ำ ขันตัวยึด - ธรรมชาติ; อะซีทัล ; เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ 5.5 mm | 0.217 in; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 6.0 - 9.0 mm | 0.236 - 0.354 in

DF-137-060

ช่วงราคา
1.2359 ฿ - 1.1199 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
54 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้
    5.5 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    6.0 - 9.0 mm
  • ความยาวของจุดยึด
    17.5 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    12.0 mm
  • ความสูงหัว
    2.0 mm
หมุดย้ำ ขันตัวยึด - ธรรมชาติ; ไนลอน ; เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ 6.4 mm | 0.252 in; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 1.5 - 6.5 mm | 0.059 - 0.256 in

DFVO-137-040

ช่วงราคา
2.3736 ฿ - 2.146 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
547988 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้
    6.4 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    1.5 - 6.5 mm
  • ความยาวของจุดยึด
    17.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    12.0 mm
  • ความสูงหัว
    2.0 mm
หมุดย้ำ ขันตัวยึด - ธรรมชาติ; POM ; เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ 4.7 mm | 0.185 in; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 1.0 - 4.5 mm | 0.039 - 0.177 in

137001000005

ช่วงราคา
0.7808 ฿ - 0.7049 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
494930 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้
    4.7 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    1.0 - 4.5 mm
  • ความยาวของจุดยึด
    13.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    8.0 mm
  • ความสูงหัว
    1.5 mm
หมุดย้ำ ขันตัวยึด - สีดำ; POM ; เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ 6.4 mm | 0.252 in; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 1.5 - 6.5 mm | 0.059 - 0.256 in

137004059905

ช่วงราคา
8.2495 ฿ - 7.4509 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
363760 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้
    6.4 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    1.5 - 6.5 mm
  • ความยาวของจุดยึด
    17.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    12.0 mm
  • ความสูงหัว
    2.0 mm
หมุดย้ำ ขันตัวยึด - ธรรมชาติ; ไนลอน ; เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ 4.7 mm | 0.185 in; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 1.0 - 5.5 mm | 0.039 - 0.217 in

DFVO-137-031

ช่วงราคา
1.4902 ฿ - 1.3429 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1833 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้
    4.7 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    1.0 - 5.5 mm
  • ความยาวของจุดยึด
    15.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    11.0 mm
  • ความสูงหัว
    2.9 mm
หมุดย้ำ ขันตัวยึด - ธรรมชาติ; ไนลอน ; เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ 7.8 mm | 0.307 in; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 1.5 - 7.0 mm | 0.059 - 0.276 in

DFVO-137-050

ช่วงราคา
2.677 ฿ - 2.4137 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
67973 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้
    7.8 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    1.5 - 7.0 mm
  • ความยาวของจุดยึด
    19.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    14.0 mm
  • ความสูงหัว
    2.2 mm
หมุดย้ำ ขันตัวยึด - ธรรมชาติ; อะซีทัล ; เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ 7.8 mm | 0.307 in; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 1.5 - 7.0 mm | 0.059 - 0.276 in

DF-137-050

ช่วงราคา
1.5526 ฿ - 1.4009 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
7933 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้
    7.8 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    1.5 - 7.0 mm
  • ความยาวของจุดยึด
    19.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    14.0 mm
  • ความสูงหัว
    2.2 mm
หมุดย้ำ ขันตัวยึด - สีดำ; POM ; เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ 3.9 mm | 0.154 in; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 1.0 - 5.0 mm | 0.039 - 0.197 in

137002059905

ช่วงราคา
0.9325 ฿ - 0.8388 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
816512 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้
    3.9 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    1.0 - 5.0 mm
  • ความยาวของจุดยึด
    14.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    9.0 mm
  • ความสูงหัว
    1.6 mm
หมุดย้ำ;ขันตัวยึด - ; ; ; ธรรมชาติ;อะซีทัล;เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ 3.9 mm | 0.154 in;ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 1.0 - 5.0 mm | 0.039 - 0.197 in

DF-137-020

ช่วงราคา
1.1556 ฿ - 1.0396 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1088238 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้
    3.9 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    1.0 - 5.0 mm
  • ความยาวของจุดยึด
    14.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    9.0 mm
  • ความสูงหัว
    1.6 mm
หมุดย้ำ ขันตัวยึด - สีดำ; POM ; เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ 3.2 mm | 0.126 in; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 1.0 - 4.5 mm | 0.039 - 0.177 in

137000859905

ช่วงราคา
0.3614 ฿ - 0.3302 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
151506 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้
    3.2 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    1.0 - 4.5 mm
  • ความยาวของจุดยึด
    13.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    8.0 mm
  • ความสูงหัว
    1.5 mm
หมุดย้ำ ขันตัวยึด - ธรรมชาติ; อะซีทัล ; เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ 4.7 mm | 0.185 in; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 1.0 - 5.5 mm | 0.039 - 0.217 in

DF-137-030

ช่วงราคา
3.199 ฿ - 2.8911 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
797746 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้
    4.7 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    1.0 - 5.5 mm
  • ความยาวของจุดยึด
    15.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    10.0 mm
  • ความสูงหัว
    1.7 mm
หมุดย้ำ ขันตัวยึด - ธรรมชาติ; POM ; เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ 6.4 mm | 0.252 in; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 1.5 - 6.5 mm | 0.059 - 0.256 in

137004000005

ช่วงราคา
1.2403 ฿ - 1.1199 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
511082 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้
    6.4 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    1.5 - 6.5 mm
  • ความยาวของจุดยึด
    17.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    12.0 mm
  • ความสูงหัว
    2.0 mm
หมุดย้ำ ขันตัวยึด - ธรรมชาติ; ไนลอน ; เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ 3.9 mm | 0.154 in; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 1.0 - 5.0 mm | 0.039 - 0.197 in

DFVO-137-020

ช่วงราคา
1.8069 ฿ - 1.6285 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
110436 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้
    3.9 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    1.0 - 5.0 mm
  • ความยาวของจุดยึด
    14.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    9.0 mm
  • ความสูงหัว
    1.6 mm
หมุดย้ำ ขันตัวยึด - สีดำ; POM ; เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ 5.5 mm | 0.217 in; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 6.0 - 9.0 mm | 0.236 - 0.354 in

137006059905

ช่วงราคา
1.1199 ฿ - 1.0128 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
18 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้
    5.5 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    6.0 - 9.0 mm
  • ความยาวของจุดยึด
    18.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    12.0 mm
  • ความสูงหัว
    2.0 mm
หมุดย้ำ ขันตัวยึด - สีดำ; POM ; เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ 4.7 mm | 0.185 in; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 1.0 - 5.5 mm | 0.039 - 0.217 in

137003159905

ช่วงราคา
1.0797 ฿ - 0.9726 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
15718 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้
    4.7 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    1.0 - 5.5 mm
  • ความยาวของจุดยึด
    15.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    10.0 mm
  • ความสูงหัว
    3.0 mm
หมุดย้ำ ขันตัวยึด - ธรรมชาติ; อะซีทัล ; เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ 4.7 mm | 0.185 in; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 1.0 - 5.5 mm | 0.039 - 0.217 in

DF-137-031

ช่วงราคา
1.5036 ฿ - 1.3563 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1284 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้
    4.7 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    1.0 - 5.5 mm
  • ความยาวของจุดยึด
    15.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    11.0 mm
  • ความสูงหัว
    2.9 mm
หมุดย้ำ ขันตัวยึด - สีดำ; POM ; เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ 3.3 mm | 0.13 in; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 1.0 - 4.5 mm | 0.039 - 0.177 in

137001059905

ช่วงราคา
0.8611 ฿ - 0.7763 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
732974 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้
    3.3 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    1.0 - 4.5 mm
  • ความยาวของจุดยึด
    13.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    8.0 mm
  • ความสูงหัว
    1.5 mm
หมุดย้ำ ขันตัวยึด - ธรรมชาติ; ไนลอน ; เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ 5.5 mm | 0.217 in; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 6.0 - 9.0 mm | 0.236 - 0.354 in

DFVO-137-060

ช่วงราคา
2.2353 ฿ - 2.0166 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3045 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้
    5.5 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    6.0 - 9.0 mm
  • ความยาวของจุดยึด
    17.5 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    12.0 mm
  • ความสูงหัว
    2.0 mm
หมุดย้ำ ขันตัวยึด - สีดำ; POM ; เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ 7.8 mm | 0.307 in; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 1.5 - 7.0 mm | 0.059 - 0.276 in

137005059905

ช่วงราคา
5.4744 ฿ - 4.939 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3518 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้
    7.8 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    1.5 - 7.0 mm
  • ความยาวของจุดยึด
    19.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    14.0 mm
  • ความสูงหัว
    2.4 mm
หมุดย้ำ ขันตัวยึด - ธรรมชาติ; ไนลอน ; เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ 4.7 mm | 0.185 in; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 1.0 - 5.5 mm | 0.039 - 0.217 in

DFVO-137-030

ช่วงราคา
1.6106 ฿ - 1.4589 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
937 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้
    4.7 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    1.0 - 5.5 mm
  • ความยาวของจุดยึด
    15.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    10.0 mm
  • ความสูงหัว
    1.7 mm