หมุดย้ำกดเข้าแบบมีเงี่ยงสามารถสอดเข้าไปในรูที่มีเกลียวหรือไม่มีเกลียว เพื่อการเชื่อมต่อ ที่แข็งแรงและวางใจได้ เป็นตัวเลือกที่นิยมใช้เมื่อมีการเลือกหาตัวยึดพลาสติกชนิดใช้งานเร็ว
ส่วนก้านของหมุดย้ำเป็นแบบร่องหยัก ช่วยให้ติดตั้งได้รวดเร็วและง่าย เมื่อสอดเข้าไปโดยการกดเข้ากับรูบนแผงที่ต้องการยึด ร่องหยักจะมีการเบี่ยงแล้วเด้งกลับเข้าที่ ทำให้หมุดย้ำล็อกเข้าที่และยึดติดกับแผงเข้าที่อย่างมั่นคง
หมุดย้ำนี้เป็นตัวเลือกที่เหมาะกับการยึดติดพัดลม รวมถึงการยึดติดเบาะรองนั่งและสิ่งที่ทำจากวัสดุผ้าอื่น ๆ เหมาะกับวัสดุหลายชนิด รวมทั้ง ไม้ โฟม ยาง โลหะ และพลาสติก หมุดย้ำเหล่านี้เหมาะกับรูที่มีเกลียว ไม่มีเกลียว รูเจาะ หรือ รูปั๊ม มีหลายขนาดและหลายสไตล์ให้เลือก สำหรับรูเส้นผ่านศูนย์กลางหลายขนาดและสำหรับแผงยึดหลายความหนา
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
| ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด | สี | วัสดุ | เส้นผ่าศูนย์กลางหัว | ความยาวของจุดยึด | ความหนาของแผงเข้ากันได้สูงสุด | ประเภท | สั่งซื้อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1537 ฿ - 4.5999 ฿ | 2128 มีในสต็อก |
0.28 in
7.1 mm
|
สีดำ
|
ไนลอน 6/6
|
0.65 in
16.5 mm
|
1.134 in
28.8 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
|
||
| 1.9096 ฿ - 2.1103 ฿ | 331418 มีในสต็อก |
0.217 in
5.5 mm
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
|
||
| 2.3914 ฿ - 2.6413 ฿ | 4902 มีในสต็อก |
0.22 in
5.6 mm
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
0.512 in
13 mm
|
1.260 in
32 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
แบบที่ 1
|
||
| 2.5074 ฿ - 2.7796 ฿ | 3617 มีในสต็อก |
0.232 in
5.9 mm
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
0.551 in
14 mm
|
0.945 in
24 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
แบบที่ 1
|
||
| 5.3316 ฿ - 5.9027 ฿ | 83578 มีในสต็อก |
0.118 in
3.0 mm
|
สีดำ
|
ไนลอน 6/6
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
แบบที่ 1
|
||
| 1.3608 ฿ - 1.5125 ฿ | 3313 มีในสต็อก |
0.161 in
4.1 mm
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
0.472 in
12 mm
|
0.394 in
10 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
Type 2
|
||
| 2.909 ฿ - 3.2302 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
|
สีดำ
|
ไนลอน
|
0.344 in
8.7 mm
|
0.320 in
8.1 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
Type 2
|
||
| 5.5413 ฿ - 6.1392 ฿ | 50311 มีในสต็อก |
0.28 in
7.1 mm
|
สีดำ
|
ไนลอน 6/6
|
0.65 in
16.5 mm
|
1.783 in
45.3 mm
|
1.524 in
38.7 mm
|
|
||
| 1.9676 ฿ - 2.1773 ฿ | 513 มีในสต็อก |
0.189 in
4.8 mm
|
สีดำ
|
ไนลอน 6/6
|
0.630 in
16 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
|
||
| 1.7445 ฿ - 1.9408 ฿ | 298339 มีในสต็อก |
0.157 in
4.0 mm
|
สีดำ
|
ไนลอน 6/6
|
0.315 in
8 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
|
||
| 3.1945 ฿ - 3.5425 ฿ | 9917 มีในสต็อก |
0.252 in
6.4 mm
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.606 in
15.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
||
| 2.204 ฿ - 2.4405 ฿ | 1060990 มีในสต็อก |
0.189 in
4.8 mm
|
สีดำ
|
ไนลอน 6/6
|
0.472 in
12 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
|
||
| 2.7751 ฿ - 3.074 ฿ | 20 มีในสต็อก |
0.252 in
6.4 mm
|
สีดำ
|
ไนลอน 6/6
|
0.315 in
8 mm
|
0.591 in
15 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
|
||
| 8.3789 ฿ - 9.2801 ฿ | 332219 มีในสต็อก |
0.283 in
7.2 mm
|
สีดำ
|
ไนลอน 6/6
|
0.748 in
19 mm
|
0.835 in
21.2 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
แบบที่ 1
|
||
| 4.3679 ฿ - 4.8453 ฿ | 1030 มีในสต็อก |
0.157 in
4.0 mm
|
สีดำ
|
ไนลอน 6/6
|
0.472 in
12 mm
|
0.591 in
15 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
|
||
| 1.3519 ฿ - 1.4991 ฿ | 247421 มีในสต็อก |
0.161 in
4.1 mm
|
สีดำ
|
ไนลอน 6/6
|
0.472 in
12 mm
|
0.394 in
10 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
Type 2
|
||
| 1.2403 ฿ - 1.3786 ฿ | 916254 มีในสต็อก |
0.106 in
2.7 mm
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
0.236 in
6 mm
|
0.433 in
11 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
แบบที่ 1
|
||
| 2.097 ฿ - 2.32 ฿ | 20 มีในสต็อก |
0.22 in
5.6 mm
|
สีดำ
|
ไนลอน 6/6
|
0.512 in
13 mm
|
1.260 in
32 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
แบบที่ 1
|
||
| 1.1377 ฿ - 1.2626 ฿ | 12874 มีในสต็อก |
0.106 in
2.7 mm
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
0.236 in
6 mm
|
0.709 in
18 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
แบบที่ 1
|
||
| 1.8471 ฿ - 2.0434 ฿ | 3015 มีในสต็อก |
0.189 in
4.8 mm
|
สีดำ
|
ไนลอน 6/6
|
0.315 in
8 mm
|
0.339 in
8.6 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ