Menu Search

หมุดย้ำ - มีหนาม

มีในสต็อก

หมุดย้ำกดเข้าแบบมีเงี่ยงสามารถสอดเข้าไปในรูที่มีเกลียวหรือไม่มีเกลียว เพื่อการเชื่อมต่อ ที่แข็งแรงและวางใจได้ เป็นตัวเลือกที่นิยมใช้เมื่อมีการเลือกหาตัวยึดพลาสติกชนิดใช้งานเร็ว

ส่วนก้านของหมุดย้ำเป็นแบบร่องหยัก ช่วยให้ติดตั้งได้รวดเร็วและง่าย เมื่อสอดเข้าไปโดยการกดเข้ากับรูบนแผงที่ต้องการยึด ร่องหยักจะมีการเบี่ยงแล้วเด้งกลับเข้าที่ ทำให้หมุดย้ำล็อกเข้าที่และยึดติดกับแผงเข้าที่อย่างมั่นคง

หมุดย้ำนี้เป็นตัวเลือกที่เหมาะกับการยึดติดพัดลม รวมถึงการยึดติดเบาะรองนั่งและสิ่งที่ทำจากวัสดุผ้าอื่น ๆ เหมาะกับวัสดุหลายชนิด รวมทั้ง ไม้ โฟม ยาง โลหะ และพลาสติก หมุดย้ำเหล่านี้เหมาะกับรูที่มีเกลียว ไม่มีเกลียว รูเจาะ หรือ รูปั๊ม มีหลายขนาดและหลายสไตล์ให้เลือก สำหรับรูเส้นผ่านศูนย์กลางหลายขนาดและสำหรับแผงยึดหลายความหนา

  • วัสดุ: ไนลอน 6, ไนลอน 6/6 และโพลีโพรพิลีน (PP)
  • สี: โปร่งใส สีดำและสีธรรมชาติ
  • ตัวเลือกมาตรฐานการลามไฟ UL94 V0 และ UL94V2
  • ทนต่อการสึกกร่อน น้ำมัน การขีดข่วน และสารเคมีส่วนใหญ่
  • ถอดออกไม่ได้

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
แสดงตัวกรองน้อยลง แสดงตัวกรองเพิ่มเติม
188 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด สี วัสดุ เส้นผ่าศูนย์กลางหัว ความยาวของจุดยึด ความหนาของแผงเข้ากันได้สูงสุด ประเภท สั่งซื้อ
2.0523 ฿ - 2.2665 ฿ 407935 มีในสต็อก
6.4 mm
สีดำ
ไนลอน 6/6
16 mm
8.6 mm
4.3 mm
2.097 ฿ - 2.3245 ฿ 361644 มีในสต็อก
4.0 mm
สีดำ
ไนลอน 6/6
12 mm
8.6 mm
4.3 mm
4.5151 ฿ - 5.0015 ฿ 104284 มีในสต็อก
4.0 mm
สีดำ
ไนลอน 6/6
16 mm
11.1 mm
7.2 mm
4.4125 ฿ - 4.8899 ฿ 4928 มีในสต็อก
6.4 mm
สีดำ
ไนลอน 6/6
8 mm
11.1 mm
7.2 mm
4.6668 ฿ - 5.1665 ฿ 175242 มีในสต็อก
6.4 mm
สีดำ
ไนลอน 6/6
16 mm
11.1 mm
7.2 mm
2.2888 ฿ - 2.5297 ฿ 238814 มีในสต็อก
4.0 mm
สีดำ
ไนลอน 6/6
12 mm
11.1 mm
7.2 mm
2.1103 ฿ - 2.3379 ฿ 8 มีในสต็อก
7.1 mm
สีดำ
ไนลอน 6/6
8 mm
19 mm
14.2 mm
4.8542 ฿ - 5.3762 ฿ 79001 มีในสต็อก
7.1 mm
สีดำ
ไนลอน 6/6
16 mm
15 mm
10.7 mm
4.4482 ฿ - 4.9256 ฿ 143481 มีในสต็อก
6.4 mm
สีดำ
ไนลอน 6/6
12 mm
8.6 mm
4.3 mm
3.7121 ฿ - 4.1091 ฿ 36000 มีในสต็อก
7.1 mm
สีดำ
ไนลอน 6/6
12 mm
15 mm
10.7 mm
2.3691 ฿ - 2.6323 ฿ 1412 มีในสต็อก
5.6 mm
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
13 mm
20 mm
15.0 mm
แบบที่ 1
3.1187 ฿ - 3.4533 ฿ 1008 มีในสต็อก
7.0 mm
สีดำ
ไนลอน 6/6
30 mm
34.8 mm
25.0 mm
แบบที่ 1
1.6553 ฿ - 1.8337 ฿ 27574 มีในสต็อก
5.0 mm
สีดำ
ไนลอน 6/6
16 mm
11 mm
6.0 mm
แบบที่ 1
3.4265 ฿ - 3.7968 ฿ 535 มีในสต็อก
4.8 mm
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
11 mm
12.7 mm
8.0 mm
แบบที่ 1
5.3405 ฿ - 5.9161 ฿ 198665 มีในสต็อก
6.0 mm
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
17.8 mm
20.4 mm
12.0 mm
แบบที่ 1
3.2079 ฿ - 3.5604 ฿ 3887 มีในสต็อก
7.0 mm
สีดำ
ไนลอน 6/6
15 mm
14.5 mm
6.0 mm
4.5196 ฿ - 5.0059 ฿ 34500 มีในสต็อก
4.8 mm
สีดำ
ไนลอน 6/6
16 mm
8.6 mm
4.3 mm
1.9185 ฿ - 2.1193 ฿ 4 มีในสต็อก
สีดำ
ไนลอน
12.7 mm
8.9 mm
6.4 mm
Type 2
5.113 ฿ - 5.6707 ฿ 1500 มีในสต็อก
สีดำ
ไนลอน
17.8 mm
13 mm
9.5 mm
Type 2
7.2278 ฿ - 8.013 ฿ 816171 มีในสต็อก
7.2 mm
สีดำ
ไนลอน 6/6
19 mm
30.5 mm
25.4 mm
แบบที่ 1
  • จาก 10
ต้นสน -; ; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 2.1 - 4.3 mm | 0.083 - 0.169 in;สีดำ;ไนลอน 6/6

RBF-6.4-8.6-16

ช่วงราคา
2.2665 ฿ - 2.0523 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
407935 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    8.6 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    16 mm
  • ความสูงหัว
    2 mm
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    6.4 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    2.1 - 4.3 mm
ต้นสน -; ; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 2.1 - 4.3 mm | 0.083 - 0.169 in;สีดำ;ไนลอน 6/6

RBF-4-8.6-12

ช่วงราคา
2.3245 ฿ - 2.097 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
361644 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    8.6 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    12 mm
  • ความสูงหัว
    1.5 mm
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    4.0 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    2.1 - 4.3 mm
ต้นสน -; ; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 2.1 - 7.2 mm | 0.083 - 0.283 in;สีดำ;ไนลอน 6/6

RBF-4-11.1-16

ช่วงราคา
5.0015 ฿ - 4.5151 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
104284 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    11.1 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    16 mm
  • ความสูงหัว
    2 mm
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    4.0 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    2.1 - 7.2 mm
ต้นสน -; ; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 2.1 - 7.2 mm | 0.083 - 0.283 in;สีดำ;ไนลอน 6/6

RBF-6.4-11.1-8

ช่วงราคา
4.8899 ฿ - 4.4125 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4928 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    11.1 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    8 mm
  • ความสูงหัว
    1 mm
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    6.4 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    2.1 - 7.2 mm
ต้นสน -; ; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 2.1 - 7.2 mm | 0.083 - 0.283 in;สีดำ;ไนลอน 6/6

RBF-6.4-11.1-16

ช่วงราคา
5.1665 ฿ - 4.6668 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
175242 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    11.1 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    16 mm
  • ความสูงหัว
    2 mm
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    6.4 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    2.1 - 7.2 mm
ต้นสน -; ; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 2.1 - 7.2 mm | 0.083 - 0.283 in;สีดำ;ไนลอน 6/6

RBF-4-11.1-12

ช่วงราคา
2.5297 ฿ - 2.2888 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
238814 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    11.1 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    12 mm
  • ความสูงหัว
    1.5 mm
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    4.0 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    2.1 - 7.2 mm
ต้นสน -; ; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 6.9 - 14.2 mm | 0.272 - 0.559 in;สีดำ;ไนลอน 6/6

RBF-7.1-19-8

ช่วงราคา
2.3379 ฿ - 2.1103 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
8 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    19 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    8 mm
  • ความสูงหัว
    1 mm
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    7.1 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    6.9 - 14.2 mm
ต้นสน -; ; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 3.8 - 10.7 mm | 0.15 - 0.421 in;สีดำ;ไนลอน 6/6

RBF-7.1-15-16

ช่วงราคา
5.3762 ฿ - 4.8542 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
79001 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    15 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    16 mm
  • ความสูงหัว
    2 mm
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    7.1 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    3.8 - 10.7 mm
ต้นสน -; ; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 2.1 - 4.3 mm | 0.083 - 0.169 in;สีดำ;ไนลอน 6/6

RBF-6.4-8.6-12

ช่วงราคา
4.9256 ฿ - 4.4482 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
143481 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    8.6 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    12 mm
  • ความสูงหัว
    1.5 mm
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    6.4 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    2.1 - 4.3 mm
ต้นสน -; ; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 3.8 - 10.7 mm | 0.15 - 0.421 in;สีดำ;ไนลอน 6/6

RBF-7.1-15-12

ช่วงราคา
4.1091 ฿ - 3.7121 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
36000 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    15 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    12 mm
  • ความสูงหัว
    1.5 mm
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    7.1 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    3.8 - 10.7 mm
หมุดตะขอ -; ; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 1.5 - 15.0 mm | 0.059 - 0.591 in;ธรรมชาติ;ไนลอน 6/6

167206500002

ช่วงราคา
2.6323 ฿ - 2.3691 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1412 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    20 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    13 mm
  • ความสูงหัว
    1.5 mm
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    5.6 - 6.4 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    1.5 - 15.0 mm
หมุดตะขอ -; ; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 2.0 - 25.0 mm | 0.079 - 0.984 in;สีดำ;ไนลอน 6/6

468826

ช่วงราคา
3.4533 ฿ - 3.1187 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1008 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    34.8 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    30 mm
  • ความสูงหัว
    2.2 mm
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    7.0 - 7 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    2.0 - 25.0 mm
หมุดตะขอ -; ; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 1.2 - 6.0 mm | 0.047 - 0.236 in;สีดำ;ไนลอน 6/6

468814

ช่วงราคา
1.8337 ฿ - 1.6553 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
27574 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    11 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    16 mm
  • ความสูงหัว
    2 mm
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    5.0 - 5 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    1.2 - 6.0 mm
หมุดตะขอ -; ; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 1.7 - 8.0 mm | 0.067 - 0.315 in;ธรรมชาติ;ไนลอน 6/6

468839

ช่วงราคา
3.7968 ฿ - 3.4265 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
535 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    12.7 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    11 mm
  • ความสูงหัว
    1 mm
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    4.8 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    1.7 - 8.0 mm
หมุดตะขอ -; ; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 2.5 - 12.0 mm | 0.098 - 0.472 in;ธรรมชาติ;ไนลอน 6/6

468845

ช่วงราคา
5.9161 ฿ - 5.3405 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
198665 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    20.4 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    17.8 mm
  • ความสูงหัว
    2.5 mm
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    6.0 - 6.3 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    2.5 - 12.0 mm
ต้นสน -; ; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 3.2 - 6.0 mm | 0.126 - 0.236 in;สีดำ;ไนลอน 6/6

BPF-F2495

ช่วงราคา
3.5604 ฿ - 3.2079 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3887 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    14.5 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    15 mm
  • ความสูงหัว
    2 mm
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    7.0 - 7 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    3.2 - 6.0 mm
ต้นสน -; ; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 2.1 - 4.3 mm | 0.083 - 0.169 in;สีดำ;ไนลอน 6/6

RBF-4.8-8.6-16

ช่วงราคา
5.0059 ฿ - 4.5196 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
34500 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    8.6 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    16 mm
  • ความสูงหัว
    2 mm
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    4.8 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    2.1 - 4.3 mm
ต้นสน - สีดำ ไนลอน 4.8 mm | 0.188 in เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้

XT1880250A

ช่วงราคา
2.1193 ฿ - 1.9185 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    8.9 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    12.7 mm
  • ความสูงหัว
    2 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    1.6 - 6.4 mm
  • ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน
    -40 - 85 °C
ต้นสน - สีดำ ไนลอน 6.4 mm | 0.250 in เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้

XT2500375A

ช่วงราคา
5.6707 ฿ - 5.113 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1500 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    13 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    17.8 mm
  • ความสูงหัว
    2.5 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    1.6 - 9.5 mm
  • ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน
    -40 - 85 °C
สีดำ ไนลอน 6/6 หมุดตะขอ หมุดย้ำ - ประเภท แบบที่ 7; ; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 1.5 - 25.4 mm | 0.059 - 1 in

495231

ช่วงราคา
8.013 ฿ - 7.2278 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
816171 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    30.5 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    19 mm
  • ความสูงหัว
    2 mm
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    7.2 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    1.5 - 25.4 mm