Menu Search

จุกแบบกด

มีในสต็อก

จุดันเข้าหรือที่เรียกว่า bungs เป็นตัวเลือกที่หลากหลายในการอุดรูหรือรูเจาะต่างๆ ในระหว่างการขนส่ง กระบวนการทำสี หรือบนผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป จุก LDPE เหล่านี้ช่วยป้องกันตัวจัดการจากพื้นผิวที่หยาบจากรูเจาะ นอกจากนี้ยังสามารถใช้ Bung เพื่อป้องกันเกลียวภายในได้อีกด้วย นอกจากนี้ยังสามารถใช้จุกเพื่อปกปิดและป้องกันรูในระหว่างกระบวนการทาสีที่อุณหภูมิต่ำ มีให้เลือกทั้งแบบหัวแบนหรือแบบโดม จุกเหล่านี้มีให้เลือกหลายสีเพื่อให้สามารถใช้เพื่อระบุสีหรือเพื่อให้เข้ากับความสวยงามของผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ข้อดีของจุกเหล่านี้คือใช้งานง่าย เพียงแค่กดเข้าไปเท่านั้น

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
158 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก รูปทรงหัว สี วัสดุ ความสูงของตัวยึด เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด สั่งซื้อ
16.185 ฿ - 17.929 ฿ 1015 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
LDPE - PIR
42.3 mm
12.496 ฿ - 13.846 ฿ 14200 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
LDPE - PIR
51.5 mm
1.077 ฿ - 1.192 ฿ 5074 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
LDPE - PIR
12.3 mm
1.522 ฿ - 1.684 ฿ 194425 มีในสต็อก
แบน
สีเหลือง
LDPE
8.2 mm
3.132 ฿ - 3.471 ฿ 10211 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
LDPE - PIR
24.6 mm
6.422 ฿ - 7.113 ฿ 29850 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
LDPE - PIR
36.5 mm
2.431 ฿ - 2.696 ฿ 1051459 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
LDPE - PIR
19.3 mm
2.752 ฿ - 3.049 ฿ 115305 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
LDPE - PIR
25.5 mm
1.142 ฿ - 1.267 ฿ 108617 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
LDPE - PIR
10.7 mm
2.097 ฿ - 2.325 ฿ 4029 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
LDPE
26.5 mm
8.90 ฿ - 9.86 ฿ 4176 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
LDPE - PIR
31.8 mm
1.012 ฿ - 1.118 ฿ 5213 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
LDPE - PIR
13.7 mm
2.835 ฿ - 3.141 ฿ 5626 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
LDPE - PIR
21.7 mm
5.466 ฿ - 6.055 ฿ 2023 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
LDPE - PIR
33.5 mm
5.846 ฿ - 6.478 ฿ 690 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
LDPE - PIR
29.0 mm
1.262 ฿ - 1.397 ฿ 30029 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
LDPE - PIR
12.8 mm
0.882 ฿ - 0.979 ฿ 487257 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
LDPE - PIR
9.3 mm
2.408 ฿ - 2.663 ฿ 294000 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
LDPE - PIR
18.8 mm
14.366 ฿ - 15.915 ฿ 9692 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
LDPE - PIR
58.0 mm
54.697 ฿ - 60.604 ฿ 10980 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
LDPE
110.5 mm
  • จาก 8
จุกอุดแบบกด - ; เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด 42.3 mm | 1.665 in ; ความสูงของตัวยึด 15.0 mm | 0.591 in

10122

ช่วงราคา
17.929 ฿ - 16.185 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1015 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด
    42.3 mm
จุกอุดแบบกด - ; เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด 51.5 mm | 2.028 in ; ความสูงของตัวยึด 18.0 mm | 0.709 in

110484

ช่วงราคา
13.846 ฿ - 12.496 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
14200 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด
    51.5 mm
จุกอุดแบบกด - ; เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด 12.3 mm | 0.484 in ; ความสูงของตัวยึด 7.0 mm | 0.276 in

10906

ช่วงราคา
1.192 ฿ - 1.077 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5074 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด
    12.3 mm
จุกเปล่าแบบกดยึด - ; เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด 8.2 mm | 0.323 in ; ความสูงของตัวยึด 6.0 mm | 0.236 in

I-3/8

ช่วงราคา
1.684 ฿ - 1.522 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
194425 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    แบบกด
  • รูปทรงหัว
    แบน
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีเหลือง
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    3/8" UNF
จุกอุดแบบกด - ; เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด 24.6 mm | 0.969 in ; ความสูงของตัวยึด 9.0 mm | 0.354 in

12799

ช่วงราคา
3.471 ฿ - 3.132 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10211 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด
    24.6 mm
จุกอุดแบบกด - ; เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด 36.5 mm | 1.437 in ; ความสูงของตัวยึด 15.0 mm | 0.591 in

110480

ช่วงราคา
7.113 ฿ - 6.422 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
29850 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด
    36.5 mm
จุกอุดแบบกด - ; เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด 19.3 mm | 0.76 in ; ความสูงของตัวยึด 8.0 mm | 0.315 in

12792

ช่วงราคา
2.696 ฿ - 2.431 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1051459 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด
    19.3 mm
จุกอุดแบบกด - ; เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด 25.5 mm | 1.004 in ; ความสูงของตัวยึด 7.5 mm | 0.295 in

12800

ช่วงราคา
3.049 ฿ - 2.752 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
115305 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด
    25.5 mm
จุกอุดแบบกด - ; เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด 10.7 mm | 0.421 in ; ความสูงของตัวยึด 6.0 mm | 0.236 in

12977

ช่วงราคา
1.267 ฿ - 1.142 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
108617 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด
    10.7 mm
จุกอุดแบบกด - ; เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด 26.5 mm | 1.043 in ; ความสูงของตัวยึด 9.0 mm | 0.354 in

12801

ช่วงราคา
2.325 ฿ - 2.097 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4029 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด
    26.5 mm
จุกอุดแบบกด - ; เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด 31.8 mm | 1.252 in ; ความสูงของตัวยึด 10.0 mm | 0.394 in

12804

ช่วงราคา
9.86 ฿ - 8.90 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4176 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด
    31.8 mm
จุกอุดแบบกด - ; เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด 13.7 mm | 0.539 in ; ความสูงของตัวยึด 8.0 mm | 0.315 in

12787

ช่วงราคา
1.118 ฿ - 1.012 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5213 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด
    13.7 mm
จุกอุดแบบกด - ; เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด 21.7 mm | 0.854 in ; ความสูงของตัวยึด 8.0 mm | 0.315 in

12794

ช่วงราคา
3.141 ฿ - 2.835 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5626 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด
    21.7 mm
จุกอุดแบบกด - ; เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด 33.5 mm | 1.319 in ; ความสูงของตัวยึด 12.0 mm | 0.472 in

12805

ช่วงราคา
6.055 ฿ - 5.466 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2023 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด
    33.5 mm
จุกอุดแบบกด - ; เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด 29.0 mm | 1.142 in ; ความสูงของตัวยึด 12.0 mm | 0.472 in

12802

ช่วงราคา
6.478 ฿ - 5.846 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
690 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด
    29.0 mm
จุกอุดแบบกด - ; เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด 12.8 mm | 0.504 in ; ความสูงของตัวยึด 7.8 mm | 0.307 in

12979

ช่วงราคา
1.397 ฿ - 1.262 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
30029 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด
    12.8 mm
จุกอุดแบบกด - ; เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด 9.3 mm | 0.366 in ; ความสูงของตัวยึด 4.5 mm | 0.177 in

10905

ช่วงราคา
0.979 ฿ - 0.882 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
487257 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด
    9.3 mm
จุกอุดแบบกด - ; เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด 18.8 mm | 0.74 in ; ความสูงของตัวยึด 9.0 mm | 0.354 in

055018300003

ช่วงราคา
2.663 ฿ - 2.408 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
294000 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด
    18.8 mm
จุกอุดแบบกด - ; เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด 58.0 mm | 2.283 in ; ความสูงของตัวยึด 18.0 mm | 0.709 in

110485

ช่วงราคา
15.915 ฿ - 14.366 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
9692 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด
    58.0 mm
จุกอุดแบบกด - ; เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด 110.5 mm | 4.35 in ; ความสูงของตัวยึด 18.0 mm | 0.709 in

055110000003

ช่วงราคา
60.604 ฿ - 54.697 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10980 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด
    110.5 mm