Menu Search

จุกแบบกด

มีในสต็อก

จุดันเข้าหรือที่เรียกว่า bungs เป็นตัวเลือกที่หลากหลายในการอุดรูหรือรูเจาะต่างๆ ในระหว่างการขนส่ง กระบวนการทำสี หรือบนผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป จุก LDPE เหล่านี้ช่วยป้องกันตัวจัดการจากพื้นผิวที่หยาบจากรูเจาะ นอกจากนี้ยังสามารถใช้ Bung เพื่อป้องกันเกลียวภายในได้อีกด้วย นอกจากนี้ยังสามารถใช้จุกเพื่อปกปิดและป้องกันรูในระหว่างกระบวนการทาสีที่อุณหภูมิต่ำ มีให้เลือกทั้งแบบหัวแบนหรือแบบโดม จุกเหล่านี้มีให้เลือกหลายสีเพื่อให้สามารถใช้เพื่อระบุสีหรือเพื่อให้เข้ากับความสวยงามของผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ข้อดีของจุกเหล่านี้คือใช้งานง่าย เพียงแค่กดเข้าไปเท่านั้น

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
158 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก รูปทรงหัว สี วัสดุ ความสูงของตัวยึด เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด สั่งซื้อ
3.123 ฿ - 3.466 ฿ 989 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
LDPE - PIR
14.9 mm
0.385 ฿ - 0.422 ฿ 2463555 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
LDPE - PIR
2.1 mm
7.457 ฿ - 8.264 ฿ 23 มีในสต็อก
แบน
สีเหลือง
LDPE
5.2 mm
2.436 ฿ - 2.701 ฿ 3226 มีในสต็อก
แบน
สีเหลือง
LDPE
15.5 mm
2.38 ฿ - 2.636 ฿ 1475046 มีในสต็อก
แบน
สีเหลือง
LDPE
6.7 mm
1.457 ฿ - 1.615 ฿ 31849 มีในสต็อก
สีน้ำเงิน
LDPE - PIR
20.3 mm
2.52 ฿ - 2.793 ฿ 250170 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
LDPE - PIR
18.4 mm
3.132 ฿ - 3.471 ฿ 10211 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
LDPE - PIR
24.6 mm
1.889 ฿ - 2.097 ฿ 7956 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
LDPE - PIR
4.6 mm
6.491 ฿ - 7.192 ฿ 1019 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
LDPE - PIR
40.6 mm
6.821 ฿ - 7.559 ฿ 285431 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
LDPE
27.0 mm
6.422 ฿ - 7.113 ฿ 47100 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
LDPE - PIR
36.5 mm
2.431 ฿ - 2.696 ฿ 307459 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
LDPE - PIR
19.3 mm
2.752 ฿ - 3.049 ฿ 115305 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
LDPE - PIR
25.5 mm
10.872 ฿ - 12.046 ฿ 100 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
LDPE
43.3 mm
1.142 ฿ - 1.267 ฿ 537017 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
LDPE - PIR
10.7 mm
2.097 ฿ - 2.325 ฿ 28029 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
LDPE
26.5 mm
8.90 ฿ - 9.86 ฿ 3873 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
LDPE - PIR
31.8 mm
2.134 ฿ - 2.366 ฿ 14682 มีในสต็อก
สีแดง
LDPE - PIR
11.9 mm
1.703 ฿ - 1.889 ฿ 490498 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
LDPE - PIR
10.0 mm
  • จาก 8
จุกอุดแบบกด - ; เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด 14.9 mm | 0.587 in ; ความสูงของตัวยึด 9.0 mm | 0.354 in

055014300003

ช่วงราคา
3.466 ฿ - 3.123 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
989 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด
    14.9 mm
จุกอุดแบบกด - ; เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด 2.1 mm | 0.083 in ; ความสูงของตัวยึด 3.5 mm | 0.138 in

055002200003

ช่วงราคา
0.422 ฿ - 0.385 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2463555 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด
    2.1 mm
จุกเปล่าแบบกดยึด - ; เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด 5.2 mm | 0.205 in ; ความสูงของตัวยึด 5.6 mm | 0.22 in

I-1/4

ช่วงราคา
8.264 ฿ - 7.457 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
23 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    แบบกด
  • รูปทรงหัว
    แบน
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีเหลือง
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    1/4" UNF
จุกเปล่าแบบกดยึด - ; เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด 15.5 mm | 0.61 in ; ความสูงของตัวยึด 7.4 mm | 0.291 in

I-11/16

ช่วงราคา
2.701 ฿ - 2.436 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3226 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    แบบกด
  • รูปทรงหัว
    แบน
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีเหลือง
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    11/16" UNF
จุกเปล่าแบบกดยึด - ; เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด 6.7 mm | 0.264 in ; ความสูงของตัวยึด 6.0 mm | 0.236 in

I-5/16

ช่วงราคา
2.636 ฿ - 2.38 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1475046 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    แบบกด
  • รูปทรงหัว
    แบน
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีเหลือง
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    5/16" UNF
จุกเปล่าแบบกดยึด - ; เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด 20.3 mm | 0.799 in ;

12517

ช่วงราคา
1.615 ฿ - 1.457 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
31849 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีน้ำเงิน
  • เส้นผ่านศูนย์กลางหน้าแปลน
    26.6 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด
    20.3 mm
จุกอุดแบบกด - ; เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด 18.4 mm | 0.724 in ; ความสูงของตัวยึด 8.0 mm | 0.315 in

12791

ช่วงราคา
2.793 ฿ - 2.52 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
250170 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด
    18.4 mm
จุกอุดแบบกด - ; เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด 24.6 mm | 0.969 in ; ความสูงของตัวยึด 9.0 mm | 0.354 in

12799

ช่วงราคา
3.471 ฿ - 3.132 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10211 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด
    24.6 mm
จุกอุดแบบกด - ; เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด 4.6 mm | 0.181 in ; ความสูงของตัวยึด 5.0 mm | 0.197 in

055004700003

ช่วงราคา
2.097 ฿ - 1.889 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
7956 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด
    4.6 mm
จุกอุดแบบกด - ; เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด 40.6 mm | 1.598 in ; ความสูงของตัวยึด 15.0 mm | 0.591 in

110482

ช่วงราคา
7.192 ฿ - 6.491 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1019 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด
    40.6 mm
จุกอุดแบบกด - ; เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด 27.0 mm | 1.063 in ; ความสูงของตัวยึด 15.0 mm | 0.591 in

055027200003

ช่วงราคา
7.559 ฿ - 6.821 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
285431 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด
    27.0 mm
จุกอุดแบบกด - ; เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด 36.5 mm | 1.437 in ; ความสูงของตัวยึด 15.0 mm | 0.591 in

110480

ช่วงราคา
7.113 ฿ - 6.422 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
47100 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด
    36.5 mm
จุกอุดแบบกด - ; เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด 19.3 mm | 0.76 in ; ความสูงของตัวยึด 8.0 mm | 0.315 in

12792

ช่วงราคา
2.696 ฿ - 2.431 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
307459 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด
    19.3 mm
จุกอุดแบบกด - ; เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด 25.5 mm | 1.004 in ; ความสูงของตัวยึด 7.5 mm | 0.295 in

12800

ช่วงราคา
3.049 ฿ - 2.752 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
115305 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด
    25.5 mm
จุกอุดแบบกด - ; เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด 43.3 mm | 1.705 in ; ความสูงของตัวยึด 15.0 mm | 0.591 in

055043300003

ช่วงราคา
12.046 ฿ - 10.872 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
100 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด
    43.3 mm
จุกอุดแบบกด - ; เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด 10.7 mm | 0.421 in ; ความสูงของตัวยึด 6.0 mm | 0.236 in

12977

ช่วงราคา
1.267 ฿ - 1.142 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
537017 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด
    10.7 mm
จุกอุดแบบกด - ; เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด 26.5 mm | 1.043 in ; ความสูงของตัวยึด 9.0 mm | 0.354 in

12801

ช่วงราคา
2.325 ฿ - 2.097 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
28029 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด
    26.5 mm
จุกอุดแบบกด - ; เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด 31.8 mm | 1.252 in ; ความสูงของตัวยึด 10.0 mm | 0.394 in

12804

ช่วงราคา
9.86 ฿ - 8.90 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3873 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด
    31.8 mm
จุกอุดแบบกด - ; เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด 11.9 mm | 0.469 in ;

12520

ช่วงราคา
2.366 ฿ - 2.134 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
14682 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีแดง
  • เส้นผ่านศูนย์กลางหน้าแปลน
    16.4 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด
    11.9 mm
จุกอุดแบบกด - ; เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด 10.0 mm | 0.394 in ; ความสูงของตัวยึด 11.2 mm | 0.441 in

055010000003

ช่วงราคา
1.889 ฿ - 1.703 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
490498 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด
    10.0 mm