Menu Search

จุกแบบกด

มีในสต็อก

จุดันเข้าหรือที่เรียกว่า bungs เป็นตัวเลือกที่หลากหลายในการอุดรูหรือรูเจาะต่างๆ ในระหว่างการขนส่ง กระบวนการทำสี หรือบนผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป จุก LDPE เหล่านี้ช่วยป้องกันตัวจัดการจากพื้นผิวที่หยาบจากรูเจาะ นอกจากนี้ยังสามารถใช้ Bung เพื่อป้องกันเกลียวภายในได้อีกด้วย นอกจากนี้ยังสามารถใช้จุกเพื่อปกปิดและป้องกันรูในระหว่างกระบวนการทาสีที่อุณหภูมิต่ำ มีให้เลือกทั้งแบบหัวแบนหรือแบบโดม จุกเหล่านี้มีให้เลือกหลายสีเพื่อให้สามารถใช้เพื่อระบุสีหรือเพื่อให้เข้ากับความสวยงามของผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ข้อดีของจุกเหล่านี้คือใช้งานง่าย เพียงแค่กดเข้าไปเท่านั้น

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
158 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก รูปทรงหัว สี วัสดุ ความสูงของตัวยึด เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด สั่งซื้อ
10.176 ฿ - 11.275 ฿ 1003 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
LDPE
33.5 mm
1.373 ฿ - 1.522 ฿ 135028 มีในสต็อก
สีน้ำเงิน
LDPE - PIR
12.5 mm
1.972 ฿ - 2.185 ฿ 17067 มีในสต็อก
สีน้ำเงิน
LDPE - PIR
9.5 mm
6.422 ฿ - 7.113 ฿ 420011 มีในสต็อก
แบน
สีเหลือง
LDPE
23.4 mm
9.285 ฿ - 10.287 ฿ 25628 มีในสต็อก
แบน
สีเหลือง
LDPE
29.5 mm
1.977 ฿ - 2.19 ฿ 185532 มีในสต็อก
แบน
สีเหลือง
LDPE
18.6 mm
2.069 ฿ - 2.292 ฿ 247989 มีในสต็อก
แบน
สีเหลือง
LDPE
12.6 mm
2.798 ฿ - 3.10 ฿ 6058 มีในสต็อก
แบน
สีเหลือง
LDPE
9.7 mm
13.466 ฿ - 14.918 ฿ 81223 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
LDPE
37.6 mm
2.083 ฿ - 2.306 ฿ 982905 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
LDPE - PIR
10.5 mm
7.586 ฿ - 8.408 ฿ 198635 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
LDPE - PIR
20.5 mm
54.697 ฿ - 60.604 ฿ 10980 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
LDPE
110.5 mm
11.419 ฿ - 12.653 ฿ 3936 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
LDPE - PIR
46.0 mm
0.631 ฿ - 0.705 ฿ 3093422 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
LDPE - PIR
9.3 mm
1.336 ฿ - 1.48 ฿ 47526 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
LDPE - PIR
17.0 mm
35.58 ฿ - 39.431 ฿ 22015 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
LDPE
85.0 mm
0.905 ฿ - 1.002 ฿ 17913 มีในสต็อก
สีน้ำเงิน
LDPE - PIR
11.0 mm
53.222 ฿ - 58.971 ฿ 16859 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
LDPE
59.6 mm
1.137 ฿ - 1.262 ฿ 494641 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
LDPE - PIR
9.3 mm
10.556 ฿ - 11.698 ฿ 68428 มีในสต็อก
แบน
สีเหลือง
LDPE
30.9 mm
  • จาก 8
จุกอุดแบบกด - ; เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด 33.5 mm | 1.319 in ; ความสูงของตัวยึด 12.0 mm | 0.472 in

055033500003

ช่วงราคา
11.275 ฿ - 10.176 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1003 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด
    33.5 mm
จุกเปล่าแบบกดยึด - ; เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด 12.5 mm | 0.492 in ;

12514

ช่วงราคา
1.522 ฿ - 1.373 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
135028 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีน้ำเงิน
  • เส้นผ่านศูนย์กลางหน้าแปลน
    20.5 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด
    12.5 mm
จุกเปล่าแบบกดยึด - ; เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด 9.5 mm | 0.374 in ;

12512

ช่วงราคา
2.185 ฿ - 1.972 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
17067 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีน้ำเงิน
  • เส้นผ่านศูนย์กลางหน้าแปลน
    15.5 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด
    9.5 mm
จุกเปล่าแบบกดยึด - ; เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด 23.4 mm | 0.921 in ; ความสูงของตัวยึด 7.4 mm | 0.291 in

I-1

ช่วงราคา
7.113 ฿ - 6.422 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
420011 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    แบบกด
  • รูปทรงหัว
    แบน
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีเหลือง
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    1" UNF
จุกเปล่าแบบกดยึด - ; เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด 29.5 mm | 1.161 in ; ความสูงของตัวยึด 8.6 mm | 0.339 in

I-1-1/4

ช่วงราคา
10.287 ฿ - 9.285 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
25628 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    แบบกด
  • รูปทรงหัว
    แบน
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีเหลือง
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    1-1/4" UNF
จุกเปล่าแบบกดยึด - ; เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด 18.6 mm | 0.732 in ; ความสูงของตัวยึด 7.4 mm | 0.291 in

I-13/16

ช่วงราคา
2.19 ฿ - 1.977 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
185532 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    แบบกด
  • รูปทรงหัว
    แบน
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีเหลือง
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    13/16" UNF
จุกเปล่าแบบกดยึด - ; เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด 12.6 mm | 0.496 in ; ความสูงของตัวยึด 7.4 mm | 0.291 in

I-9/16

ช่วงราคา
2.292 ฿ - 2.069 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
247989 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    แบบกด
  • รูปทรงหัว
    แบน
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีเหลือง
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    9/16" UNF
จุกเปล่าแบบกดยึด - ; เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด 9.7 mm | 0.382 in ; ความสูงของตัวยึด 6.9 mm | 0.272 in

I-7/16

ช่วงราคา
3.10 ฿ - 2.798 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
6058 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    แบบกด
  • รูปทรงหัว
    แบน
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีเหลือง
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    7/16" UNF
จุกอุดแบบกด - ; เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด 37.6 mm | 1.48 in ; ความสูงของตัวยึด 12.0 mm | 0.472 in

465692

ช่วงราคา
14.918 ฿ - 13.466 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
81223 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด
    37.6 mm
จุกอุดแบบกด - ; เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด 10.5 mm | 0.413 in ; ความสูงของตัวยึด 9.0 mm | 0.354 in

055010700003

ช่วงราคา
2.306 ฿ - 2.083 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
982905 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด
    10.5 mm
จุกอุดแบบกด - ; เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด 20.5 mm | 0.807 in ; ความสูงของตัวยึด 9.0 mm | 0.354 in

055020000003

ช่วงราคา
8.408 ฿ - 7.586 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
198635 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด
    20.5 mm
จุกอุดแบบกด - ; เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด 110.5 mm | 4.35 in ; ความสูงของตัวยึด 18.0 mm | 0.709 in

055110000003

ช่วงราคา
60.604 ฿ - 54.697 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10980 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด
    110.5 mm
จุกอุดแบบกด - ; เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด 46.0 mm | 1.811 in ; ความสูงของตัวยึด 18.0 mm | 0.709 in

110483

ช่วงราคา
12.653 ฿ - 11.419 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3936 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด
    46.0 mm
จุกอุดแบบกด - ; เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด 9.3 mm | 0.366 in ; ความสูงของตัวยึด 11.5 mm | 0.453 in

055009300003

ช่วงราคา
0.705 ฿ - 0.631 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3093422 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด
    9.3 mm
จุกอุดแบบกด - ; เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด 17.0 mm | 0.669 in ; ความสูงของตัวยึด 8.2 mm | 0.323 in

12790

ช่วงราคา
1.48 ฿ - 1.336 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
47526 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด
    17.0 mm
จุกอุดแบบกด - ; เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด 85.0 mm | 3.346 in ; ความสูงของตัวยึด 18.0 mm | 0.709 in

055085000003

ช่วงราคา
39.431 ฿ - 35.58 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
22015 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด
    85.0 mm
จุกเปล่าแบบกดยึด - ; เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด 11.0 mm | 0.433 in ;

12513

ช่วงราคา
1.002 ฿ - 0.905 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
17913 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีน้ำเงิน
  • เส้นผ่านศูนย์กลางหน้าแปลน
    17.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด
    11.0 mm
จุกอุดแบบกด - ; เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด 59.6 mm | 2.346 in ; ความสูงของตัวยึด 18.0 mm | 0.709 in

465695

ช่วงราคา
58.971 ฿ - 53.222 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
16859 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด
    59.6 mm
จุกอุดแบบกด - ; เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด 9.3 mm | 0.366 in ; ความสูงของตัวยึด 5.8 mm | 0.228 in

12978

ช่วงราคา
1.262 ฿ - 1.137 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
494641 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด
    9.3 mm
จุกเปล่าแบบกดยึด - ; เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด 30.9 mm | 1.217 in ; ความสูงของตัวยึด 8.6 mm | 0.339 in

I-1-5/16

ช่วงราคา
11.698 ฿ - 10.556 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
68428 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    แบบกด
  • รูปทรงหัว
    แบน
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีเหลือง
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    1-5/16" UNF