Menu Search

จุกแบบกด

มีในสต็อก

จุดันเข้าหรือที่เรียกว่า bungs เป็นตัวเลือกที่หลากหลายในการอุดรูหรือรูเจาะต่างๆ ในระหว่างการขนส่ง กระบวนการทำสี หรือบนผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป จุก LDPE เหล่านี้ช่วยป้องกันตัวจัดการจากพื้นผิวที่หยาบจากรูเจาะ นอกจากนี้ยังสามารถใช้ Bung เพื่อป้องกันเกลียวภายในได้อีกด้วย นอกจากนี้ยังสามารถใช้จุกเพื่อปกปิดและป้องกันรูในระหว่างกระบวนการทาสีที่อุณหภูมิต่ำ มีให้เลือกทั้งแบบหัวแบนหรือแบบโดม จุกเหล่านี้มีให้เลือกหลายสีเพื่อให้สามารถใช้เพื่อระบุสีหรือเพื่อให้เข้ากับความสวยงามของผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ข้อดีของจุกเหล่านี้คือใช้งานง่าย เพียงแค่กดเข้าไปเท่านั้น

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
158 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก รูปทรงหัว สี วัสดุ ความสูงของตัวยึด เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด สั่งซื้อ
1.8159 ฿ - 2.0166 ฿ 7956 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
LDPE - PIR
4.6 mm
6.2418 ฿ - 6.9155 ฿ 1019 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
LDPE - PIR
40.6 mm
6.1749 ฿ - 6.8396 ฿ 47100 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
LDPE - PIR
36.5 mm
2.3379 ฿ - 2.5922 ฿ 307459 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
LDPE - PIR
19.3 mm
2.6457 ฿ - 2.9313 ฿ 147105 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
LDPE - PIR
25.5 mm
10.4535 ฿ - 11.5823 ฿ 100 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
LDPE
43.3 mm
1.0976 ฿ - 1.218 ฿ 537017 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
LDPE - PIR
10.7 mm
2.0166 ฿ - 2.2353 ฿ 28029 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
LDPE
26.5 mm
2.5297 ฿ - 2.7974 ฿ 710536 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
LDPE - PIR
6.6 mm
1.5839 ฿ - 1.7534 ฿ 520042 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
LDPE - PIR
5.4 mm
5.6216 ฿ - 6.2284 ฿ 17410 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
LDPE - PIR
29.0 mm
1.2136 ฿ - 1.3429 ฿ 30029 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
LDPE - PIR
12.8 mm
1.2849 ฿ - 1.4233 ฿ 47526 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
LDPE - PIR
17.0 mm
34.2115 ฿ - 37.9147 ฿ 17155 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
LDPE
85.0 mm
0.87 ฿ - 0.9637 ฿ 17913 มีในสต็อก
สีน้ำเงิน
LDPE - PIR
11.0 mm
51.1746 ฿ - 56.7025 ฿ 6659 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
LDPE
59.6 mm
1.0931 ฿ - 1.2136 ฿ 494641 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
LDPE - PIR
9.3 mm
10.1501 ฿ - 11.2477 ฿ 68428 มีในสต็อก
แบน
สีเหลือง
LDPE
30.9 mm
1.6151 ฿ - 1.7936 ฿ 88703 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
LDPE - PIR
21.0 mm
2.552 ฿ - 2.8287 ฿ 793834 มีในสต็อก
แบน
สีเหลือง
LDPE
11.1 mm
  • จาก 8
จุกอุดแบบกด - ; เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด 4.6 mm | 0.181 in ; ความสูงของตัวยึด 5.0 mm | 0.197 in

055004700003

ช่วงราคา
2.0166 ฿ - 1.8159 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
7956 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด
    4.6 mm
จุกอุดแบบกด - ; เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด 40.6 mm | 1.598 in ; ความสูงของตัวยึด 15.0 mm | 0.591 in

110482

ช่วงราคา
6.9155 ฿ - 6.2418 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1019 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด
    40.6 mm
จุกอุดแบบกด - ; เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด 36.5 mm | 1.437 in ; ความสูงของตัวยึด 15.0 mm | 0.591 in

110480

ช่วงราคา
6.8396 ฿ - 6.1749 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
47100 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด
    36.5 mm
จุกอุดแบบกด - ; เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด 19.3 mm | 0.76 in ; ความสูงของตัวยึด 8.0 mm | 0.315 in

12792

ช่วงราคา
2.5922 ฿ - 2.3379 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
307459 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด
    19.3 mm
จุกอุดแบบกด - ; เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด 25.5 mm | 1.004 in ; ความสูงของตัวยึด 7.5 mm | 0.295 in

12800

ช่วงราคา
2.9313 ฿ - 2.6457 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
147105 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด
    25.5 mm
จุกอุดแบบกด - ; เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด 43.3 mm | 1.705 in ; ความสูงของตัวยึด 15.0 mm | 0.591 in

055043300003

ช่วงราคา
11.5823 ฿ - 10.4535 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
100 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด
    43.3 mm
จุกอุดแบบกด - ; เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด 10.7 mm | 0.421 in ; ความสูงของตัวยึด 6.0 mm | 0.236 in

12977

ช่วงราคา
1.218 ฿ - 1.0976 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
537017 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด
    10.7 mm
จุกอุดแบบกด - ; เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด 26.5 mm | 1.043 in ; ความสูงของตัวยึด 9.0 mm | 0.354 in

12801

ช่วงราคา
2.2353 ฿ - 2.0166 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
28029 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด
    26.5 mm
จุกอุดแบบกด - ; เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด 6.6 mm | 0.26 in ; ความสูงของตัวยึด 5.0 mm | 0.197 in

055006600003

ช่วงราคา
2.7974 ฿ - 2.5297 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
710536 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด
    6.6 mm
จุกอุดแบบกด - ; เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด 5.4 mm | 0.213 in ; ความสูงของตัวยึด 7.5 mm | 0.295 in

10876

ช่วงราคา
1.7534 ฿ - 1.5839 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
520042 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด
    5.4 mm
จุกอุดแบบกด - ; เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด 29.0 mm | 1.142 in ; ความสูงของตัวยึด 12.0 mm | 0.472 in

12802

ช่วงราคา
6.2284 ฿ - 5.6216 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
17410 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด
    29.0 mm
จุกอุดแบบกด - ; เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด 12.8 mm | 0.504 in ; ความสูงของตัวยึด 7.8 mm | 0.307 in

12979

ช่วงราคา
1.3429 ฿ - 1.2136 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
30029 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด
    12.8 mm
จุกอุดแบบกด - ; เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด 17.0 mm | 0.669 in ; ความสูงของตัวยึด 8.2 mm | 0.323 in

12790

ช่วงราคา
1.4233 ฿ - 1.2849 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
47526 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด
    17.0 mm
จุกอุดแบบกด - ; เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด 85.0 mm | 3.346 in ; ความสูงของตัวยึด 18.0 mm | 0.709 in

055085000003

ช่วงราคา
37.9147 ฿ - 34.2115 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
17155 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด
    85.0 mm
จุกเปล่าแบบกดยึด - ; เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด 11.0 mm | 0.433 in ;

12513

ช่วงราคา
0.9637 ฿ - 0.87 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
17913 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีน้ำเงิน
  • เส้นผ่านศูนย์กลางหน้าแปลน
    17.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด
    11.0 mm
จุกอุดแบบกด - ; เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด 59.6 mm | 2.346 in ; ความสูงของตัวยึด 18.0 mm | 0.709 in

465695

ช่วงราคา
56.7025 ฿ - 51.1746 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
6659 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด
    59.6 mm
จุกอุดแบบกด - ; เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด 9.3 mm | 0.366 in ; ความสูงของตัวยึด 5.8 mm | 0.228 in

12978

ช่วงราคา
1.2136 ฿ - 1.0931 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
494641 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด
    9.3 mm
จุกเปล่าแบบกดยึด - ; เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด 30.9 mm | 1.217 in ; ความสูงของตัวยึด 8.6 mm | 0.339 in

I-1-5/16

ช่วงราคา
11.2477 ฿ - 10.1501 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
68428 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    แบบกด
  • รูปทรงหัว
    แบน
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีเหลือง
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    1-5/16" UNF
จุกอุดแบบกด - ; เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด 21.0 mm | 0.827 in ; ความสูงของตัวยึด 12.6 mm | 0.496 in

055021000003

ช่วงราคา
1.7936 ฿ - 1.6151 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
88703 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด
    21.0 mm
จุกเปล่าแบบกดยึด - ; เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด 11.1 mm | 0.437 in ; ความสูงของตัวยึด 6.9 mm | 0.272 in

I-1/2

ช่วงราคา
2.8287 ฿ - 2.552 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
793834 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    แบบกด
  • รูปทรงหัว
    แบน
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีเหลือง
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    1/2" UNF