Menu Search

จุกแบบกด

มีในสต็อก

จุดันเข้าหรือที่เรียกว่า bungs เป็นตัวเลือกที่หลากหลายในการอุดรูหรือรูเจาะต่างๆ ในระหว่างการขนส่ง กระบวนการทำสี หรือบนผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป จุก LDPE เหล่านี้ช่วยป้องกันตัวจัดการจากพื้นผิวที่หยาบจากรูเจาะ นอกจากนี้ยังสามารถใช้ Bung เพื่อป้องกันเกลียวภายในได้อีกด้วย นอกจากนี้ยังสามารถใช้จุกเพื่อปกปิดและป้องกันรูในระหว่างกระบวนการทาสีที่อุณหภูมิต่ำ มีให้เลือกทั้งแบบหัวแบนหรือแบบโดม จุกเหล่านี้มีให้เลือกหลายสีเพื่อให้สามารถใช้เพื่อระบุสีหรือเพื่อให้เข้ากับความสวยงามของผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ข้อดีของจุกเหล่านี้คือใช้งานง่าย เพียงแค่กดเข้าไปเท่านั้น

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
158 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก รูปทรงหัว สี วัสดุ ความสูงของตัวยึด เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด สั่งซื้อ
10.1501 ฿ - 11.2477 ฿ 68428 มีในสต็อก
แบน
สีเหลือง
LDPE
30.9 mm
1.6151 ฿ - 1.7936 ฿ 108583 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
LDPE - PIR
21.0 mm
2.552 ฿ - 2.8287 ฿ 793834 มีในสต็อก
แบน
สีเหลือง
LDPE
11.1 mm
2.0033 ฿ - 2.2174 ฿ 9970 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
LDPE - PIR
8.8 mm
2.3423 ฿ - 2.5967 ฿ 3226 มีในสต็อก
แบน
สีเหลือง
LDPE
15.5 mm
1.8962 ฿ - 2.1014 ฿ 17067 มีในสต็อก
สีน้ำเงิน
LDPE - PIR
9.5 mm
2.6903 ฿ - 2.9803 ฿ 6058 มีในสต็อก
แบน
สีเหลือง
LDPE
9.7 mm
1.0128 ฿ - 1.1199 ฿ 51125 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
LDPE - PIR
11.9 mm
0.7763 ฿ - 0.8611 ฿ 1955798 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
LDPE - PIR
7.3 mm
0.9726 ฿ - 1.0752 ฿ 5213 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
LDPE - PIR
13.7 mm
12.0151 ฿ - 13.3134 ฿ 14200 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
LDPE - PIR
51.5 mm
9.4854 ฿ - 10.516 ฿ 285080 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
LDPE
27.5 mm
79.1622 ฿ - 87.7151 ฿ 7012 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
LDPE
98.8 mm
0.8209 ฿ - 0.9012 ฿ 123218 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
LDPE - PIR
4.4 mm
1.0351 ฿ - 1.1466 ฿ 5074 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
LDPE - PIR
12.3 mm
4.7293 ฿ - 5.2424 ฿ 536714 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
LDPE
17.8 mm
1.1556 ฿ - 1.2805 ฿ 72023 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
LDPE - PIR
14.5 mm
4.8408 ฿ - 5.3628 ฿ 1001 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
LDPE
25.0 mm
1.3831 ฿ - 1.5303 ฿ 38042 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
LDPE - PIR
21.2 mm
2.5833 ฿ - 2.8599 ฿ 5257 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
LDPE - PIR
20.5 mm
  • จาก 8
จุกเปล่าแบบกดยึด - ; เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด 30.9 mm | 1.217 in ; ความสูงของตัวยึด 8.6 mm | 0.339 in

I-1-5/16

ช่วงราคา
11.2477 ฿ - 10.1501 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
68428 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    แบบกด
  • รูปทรงหัว
    แบน
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีเหลือง
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    1-5/16" UNF
จุกอุดแบบกด - ; เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด 21.0 mm | 0.827 in ; ความสูงของตัวยึด 12.6 mm | 0.496 in

055021000003

ช่วงราคา
1.7936 ฿ - 1.6151 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
108583 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด
    21.0 mm
จุกเปล่าแบบกดยึด - ; เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด 11.1 mm | 0.437 in ; ความสูงของตัวยึด 6.9 mm | 0.272 in

I-1/2

ช่วงราคา
2.8287 ฿ - 2.552 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
793834 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    แบบกด
  • รูปทรงหัว
    แบน
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีเหลือง
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    1/2" UNF
จุกอุดแบบกด - ; เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด 8.8 mm | 0.346 in ; ความสูงของตัวยึด 8.0 mm | 0.315 in

055008800003

ช่วงราคา
2.2174 ฿ - 2.0033 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
9970 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด
    8.8 mm
จุกเปล่าแบบกดยึด - ; เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด 15.5 mm | 0.61 in ; ความสูงของตัวยึด 7.4 mm | 0.291 in

I-11/16

ช่วงราคา
2.5967 ฿ - 2.3423 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3226 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    แบบกด
  • รูปทรงหัว
    แบน
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีเหลือง
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    11/16" UNF
จุกเปล่าแบบกดยึด - ; เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด 9.5 mm | 0.374 in ;

12512

ช่วงราคา
2.1014 ฿ - 1.8962 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
17067 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีน้ำเงิน
  • เส้นผ่านศูนย์กลางหน้าแปลน
    15.5 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด
    9.5 mm
จุกเปล่าแบบกดยึด - ; เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด 9.7 mm | 0.382 in ; ความสูงของตัวยึด 6.9 mm | 0.272 in

I-7/16

ช่วงราคา
2.9803 ฿ - 2.6903 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
6058 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    แบบกด
  • รูปทรงหัว
    แบน
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีเหลือง
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    7/16" UNF
จุกอุดแบบกด - ; เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด 11.9 mm | 0.469 in ; ความสูงของตัวยึด 7.0 mm | 0.276 in

110478

ช่วงราคา
1.1199 ฿ - 1.0128 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
51125 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด
    11.9 mm
จุกอุดแบบกด - ; เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด 7.3 mm | 0.287 in ; ความสูงของตัวยึด 6.0 mm | 0.236 in

12135

ช่วงราคา
0.8611 ฿ - 0.7763 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1955798 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด
    7.3 mm
จุกอุดแบบกด - ; เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด 13.7 mm | 0.539 in ; ความสูงของตัวยึด 8.0 mm | 0.315 in

12787

ช่วงราคา
1.0752 ฿ - 0.9726 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5213 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด
    13.7 mm
จุกอุดแบบกด - ; เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด 51.5 mm | 2.028 in ; ความสูงของตัวยึด 18.0 mm | 0.709 in

110484

ช่วงราคา
13.3134 ฿ - 12.0151 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
14200 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด
    51.5 mm
จุกอุดแบบกด - ; เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด 27.5 mm | 1.083 in ; ความสูงของตัวยึด 12.0 mm | 0.472 in

465690

ช่วงราคา
10.516 ฿ - 9.4854 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
285080 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด
    27.5 mm
จุกอุดแบบกด - ; เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด 98.8 mm | 3.89 in ; ความสูงของตัวยึด 17.4 mm | 0.685 in

465699

ช่วงราคา
87.7151 ฿ - 79.1622 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
7012 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด
    98.8 mm
จุกอุดแบบกด - ; เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด 4.4 mm | 0.173 in ; ความสูงของตัวยึด 5.2 mm | 0.205 in

055004400003

ช่วงราคา
0.9012 ฿ - 0.8209 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
123218 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด
    4.4 mm
จุกอุดแบบกด - ; เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด 12.3 mm | 0.484 in ; ความสูงของตัวยึด 7.0 mm | 0.276 in

10906

ช่วงราคา
1.1466 ฿ - 1.0351 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5074 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด
    12.3 mm
จุกอุดแบบกด - ; เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด 17.8 mm | 0.701 in ; ความสูงของตัวยึด 11.3 mm | 0.445 in

465687

ช่วงราคา
5.2424 ฿ - 4.7293 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
536714 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด
    17.8 mm
จุกอุดแบบกด - ; เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด 14.5 mm | 0.571 in ; ความสูงของตัวยึด 5.5 mm | 0.217 in

12089

ช่วงราคา
1.2805 ฿ - 1.1556 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
72023 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด
    14.5 mm
จุกอุดแบบกด - ; เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด 25.0 mm | 0.984 in ; ความสูงของตัวยึด 13.0 mm | 0.512 in

055024500003

ช่วงราคา
5.3628 ฿ - 4.8408 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1001 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด
    25.0 mm
จุกอุดแบบกด - ; เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด 21.2 mm | 0.835 in ; ความสูงของตัวยึด 7.5 mm | 0.295 in

12793

ช่วงราคา
1.5303 ฿ - 1.3831 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
38042 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด
    21.2 mm
จุกอุดแบบกด - ; เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด 20.5 mm | 0.807 in ; ความสูงของตัวยึด 10.7 mm | 0.421 in

12980

ช่วงราคา
2.8599 ฿ - 2.5833 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5257 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด
    20.5 mm