จุดันเข้าหรือที่เรียกว่า bungs เป็นตัวเลือกที่หลากหลายในการอุดรูหรือรูเจาะต่างๆ ในระหว่างการขนส่ง กระบวนการทำสี หรือบนผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป จุก LDPE เหล่านี้ช่วยป้องกันตัวจัดการจากพื้นผิวที่หยาบจากรูเจาะ นอกจากนี้ยังสามารถใช้ Bung เพื่อป้องกันเกลียวภายในได้อีกด้วย นอกจากนี้ยังสามารถใช้จุกเพื่อปกปิดและป้องกันรูในระหว่างกระบวนการทาสีที่อุณหภูมิต่ำ มีให้เลือกทั้งแบบหัวแบนหรือแบบโดม จุกเหล่านี้มีให้เลือกหลายสีเพื่อให้สามารถใช้เพื่อระบุสีหรือเพื่อให้เข้ากับความสวยงามของผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ข้อดีของจุกเหล่านี้คือใช้งานง่าย เพียงแค่กดเข้าไปเท่านั้น
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
| ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | รูปทรงหัว | สี | วัสดุ | ความสูงของตัวยึด | เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด | สั่งซื้อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.557 ฿ - 0.617 ฿ | 146826 มีในสต็อก |
|
ธรรมชาติ
|
LDPE - PIR
|
|
0.106 in
2.7 mm
|
||
| 5.206 ฿ - 5.768 ฿ | 302978 มีในสต็อก |
|
ธรรมชาติ
|
LDPE
|
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
| 8.946 ฿ - 9.916 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
|
ธรรมชาติ
|
LDPE
|
|
1.783 in
45.3 mm
|
||
| 2.227 ฿ - 2.464 ฿ | 1436850 มีในสต็อก |
|
ธรรมชาติ
|
LDPE - PIR
|
|
0.504 in
12.8 mm
|
||
| 2.366 ฿ - 2.622 ฿ | 375665 มีในสต็อก |
|
ธรรมชาติ
|
LDPE - PIR
|
|
0.547 in
13.9 mm
|
||
| 7.174 ฿ - 7.948 ฿ | 12600 มีในสต็อก |
|
ธรรมชาติ
|
LDPE
|
|
1.339 in
34.0 mm
|
||
| 1.935 ฿ - 2.144 ฿ | 960900 มีในสต็อก |
|
ธรรมชาติ
|
LDPE - PIR
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 1.865 ฿ - 2.069 ฿ | 245690 มีในสต็อก |
|
ธรรมชาติ
|
LDPE - PIR
|
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 23.312 ฿ - 25.831 ฿ | 90 มีในสต็อก |
|
ธรรมชาติ
|
LDPE
|
|
2.402 in
61.0 mm
|
||
| 0.469 ฿ - 0.52 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
|
ธรรมชาติ
|
LDPE - PIR
|
|
0.102 in
2.6 mm
|
||
| 11.739 ฿ - 13.011 ฿ | 6900 มีในสต็อก |
|
ธรรมชาติ
|
LDPE
|
|
2.283 in
58.0 mm
|
||
| 2.441 ฿ - 2.701 ฿ | 488018 มีในสต็อก |
|
ธรรมชาติ
|
LDPE - PIR
|
|
0.606 in
15.4 mm
|
||
| 2.58 ฿ - 2.858 ฿ | 675 มีในสต็อก |
|
ธรรมชาติ
|
LDPE - PIR
|
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 1.722 ฿ - 1.907 ฿ | 566500 มีในสต็อก |
|
ธรรมชาติ
|
LDPE - PIR
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 2.297 ฿ - 2.543 ฿ | 598138 มีในสต็อก |
|
ธรรมชาติ
|
LDPE
|
|
0.52 in
13.2 mm
|
||
| 5.888 ฿ - 6.524 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
|
ธรรมชาติ
|
LDPE
|
|
1.228 in
31.2 mm
|
||
| 7.60 ฿ - 8.417 ฿ | 8519 มีในสต็อก |
|
ธรรมชาติ
|
LDPE
|
|
1.661 in
42.2 mm
|
||
| 10.737 ฿ - 11.897 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
|
ธรรมชาติ
|
LDPE
|
|
1.803 in
45.8 mm
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ