Menu Search

จุกแบบกด

มีในสต็อก

จุดันเข้าหรือที่เรียกว่า bungs เป็นตัวเลือกที่หลากหลายในการอุดรูหรือรูเจาะต่างๆ ในระหว่างการขนส่ง กระบวนการทำสี หรือบนผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป จุก LDPE เหล่านี้ช่วยป้องกันตัวจัดการจากพื้นผิวที่หยาบจากรูเจาะ นอกจากนี้ยังสามารถใช้ Bung เพื่อป้องกันเกลียวภายในได้อีกด้วย นอกจากนี้ยังสามารถใช้จุกเพื่อปกปิดและป้องกันรูในระหว่างกระบวนการทาสีที่อุณหภูมิต่ำ มีให้เลือกทั้งแบบหัวแบนหรือแบบโดม จุกเหล่านี้มีให้เลือกหลายสีเพื่อให้สามารถใช้เพื่อระบุสีหรือเพื่อให้เข้ากับความสวยงามของผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ข้อดีของจุกเหล่านี้คือใช้งานง่าย เพียงแค่กดเข้าไปเท่านั้น

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
158 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก รูปทรงหัว สี วัสดุ ความสูงของตัวยึด เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด สั่งซื้อ
2.951 ฿ - 3.271 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
สีเหลือง
LDPE
14.2 mm
2.798 ฿ - 3.10 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
สีเหลือง
LDPE
9.7 mm
2.38 ฿ - 2.636 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
สีเหลือง
LDPE
6.7 mm
2.654 ฿ - 2.942 ฿ 5000 มีในสต็อก
สีเหลือง
LDPE
11.1 mm
9.285 ฿ - 10.287 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
สีเหลือง
LDPE
29.5 mm
3.856 ฿ - 4.273 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
สีเหลือง
LDPE
24.7 mm
2.756 ฿ - 3.053 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
สีเหลือง
LDPE
17.2 mm
3.601 ฿ - 3.99 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
สีเหลือง
LDPE
20.3 mm
8.719 ฿ - 9.661 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
สีเหลือง
LDPE
27.7 mm
57.792 ฿ - 64.042 ฿ 37070 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
LDPE
92.5 mm
5.206 ฿ - 5.768 ฿ 302978 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
LDPE
26.0 mm
2.153 ฿ - 2.385 ฿ 183670 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
LDPE - PIR
11.9 mm
2.65 ฿ - 2.937 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
ธรรมชาติ
LDPE
17.4 mm
7.419 ฿ - 8.222 ฿ 100 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
LDPE
39.5 mm
1.791 ฿ - 1.986 ฿ 221780 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
LDPE - PIR
7.2 mm
1.935 ฿ - 2.144 ฿ 960900 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
LDPE - PIR
8.0 mm
0.469 ฿ - 0.52 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
ธรรมชาติ
LDPE - PIR
2.6 mm
2.719 ฿ - 3.016 ฿ 304471 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
LDPE - PIR
19.6 mm
11.739 ฿ - 13.011 ฿ 6900 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
LDPE
58.0 mm
2.004 ฿ - 2.223 ฿ 16416 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
LDPE - PIR
8.5 mm
  • จาก 8
จุกเกลียว SAE - ; เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด 14.2 mm | 0.558 in ;

I5/8A

ช่วงราคา
3.271 ฿ - 2.951 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีเหลือง
  • เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด
    14.2 mm
จุกเกลียว SAE - ; เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด 9.7 mm | 0.380 in ;

I7/16A

ช่วงราคา
3.10 ฿ - 2.798 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีเหลือง
  • เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด
    9.7 mm
จุกเกลียว SAE - ; เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด 6.7 mm | 0.262 in ;

I5/16A

ช่วงราคา
2.636 ฿ - 2.38 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีเหลือง
  • เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด
    6.7 mm
จุกเกลียว SAE - ; เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด 11.1 mm | 0.437 in ;

I1/2A

ช่วงราคา
2.942 ฿ - 2.654 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5000 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีเหลือง
  • เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด
    11.1 mm
จุกเกลียว SAE - ; เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด 29.5 mm | 1.160 in ;

I1-1/4A

ช่วงราคา
10.287 ฿ - 9.285 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีเหลือง
  • เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด
    29.5 mm
จุกเกลียว SAE - ; เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด 24.7 mm | 0.972 in ;

I1-1/16A

ช่วงราคา
4.273 ฿ - 3.856 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีเหลือง
  • เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด
    24.7 mm
จุกเกลียว SAE - ; เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด 17.2 mm | 0.676 in ;

I3/4A

ช่วงราคา
3.053 ฿ - 2.756 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีเหลือง
  • เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด
    17.2 mm
จุกเกลียว SAE - ; เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด 20.3 mm | 0.798 in ;

I7/8A

ช่วงราคา
3.99 ฿ - 3.601 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีเหลือง
  • เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด
    20.3 mm
จุกเกลียว SAE - ; เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด 27.7 mm | 1.090 in ;

I1-3/16A

ช่วงราคา
9.661 ฿ - 8.719 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีเหลือง
  • เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด
    27.7 mm
จุกอุดแบบกด 80.0 mm 17.4 mm 92.5 mm LDPE ธรรมชาติ

1287227

ช่วงราคา
64.042 ฿ - 57.792 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
37070 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด
    92.5 mm
จุกทรงกระบอกมีหน้าแปลน 26.0 mm 12.0 mm 31.5 mm LDPE ธรรมชาติ

055026000003

ช่วงราคา
5.768 ฿ - 5.206 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
302978 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด
    26.0 mm
จุกทรงกระบอกมีหน้าแปลน 11.9 mm 8.0 mm 14.8 mm LDPE - PIR ธรรมชาติ

055011900003

ช่วงราคา
2.385 ฿ - 2.153 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
183670 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด
    11.9 mm
จุกทรงกระบอกมีหน้าแปลน 17.4 mm 9.5 mm 23.0 mm LDPE ธรรมชาติ

055017200003

ช่วงราคา
2.937 ฿ - 2.65 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด
    17.4 mm
จุกทรงกระบอกมีหน้าแปลน 39.5 mm 16.0 mm 46.0 mm LDPE ธรรมชาติ

055039500003

ช่วงราคา
8.222 ฿ - 7.419 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
100 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด
    39.5 mm
จุกอุดแบบกด 7.2 mm 6.5 mm 11.0 mm LDPE - PIR ธรรมชาติ

055007000003

ช่วงราคา
1.986 ฿ - 1.791 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
221780 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด
    7.2 mm
จุกอุดแบบกด 8.0 mm 7.5 mm 12.0 mm LDPE - PIR ธรรมชาติ

055008000003

ช่วงราคา
2.144 ฿ - 1.935 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
960900 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด
    8.0 mm
จุกทรงกระบอกมีหน้าแปลน 2.6 mm 4.0 mm 12.0 mm LDPE - PIR ธรรมชาติ

055002500003

ช่วงราคา
0.52 ฿ - 0.469 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด
    2.6 mm
จุกทรงกระบอกมีหน้าแปลน 19.6 mm 9.3 mm 25.5 mm LDPE - PIR ธรรมชาติ

055019600003

ช่วงราคา
3.016 ฿ - 2.719 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
304471 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด
    19.6 mm
จุกทรงกระบอกมีหน้าแปลน 57.2 mm 19.8 mm 62.3 mm LDPE ธรรมชาติ

055058000003

ช่วงราคา
13.011 ฿ - 11.739 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
6900 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด
    58.0 mm
จุกทรงกระบอกมีหน้าแปลน 8.5 mm 4.0 mm 12.0 mm LDPE - PIR ธรรมชาติ

055008400003

ช่วงราคา
2.223 ฿ - 2.004 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
16416 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด
    8.5 mm