จุดันเข้าหรือที่เรียกว่า bungs เป็นตัวเลือกที่หลากหลายในการอุดรูหรือรูเจาะต่างๆ ในระหว่างการขนส่ง กระบวนการทำสี หรือบนผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป จุก LDPE เหล่านี้ช่วยป้องกันตัวจัดการจากพื้นผิวที่หยาบจากรูเจาะ นอกจากนี้ยังสามารถใช้ Bung เพื่อป้องกันเกลียวภายในได้อีกด้วย นอกจากนี้ยังสามารถใช้จุกเพื่อปกปิดและป้องกันรูในระหว่างกระบวนการทาสีที่อุณหภูมิต่ำ มีให้เลือกทั้งแบบหัวแบนหรือแบบโดม จุกเหล่านี้มีให้เลือกหลายสีเพื่อให้สามารถใช้เพื่อระบุสีหรือเพื่อให้เข้ากับความสวยงามของผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ข้อดีของจุกเหล่านี้คือใช้งานง่าย เพียงแค่กดเข้าไปเท่านั้น
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
| ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | รูปทรงหัว | สี | วัสดุ | ความสูงของตัวยึด | เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด | สั่งซื้อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.422 ฿ - 7.113 ฿ | 29850 มีในสต็อก |
|
ธรรมชาติ
|
LDPE - PIR
|
|
1.437 in
36.5 mm
|
||
| 2.431 ฿ - 2.696 ฿ | 1014459 มีในสต็อก |
|
ธรรมชาติ
|
LDPE - PIR
|
|
0.76 in
19.3 mm
|
||
| 1.647 ฿ - 1.824 ฿ | 390042 มีในสต็อก |
|
ธรรมชาติ
|
LDPE - PIR
|
|
0.213 in
5.4 mm
|
||
| 5.54 ฿ - 6.139 ฿ | 75010 มีในสต็อก |
|
ธรรมชาติ
|
LDPE - PIR
|
|
1.941 in
49.3 mm
|
||
| 2.77 ฿ - 3.072 ฿ | 465287 มีในสต็อก |
|
ธรรมชาติ
|
LDPE - PIR
|
|
0.736 in
18.7 mm
|
||
| 3.879 ฿ - 4.297 ฿ | 50290 มีในสต็อก |
|
ธรรมชาติ
|
LDPE - PIR
|
|
0.969 in
24.6 mm
|
||
| 2.58 ฿ - 2.858 ฿ | 177509 มีในสต็อก |
|
ธรรมชาติ
|
LDPE - PIR
|
|
0.736 in
18.7 mm
|
||
| 1.80 ฿ - 2.00 ฿ | 370067 มีในสต็อก |
|
ธรรมชาติ
|
LDPE - PIR
|
|
0.248 in
6.3 mm
|
||
| 2.909 ฿ - 3.23 ฿ | 385289 มีในสต็อก |
|
ธรรมชาติ
|
LDPE - PIR
|
|
0.736 in
18.7 mm
|
||
| 1.397 ฿ - 1.55 ฿ | 731294 มีในสต็อก |
|
ธรรมชาติ
|
LDPE - PIR
|
|
0.567 in
14.4 mm
|
||
| 5.545 ฿ - 6.139 ฿ | 85955 มีในสต็อก |
|
ธรรมชาติ
|
LDPE - PIR
|
|
1.37 in
34.8 mm
|
||
| 2.654 ฿ - 2.942 ฿ | 5000 มีในสต็อก |
|
สีเหลือง
|
LDPE
|
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 9.285 ฿ - 10.287 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
|
สีเหลือง
|
LDPE
|
|
1.160 in
29.5 mm
|
||
| 10.556 ฿ - 11.698 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
|
สีเหลือง
|
LDPE
|
|
1.215 in
30.9 mm
|
||
| 23.27 ฿ - 25.785 ฿ | 800 มีในสต็อก |
|
สีเหลือง
|
LDPE
|
|
1.775 in
45.1 mm
|
||
| 3.856 ฿ - 4.273 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
|
สีเหลือง
|
LDPE
|
|
0.972 in
24.7 mm
|
||
| 2.756 ฿ - 3.053 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
|
สีเหลือง
|
LDPE
|
|
0.676 in
17.2 mm
|
||
| 7.457 ฿ - 8.264 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
|
สีเหลือง
|
LDPE
|
|
0.206 in
5.2 mm
|
||
| 6.422 ฿ - 7.113 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
|
สีเหลือง
|
LDPE
|
|
0.922 in
23.4 mm
|
||
| 1.977 ฿ - 2.19 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
|
สีเหลือง
|
LDPE
|
|
0.732 in
18.6 mm
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ