Menu Search

จุกแบบกด

มีในสต็อก

จุดันเข้าหรือที่เรียกว่า bungs เป็นตัวเลือกที่หลากหลายในการอุดรูหรือรูเจาะต่างๆ ในระหว่างการขนส่ง กระบวนการทำสี หรือบนผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป จุก LDPE เหล่านี้ช่วยป้องกันตัวจัดการจากพื้นผิวที่หยาบจากรูเจาะ นอกจากนี้ยังสามารถใช้ Bung เพื่อป้องกันเกลียวภายในได้อีกด้วย นอกจากนี้ยังสามารถใช้จุกเพื่อปกปิดและป้องกันรูในระหว่างกระบวนการทาสีที่อุณหภูมิต่ำ มีให้เลือกทั้งแบบหัวแบนหรือแบบโดม จุกเหล่านี้มีให้เลือกหลายสีเพื่อให้สามารถใช้เพื่อระบุสีหรือเพื่อให้เข้ากับความสวยงามของผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ข้อดีของจุกเหล่านี้คือใช้งานง่าย เพียงแค่กดเข้าไปเท่านั้น

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
158 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก รูปทรงหัว สี วัสดุ ความสูงของตัวยึด เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด สั่งซื้อ
12.9476 ฿ - 14.344 ฿ 49943 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
LDPE
37.6 mm
2.0033 ฿ - 2.2174 ฿ 1061335 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
LDPE - PIR
10.5 mm
1.4009 ฿ - 1.5526 ฿ 31849 มีในสต็อก
สีน้ำเงิน
LDPE - PIR
20.3 mm
1.8114 ฿ - 2.0077 ฿ 243013 มีในสต็อก
สีแดง
LDPE - PIR
19.2 mm
0.3703 ฿ - 0.406 ฿ 2463555 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
LDPE - PIR
2.1 mm
1.3117 ฿ - 1.4545 ฿ 7210 มีในสต็อก
สีน้ำเงิน
LDPE - PIR
17.4 mm
12.4389 ฿ - 13.7819 ฿ 191121 มีในสต็อก
แบน
สีเหลือง
LDPE
38.7 mm
1.3206 ฿ - 1.4634 ฿ 135028 มีในสต็อก
สีน้ำเงิน
LDPE - PIR
12.5 mm
8.9277 ฿ - 9.8914 ฿ 25628 มีในสต็อก
แบน
สีเหลือง
LDPE
29.5 mm
0.7763 ฿ - 0.8611 ฿ 516640 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
LDPE - PIR
10.0 mm
7.2947 ฿ - 8.0844 ฿ 198635 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
LDPE - PIR
20.5 mm
3.0027 ฿ - 3.3328 ฿ 989 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
LDPE - PIR
14.9 mm
3.9084 ฿ - 4.3233 ฿ 120639 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
LDPE
28.6 mm
5.6216 ฿ - 6.2284 ฿ 17410 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
LDPE - PIR
29.0 mm
1.2136 ฿ - 1.3429 ฿ 30029 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
LDPE - PIR
12.8 mm
0.8477 ฿ - 0.9414 ฿ 547257 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
LDPE - PIR
9.3 mm
2.3156 ฿ - 2.561 ฿ 345299 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
LDPE - PIR
18.8 mm
2.3379 ฿ - 2.5922 ฿ 307459 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
LDPE - PIR
19.3 mm
51.1746 ฿ - 56.7025 ฿ 6659 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
LDPE
59.6 mm
1.0931 ฿ - 1.2136 ฿ 494641 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
LDPE - PIR
9.3 mm
  • จาก 8
จุกอุดแบบกด - ; เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด 37.6 mm | 1.48 in ; ความสูงของตัวยึด 12.0 mm | 0.472 in

465692

ช่วงราคา
14.344 ฿ - 12.9476 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
49943 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด
    37.6 mm
จุกอุดแบบกด - ; เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด 10.5 mm | 0.413 in ; ความสูงของตัวยึด 9.0 mm | 0.354 in

055010700003

ช่วงราคา
2.2174 ฿ - 2.0033 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1061335 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด
    10.5 mm
จุกเปล่าแบบกดยึด - ; เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด 20.3 mm | 0.799 in ;

12517

ช่วงราคา
1.5526 ฿ - 1.4009 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
31849 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีน้ำเงิน
  • เส้นผ่านศูนย์กลางหน้าแปลน
    26.6 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด
    20.3 mm
จุกอุดแบบกด - ; เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด 19.2 mm | 0.756 in ;

12522

ช่วงราคา
2.0077 ฿ - 1.8114 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
243013 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีแดง
  • เส้นผ่านศูนย์กลางหน้าแปลน
    23.8 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด
    19.2 mm
จุกอุดแบบกด - ; เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด 2.1 mm | 0.083 in ; ความสูงของตัวยึด 3.5 mm | 0.138 in

055002200003

ช่วงราคา
0.406 ฿ - 0.3703 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2463555 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด
    2.1 mm
จุกเปล่าแบบกดยึด - ; เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด 17.4 mm | 0.685 in ;

12516

ช่วงราคา
1.4545 ฿ - 1.3117 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
7210 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีน้ำเงิน
  • เส้นผ่านศูนย์กลางหน้าแปลน
    24.9 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด
    17.4 mm
จุกเปล่าแบบกดยึด - ; เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด 38.7 mm | 1.524 in ; ความสูงของตัวยึด 11.7 mm | 0.461 in

I-1-5/8

ช่วงราคา
13.7819 ฿ - 12.4389 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
191121 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    แบบกด
  • รูปทรงหัว
    แบน
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีเหลือง
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    1-5/8" UNF
จุกเปล่าแบบกดยึด - ; เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด 12.5 mm | 0.492 in ;

12514

ช่วงราคา
1.4634 ฿ - 1.3206 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
135028 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีน้ำเงิน
  • เส้นผ่านศูนย์กลางหน้าแปลน
    20.5 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด
    12.5 mm
จุกเปล่าแบบกดยึด - ; เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด 29.5 mm | 1.161 in ; ความสูงของตัวยึด 8.6 mm | 0.339 in

I-1-1/4

ช่วงราคา
9.8914 ฿ - 8.9277 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
25628 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    แบบกด
  • รูปทรงหัว
    แบน
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีเหลือง
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    1-1/4" UNF
จุกอุดแบบกด - ; เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด 10.0 mm | 0.394 in ; ความสูงของตัวยึด 4.0 mm | 0.157 in

055010100003

ช่วงราคา
0.8611 ฿ - 0.7763 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
516640 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด
    10.0 mm
จุกอุดแบบกด - ; เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด 20.5 mm | 0.807 in ; ความสูงของตัวยึด 9.0 mm | 0.354 in

055020000003

ช่วงราคา
8.0844 ฿ - 7.2947 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
198635 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด
    20.5 mm
จุกอุดแบบกด - ; เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด 14.9 mm | 0.587 in ; ความสูงของตัวยึด 9.0 mm | 0.354 in

055014300003

ช่วงราคา
3.3328 ฿ - 3.0027 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
989 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด
    14.9 mm
จุกอุดแบบกด - ; เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด 28.6 mm | 1.126 in ; ความสูงของตัวยึด 15.0 mm | 0.591 in

055028600003

ช่วงราคา
4.3233 ฿ - 3.9084 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
120639 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด
    28.6 mm
จุกอุดแบบกด - ; เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด 29.0 mm | 1.142 in ; ความสูงของตัวยึด 12.0 mm | 0.472 in

12802

ช่วงราคา
6.2284 ฿ - 5.6216 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
17410 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด
    29.0 mm
จุกอุดแบบกด - ; เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด 12.8 mm | 0.504 in ; ความสูงของตัวยึด 7.8 mm | 0.307 in

12979

ช่วงราคา
1.3429 ฿ - 1.2136 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
30029 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด
    12.8 mm
จุกอุดแบบกด - ; เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด 9.3 mm | 0.366 in ; ความสูงของตัวยึด 4.5 mm | 0.177 in

10905

ช่วงราคา
0.9414 ฿ - 0.8477 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
547257 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด
    9.3 mm
จุกอุดแบบกด - ; เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด 18.8 mm | 0.74 in ; ความสูงของตัวยึด 9.0 mm | 0.354 in

055018300003

ช่วงราคา
2.561 ฿ - 2.3156 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
345299 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด
    18.8 mm
จุกอุดแบบกด - ; เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด 19.3 mm | 0.76 in ; ความสูงของตัวยึด 8.0 mm | 0.315 in

12792

ช่วงราคา
2.5922 ฿ - 2.3379 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
307459 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด
    19.3 mm
จุกอุดแบบกด - ; เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด 59.6 mm | 2.346 in ; ความสูงของตัวยึด 18.0 mm | 0.709 in

465695

ช่วงราคา
56.7025 ฿ - 51.1746 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
6659 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด
    59.6 mm
จุกอุดแบบกด - ; เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด 9.3 mm | 0.366 in ; ความสูงของตัวยึด 5.8 mm | 0.228 in

12978

ช่วงราคา
1.2136 ฿ - 1.0931 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
494641 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด
    9.3 mm