Menu Search

จุกแบบกด

มีในสต็อก

จุดันเข้าหรือที่เรียกว่า bungs เป็นตัวเลือกที่หลากหลายในการอุดรูหรือรูเจาะต่างๆ ในระหว่างการขนส่ง กระบวนการทำสี หรือบนผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป จุก LDPE เหล่านี้ช่วยป้องกันตัวจัดการจากพื้นผิวที่หยาบจากรูเจาะ นอกจากนี้ยังสามารถใช้ Bung เพื่อป้องกันเกลียวภายในได้อีกด้วย นอกจากนี้ยังสามารถใช้จุกเพื่อปกปิดและป้องกันรูในระหว่างกระบวนการทาสีที่อุณหภูมิต่ำ มีให้เลือกทั้งแบบหัวแบนหรือแบบโดม จุกเหล่านี้มีให้เลือกหลายสีเพื่อให้สามารถใช้เพื่อระบุสีหรือเพื่อให้เข้ากับความสวยงามของผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ข้อดีของจุกเหล่านี้คือใช้งานง่าย เพียงแค่กดเข้าไปเท่านั้น

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
130 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก รูปทรงหัว สี วัสดุ ความสูงของตัวยึด เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด สั่งซื้อ
2.6636 ฿ - 2.9536 ฿ 66456 มีในสต็อก
กลม
ธรรมชาติ
LDPE
18.7 mm
5.3316 ฿ - 5.9027 ฿ 108981 มีในสต็อก
กลม
ธรรมชาติ
LDPE
34.8 mm
3.7076 ฿ - 4.1091 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
แบน
สีเหลือง
LDPE
24.7 mm
2.6502 ฿ - 2.9357 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
แบน
สีเหลือง
LDPE
17.2 mm
7.1698 ฿ - 7.9461 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
แบน
สีเหลือง
LDPE
5.2 mm
6.1749 ฿ - 6.8396 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
แบน
สีเหลือง
LDPE
23.4 mm
1.9006 ฿ - 2.1059 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
แบน
สีเหลือง
LDPE
18.6 mm
8.9277 ฿ - 9.8914 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
แบน
สีเหลือง
LDPE
29.5 mm
10.1501 ฿ - 11.2477 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
แบน
สีเหลือง
LDPE
30.9 mm
22.3749 ฿ - 24.7931 ฿ 800 มีในสต็อก
แบน
สีเหลือง
LDPE
45.1 mm
2.8376 ฿ - 3.1454 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
แบน
สีเหลือง
LDPE
14.2 mm
2.6903 ฿ - 2.9803 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
แบน
สีเหลือง
LDPE
9.7 mm
2.2888 ฿ - 2.5342 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
แบน
สีเหลือง
LDPE
6.7 mm
1.9899 ฿ - 2.204 ฿ 10000 มีในสต็อก
แบน
สีเหลือง
LDPE
12.6 mm
8.3833 ฿ - 9.2891 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
แบน
สีเหลือง
LDPE
27.7 mm
12.4389 ฿ - 13.7819 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
แบน
สีเหลือง
LDPE
38.7 mm
2.552 ฿ - 2.8287 ฿ 5000 มีในสต็อก
แบน
สีเหลือง
LDPE
11.1 mm
2.3423 ฿ - 2.5967 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
แบน
สีเหลือง
LDPE
15.5 mm
1.4634 ฿ - 1.6196 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
แบน
สีเหลือง
LDPE
8.2 mm
3.4622 ฿ - 3.837 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
แบน
สีเหลือง
LDPE
20.3 mm
  • จาก 7
จุกอุดแบบกด - ; เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด 18.7 mm | 0.736 in ; ความสูงของตัวยึด 7.0 mm | 0.276 in

1287225

ช่วงราคา
2.9536 ฿ - 2.6636 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
66456 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • รูปทรงหัว
    กลม
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด
    18.7 mm
จุกอุดแบบกด - ; เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด 34.8 mm | 1.37 in ; ความสูงของตัวยึด 12.0 mm | 0.472 in

1255334

ช่วงราคา
5.9027 ฿ - 5.3316 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
108981 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • รูปทรงหัว
    กลม
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด
    34.8 mm
จุกเกลียว SAE - ; เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด 24.7 mm | 0.972 in ; ความสูงของตัวยึด 7.4 mm | 0.290 in

I1-1/16A

ช่วงราคา
4.1091 ฿ - 3.7076 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    ใส่พอดี
  • รูปทรงหัว
    แบน
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีเหลือง
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    1-1/16
จุกเกลียว SAE - ; เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด 17.2 mm | 0.676 in ; ความสูงของตัวยึด 7.4 mm | 0.290 in

I3/4A

ช่วงราคา
2.9357 ฿ - 2.6502 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    ใส่พอดี
  • รูปทรงหัว
    แบน
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีเหลือง
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    3/4
จุกเกลียว SAE - ; เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด 5.2 mm | 0.206 in ; ความสูงของตัวยึด 5.6 mm | 0.220 in

I1/4A

ช่วงราคา
7.9461 ฿ - 7.1698 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    ใส่พอดี
  • รูปทรงหัว
    แบน
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีเหลือง
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    1/4
จุกเกลียว SAE - ; เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด 23.4 mm | 0.922 in ; ความสูงของตัวยึด 7.4 mm | 0.290 in

I1A

ช่วงราคา
6.8396 ฿ - 6.1749 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    ใส่พอดี
  • รูปทรงหัว
    แบน
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีเหลือง
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    1
จุกเกลียว SAE - ; เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด 18.6 mm | 0.732 in ; ความสูงของตัวยึด 7.4 mm | 0.290 in

I13/16A

ช่วงราคา
2.1059 ฿ - 1.9006 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    ใส่พอดี
  • รูปทรงหัว
    แบน
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีเหลือง
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    13/16
จุกเกลียว SAE - ; เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด 29.5 mm | 1.160 in ; ความสูงของตัวยึด 8.6 mm | 0.340 in

I1-1/4A

ช่วงราคา
9.8914 ฿ - 8.9277 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    ใส่พอดี
  • รูปทรงหัว
    แบน
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีเหลือง
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    1-1/4
จุกเกลียว SAE - ; เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด 30.9 mm | 1.215 in ; ความสูงของตัวยึด 8.6 mm | 0.340 in

I1-5/16A

ช่วงราคา
11.2477 ฿ - 10.1501 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    ใส่พอดี
  • รูปทรงหัว
    แบน
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีเหลือง
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    1-5/16
จุกเกลียว SAE - ; เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด 45.1 mm | 1.775 in ; ความสูงของตัวยึด 11.7 mm | 0.460 in

I1-7/8A

ช่วงราคา
24.7931 ฿ - 22.3749 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
800 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    ใส่พอดี
  • รูปทรงหัว
    แบน
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีเหลือง
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    1-7/8
จุกเกลียว SAE - ; เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด 14.2 mm | 0.558 in ; ความสูงของตัวยึด 7.4 mm | 0.290 in

I5/8A

ช่วงราคา
3.1454 ฿ - 2.8376 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    ใส่พอดี
  • รูปทรงหัว
    แบน
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีเหลือง
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    5/8
จุกเกลียว SAE - ; เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด 9.7 mm | 0.380 in ; ความสูงของตัวยึด 6.9 mm | 0.270 in

I7/16A

ช่วงราคา
2.9803 ฿ - 2.6903 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    ใส่พอดี
  • รูปทรงหัว
    แบน
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีเหลือง
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    7/16
จุกเกลียว SAE - ; เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด 6.7 mm | 0.262 in ; ความสูงของตัวยึด 6 mm | 0.235 in

I5/16A

ช่วงราคา
2.5342 ฿ - 2.2888 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    ใส่พอดี
  • รูปทรงหัว
    แบน
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีเหลือง
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    5/16
จุกเกลียว SAE - ; เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด 12.6 mm | 0.495 in ; ความสูงของตัวยึด 7.4 mm | 0.290 in

I9/16A

ช่วงราคา
2.204 ฿ - 1.9899 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10000 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    ใส่พอดี
  • รูปทรงหัว
    แบน
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีเหลือง
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    9/16
จุกเกลียว SAE - ; เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด 27.7 mm | 1.090 in ; ความสูงของตัวยึด 8.6 mm | 0.340 in

I1-3/16A

ช่วงราคา
9.2891 ฿ - 8.3833 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    ใส่พอดี
  • รูปทรงหัว
    แบน
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีเหลือง
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    1-3/16
จุกเกลียว SAE - ; เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด 38.7 mm | 1.525 in ; ความสูงของตัวยึด 11.7 mm | 0.460 in

I1-5/8A

ช่วงราคา
13.7819 ฿ - 12.4389 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    ใส่พอดี
  • รูปทรงหัว
    แบน
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีเหลือง
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    1-5/8
จุกเกลียว SAE - ; เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด 11.1 mm | 0.437 in ; ความสูงของตัวยึด 6.9 mm | 0.270 in

I1/2A

ช่วงราคา
2.8287 ฿ - 2.552 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5000 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    ใส่พอดี
  • รูปทรงหัว
    แบน
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีเหลือง
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    1/2
จุกเกลียว SAE - ; เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด 15.5 mm | 0.610 in ; ความสูงของตัวยึด 7.4 mm | 0.290 in

I11/16A

ช่วงราคา
2.5967 ฿ - 2.3423 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    ใส่พอดี
  • รูปทรงหัว
    แบน
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีเหลือง
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    11/16
จุกเกลียว SAE - ; เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด 8.2 mm | 0.324 in ; ความสูงของตัวยึด 6 mm | 0.235 in

I3/8A

ช่วงราคา
1.6196 ฿ - 1.4634 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    ใส่พอดี
  • รูปทรงหัว
    แบน
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีเหลือง
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    3/8
จุกเกลียว SAE - ; เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด 20.3 mm | 0.798 in ; ความสูงของตัวยึด 7.5 mm | 0.295 in

I7/8A

ช่วงราคา
3.837 ฿ - 3.4622 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    ใส่พอดี
  • รูปทรงหัว
    แบน
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีเหลือง
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    7/8