Menu Search

ขาตั้งกันกระแทกแบบกดเข้า

มีในสต็อก

ขาตั้งกันกระแทกแบบกดเข้าสามารถใช้เป็นฐานรอง กันกระแทก ฝาปิด รางเลื่อน และตัวกำหนดระยะในการใช้งานต่างๆ การออกแบบแบบกดยึดช่วยยึดกันกระแทกเข้าที่อย่างมั่นคงเพื่อป้องกันพื้นผิวสัมผัส

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
10 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก วัสดุฐาน สี รูปทรงฐาน สั่งซื้อ
26.4037 ฿ - 29.2547 ฿ 18 มีในสต็อก
สีดำ
23.2628 ฿ - 25.7747 ฿ 10 มีในสต็อก
สีดำ
55.0472 ฿ - 60.9945 ฿ 1010 มีในสต็อก
สีดำ
45.9232 ฿ - 50.8845 ฿ 528 มีในสต็อก
สีดำ
77.6051 ฿ - 85.9884 ฿ 5430 มีในสต็อก
สีดำ
44.0048 ฿ - 48.7608 ฿ 7218 มีในสต็อก
สีดำ
105.3741 ฿ - 116.7601 ฿ 30 มีในสต็อก
สีดำ
64.4389 ฿ - 71.399 ฿ 134250 มีในสต็อก
สีดำ
28.0858 ฿ - 31.1197 ฿ 1010 มีในสต็อก
สีดำ
11.444 ฿ - 12.6799 ฿ 133000 มีในสต็อก
สีดำ
ขาตั้งกดยึดพอดี - ; ; ; สีดำ ;

HIS200-RB

ช่วงราคา
29.2547 ฿ - 26.4037 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
18 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    20.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้สูงสุด
    20.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด
    20.0 mm
  • วัสดุฐานเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีดำ
ขาตั้งกดยึดพอดี - ; ; ; สีดำ ;

HITF400200-RB

ช่วงราคา
25.7747 ฿ - 23.2628 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    20.0 - 40.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้สูงสุด
    40.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด
    20.0 mm
  • วัสดุฐานเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีดำ
ขาตั้งกดยึดพอดี - ; ; ; สีดำ ;

HIT500300-RB

ช่วงราคา
60.9945 ฿ - 55.0472 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1010 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    25.0 - 50.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้สูงสุด
    50.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด
    25.0 mm
  • วัสดุฐานเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีดำ
ขาตั้งกดยึดพอดี - ; ; ; สีดำ ;

HIR200-20B

ช่วงราคา
50.8845 ฿ - 45.9232 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
528 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    20.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้สูงสุด
    20.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด
    20.0 mm
  • วัสดุฐานเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีดำ
ขาตั้งกดยึดพอดี - ; ; ; สีดำ ;

HIR320-15B

ช่วงราคา
85.9884 ฿ - 77.6051 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5430 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    30.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้สูงสุด
    30.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด
    30.0 mm
  • วัสดุฐานเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีดำ
ขาตั้งกดยึดพอดี - ; ; ; สีดำ ;

HIS300-RBKNP

ช่วงราคา
48.7608 ฿ - 44.0048 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
7218 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    30.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้สูงสุด
    30.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด
    30.0 mm
  • วัสดุฐานเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีดำ
ขาตั้งกดยึดพอดี - ; ; ; สีดำ ;

HIR380-20B

ช่วงราคา
116.7601 ฿ - 105.3741 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
30 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    38.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้สูงสุด
    38.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด
    38.0 mm
  • วัสดุฐานเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีดำ
ขาตั้งกดยึดพอดี - ; ; ; สีดำ ;

HIT500250-RB

ช่วงราคา
71.399 ฿ - 64.4389 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
134250 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    25.0 - 50.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้สูงสุด
    50.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด
    25.0 mm
  • วัสดุฐานเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีดำ
ขาตั้งกดยึดพอดี - ; ; ; สีดำ ;

HIT400200-RB

ช่วงราคา
31.1197 ฿ - 28.0858 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1010 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    20.0 - 40.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้สูงสุด
    40.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด
    20.0 mm
  • วัสดุฐานเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีดำ
ขาตั้งกดยึดพอดี - ความสูงฐาน - 12.0 mm | 0.472 in ; ; สี - สีดำ ;

1347534

ช่วงราคา
12.6799 ฿ - 11.444 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
133000 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงฐาน
    12.0 mm
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    9.5 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้สูงสุด
    9.5 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด
    9.5 mm
  • ความสูงโดยรวม
    17.0 mm