Menu Search

ขาตั้งยึดด้วยหมุดแบบกดยึด

มีในสต็อก

ขาตั้งยึดด้วยหมุดแบบกดยึดสามารถใช้เป็นฐานรอง กันกระแทก ฝาปิด รางเลื่อน และตัวกำหนดระยะในการใช้งานต่างๆ หมุดย้ำที่รวมเข้าด้วยกันช่วยให้ติดตั้งลงในรูที่เจาะไว้ล่วงหน้าได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย ขาตั้งเหล่านี้สามารถถอดได้
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
37 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก วัสดุฐาน เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ ความสูงฐาน เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน สั่งซื้อ
10.004 ฿ - 11.08 ฿ 80815 มีในสต็อก
17.966 ฿ - 19.91 ฿ 780113 มีในสต็อก
13.336 ฿ - 14.779 ฿ 241516 มีในสต็อก
12.667 ฿ - 14.041 ฿ 138 มีในสต็อก
16.245 ฿ - 17.999 ฿ 1128372 มีในสต็อก
12.667 ฿ - 14.041 ฿ 382714 มีในสต็อก
12.44 ฿ - 13.781 ฿ 9221 มีในสต็อก
7.285 ฿ - 8.069 ฿ 307250 มีในสต็อก
12.667 ฿ - 14.041 ฿ 201316 มีในสต็อก
4.492 ฿ - 4.979 ฿ 280972 มีในสต็อก
10.672 ฿ - 11.823 ฿ 40 มีในสต็อก
11.67 ฿ - 12.932 ฿ 233615 มีในสต็อก
10.672 ฿ - 11.823 ฿ 699 มีในสต็อก
9.661 ฿ - 10.709 ฿ 1089 มีในสต็อก
4.8 mm
10.0 mm
6.547 ฿ - 7.262 ฿ 84999 มีในสต็อก
10.278 ฿ - 11.391 ฿ 798766 มีในสต็อก
13.452 ฿ - 14.904 ฿ 41616 มีในสต็อก
  • จาก 2
ขายึดแบบรีเวท - ; ความสูง 9.0 mm | 0.354 in ; ; เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด - 4.1 mm | 0.161 in ; ความหนาของแผงต่ำสุด - 2.0 mm | 0.079 in

FF-010-P4X8B

ช่วงราคา
11.08 ฿ - 10.004 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
80815 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้สูงสุด
    4.2 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด
    4.1 mm
  • วัสดุเต็ม
    อีลาสโตเมอร์เทอร์โมพลาสติก
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 HB;UL94 V-2
ขายึดแบบรีเวท - ; ความสูง 15.0 mm | 0.591 in ; ; เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด - 7.8 mm | 0.307 in ; ความหนาของแผงต่ำสุด - 0.8 mm | 0.031 in

SFF-028

ช่วงราคา
19.91 ฿ - 17.966 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
780113 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้สูงสุด
    7.7 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด
    7.8 mm
  • วัสดุเต็ม
    อีลาสโตเมอร์เทอร์โมพลาสติก
ขายึดแบบรีเวท - ; ความสูง 8.0 mm | 0.315 in ; ; เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด - 4.1 mm | 0.161 in ; ความหนาของแผงต่ำสุด - 2.1 mm | 0.083 in

FF-009-P4X8B

ช่วงราคา
14.779 ฿ - 13.336 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
241516 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้สูงสุด
    4.2 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด
    4.1 mm
  • วัสดุเต็ม
    อีลาสโตเมอร์เทอร์โมพลาสติก
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 HB;UL94 V-2
ขายึดแบบรีเวท - ; ความสูง 6.0 mm | 0.236 in ; ; เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด - 4.1 mm | 0.161 in ; ความหนาของแผงต่ำสุด - 0.8 mm | 0.031 in

FF-008-P4X6B

ช่วงราคา
14.041 ฿ - 12.667 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
138 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้สูงสุด
    4.2 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด
    4.1 mm
  • วัสดุเต็ม
    อีลาสโตเมอร์เทอร์โมพลาสติก
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 HB;UL94 V-2
ขายึดแบบรีเวท - PP/Elastomer ; ความสูง 18.0 mm | 0.709 in ; ; เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด - 8.0 mm | 0.315 in ; ความหนาของแผงต่ำสุด - 0.5 mm | 0.02 in

FF-026-M40

ช่วงราคา
17.999 ฿ - 16.245 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1128372 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    PP/Elastomer
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้สูงสุด
    8.1 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด
    8.0 mm
  • วัสดุเต็ม
    อีลาสโตเมอร์เทอร์โมพลาสติก
ขายึดแบบรีเวท - ; ความสูง 6.0 mm | 0.236 in ; ; เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด - 4.1 mm | 0.161 in ; ความหนาของแผงต่ำสุด - 1.9 mm | 0.075 in

FF-008-P4X7B

ช่วงราคา
14.041 ฿ - 12.667 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
382714 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้สูงสุด
    4.2 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด
    4.1 mm
  • วัสดุเต็ม
    อีลาสโตเมอร์เทอร์โมพลาสติก
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 HB;UL94 V-2
ขายึดแบบรีเวท - ; ความสูง 10.0 mm | 0.394 in ; ; เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด - 7.8 mm | 0.307 in ; ความหนาของแผงต่ำสุด - 0.8 mm | 0.031 in

SFF-018

ช่วงราคา
13.781 ฿ - 12.44 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
9221 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    7.8 - 7.7 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้สูงสุด
    7.7 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด
    7.8 mm
  • วัสดุเต็ม
    อีลาสโตเมอร์เทอร์โมพลาสติก
ขายึดแบบรีเวท - ; ความสูง 6.0 mm | 0.236 in ; ; เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด - 4.1 mm | 0.161 in ; ความหนาของแผงต่ำสุด - 2.0 mm | 0.079 in

FF-006-P4X8B

ช่วงราคา
8.069 ฿ - 7.285 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
307250 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    4.1 - 4.2 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้สูงสุด
    4.2 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด
    4.1 mm
  • วัสดุเต็ม
    อีลาสโตเมอร์เทอร์โมพลาสติก
ขายึดแบบรีเวท - ; ความสูง 6.0 mm | 0.236 in ; ; เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด - 4.1 mm | 0.161 in ; ความหนาของแผงต่ำสุด - 2.9 mm | 0.114 in

FF-008-P4X8B

ช่วงราคา
14.041 ฿ - 12.667 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
201316 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้สูงสุด
    4.2 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด
    4.1 mm
  • วัสดุเต็ม
    อีลาสโตเมอร์เทอร์โมพลาสติก
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 HB;UL94 V-2
ขายึดแบบรีเวท - ; ; ; ; ความสูง 6.0 mm | 0.236 in;เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด - 4.1 mm | 0.161 in;ความหนาของแผงต่ำสุด - 0.6 mm | 0.024 in

FF-006-P4X6B

ช่วงราคา
4.979 ฿ - 4.492 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
280972 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    4.1 - 4.2 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้สูงสุด
    4.2 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด
    4.1 mm
  • วัสดุเต็ม
    อีลาสโตเมอร์เทอร์โมพลาสติก
ขายึดแบบรีเวท - ; ความสูง 4.2 mm | 0.165 in ; ; เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด - 4.1 mm | 0.161 in ; ความหนาของแผงต่ำสุด - 3.8 mm | 0.15 in

FF-005-P4X8B

ช่วงราคา
11.823 ฿ - 10.672 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
40 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้สูงสุด
    4.2 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด
    4.1 mm
  • วัสดุเต็ม
    อีลาสโตเมอร์เทอร์โมพลาสติก
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 HB;UL94 V-2
ขายึดแบบรีเวท - ; ความสูง 4.0 mm | 0.157 in ; ; เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด - 3.6 mm | 0.142 in ; ความหนาของแผงต่ำสุด - 1.5 mm | 0.059 in

FF-13-P3.5X6.0B

ช่วงราคา
12.932 ฿ - 11.67 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
233615 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้สูงสุด
    3.7 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด
    3.6 mm
  • วัสดุเต็ม
    อีลาสโตเมอร์เทอร์โมพลาสติก
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 HB;UL94 V-2
ขายึดแบบรีเวท - ; ความสูง 4.2 mm | 0.165 in ; ; เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด - 4.1 mm | 0.161 in ; ความหนาของแผงต่ำสุด - 2.9 mm | 0.114 in

FF-005-P4X7B

ช่วงราคา
11.823 ฿ - 10.672 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
699 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้สูงสุด
    4.2 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด
    4.1 mm
  • วัสดุเต็ม
    อีลาสโตเมอร์เทอร์โมพลาสติก
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 HB;UL94 V-2
ขายึดแบบรีเวท - ; ;เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน 10.0 mm | 0.394 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด - 3.6 mm | 0.142 in ; ความหนาของแผงต่ำสุด - 1.2 mm | 0.047 in

FSR-1

ช่วงราคา
10.709 ฿ - 9.661 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1089 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    10.0 mm
  • ความสูงฐาน
    4.8 mm
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    3.6 - 3.7 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้สูงสุด
    3.7 mm
ขายึดแบบรีเวท - ; ความสูง 4.2 mm | 0.165 in ; ; เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด - 4.1 mm | 0.161 in ; ความหนาของแผงต่ำสุด - 0.8 mm | 0.031 in

FF-005-P4X5B

ช่วงราคา
7.262 ฿ - 6.547 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
84999 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้สูงสุด
    4.2 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด
    4.1 mm
  • วัสดุเต็ม
    อีลาสโตเมอร์เทอร์โมพลาสติก
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 HB;UL94 V-2
ขายึดแบบรีเวท - ; ; ; ; PP/Elastomer ความสูง 15.0 mm | 0.591 in;ความหนาของแผงต่ำสุด - 0.8 mm | 0.031 in

SFF-125-A4

ช่วงราคา
11.391 ฿ - 10.278 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
798766 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    PP/Elastomer
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้สูงสุด
    8.1 mm
  • วัสดุเต็ม
    อีลาสโตเมอร์เทอร์โมพลาสติก
ขายึดแบบรีเวท - PP/Elastomer ; ความสูง 15.0 mm | 0.591 in ; ; ; ความหนาของแผงต่ำสุด - 0.5 mm | 0.02 in

SFF-124-A4

ช่วงราคา
14.904 ฿ - 13.452 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
41616 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    PP/Elastomer
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้สูงสุด
    8.1 mm
  • วัสดุเต็ม
    อีลาสโตเมอร์เทอร์โมพลาสติก