Menu Search

ขายึดแบบรีเวท - ; ;เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน 12.7 mm | 0.5 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด - 4.1 mm | 0.161 in ; ความหนาของแผงต่ำสุด - 2.5 mm | 0.098 in

ขา และตัวหมุดรีเวทมีสีดำ รีเวทนี้ทำจากวัสดุ PA 6/6 มาตรฐาน UL94 V2 (-50 to 115°C) และฐานทำจาก TPE (-40 to 100°C) ยึดติดด้วยหมุดรีเวทเพื่อปกป้องพื้นและปลายท่อ
รหัสรายการ:

FSR-6

1068 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
1000 - 9999 9.438 ฿
10000 - 39999 8.965 ฿
40000 + 8.519 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 1000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 1000

ราคารวมทั้งหมด:

9,438.00 ฿

1000 x 9.438 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี สีดำ
เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน 12.7 mm
ความสูงฐาน 3.5 mm
ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ 4.1 - 4.2 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้สูงสุด 4.2 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด 4.1 mm
วัสดุเต็ม ไนลอน;เทอร์โมพลาสติกอีลาสโตเมอร์
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน UL94 V-2

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา