Menu Search

ฝาครอบมีแถบดึง

มีในสต็อก

ฝาครอบไวนิลมีแถบดึงของเรามีแถบดึงขนาดใหญ่ช่วยให้ถอดออกจากส่วนประกอบได้ง่าย วัสดุ PVC หรือ EVA ที่ใช้สำหรับช่วงเหล่านี้ให้ความต้านทานแรงดึงความเหนียวและความยืดหยุ่นที่เพิ่มขึ้น ผลิตภัณฑ์ของเรายังมีตัวเลือกสีธรรมชาติ แดง และเหลืองและมีขนาดให้เลือกอย่างหลากหลายเพื่อให้เหมาะกับการใช้งานของคุณ

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
แสดงตัวกรองน้อยลง แสดงตัวกรองเพิ่มเติม
71 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ขนาดเกลียว สี วัสดุ ความสูงภายใน เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน Compatible Thread Size (LD) สั่งซื้อ
2.3111 ฿ - 2.561 ฿ 5535 มีในสต็อก
M4
สีดำ
PVC
2.4762 ฿ - 2.7439 ฿ 54538 มีในสต็อก
M4
สีดำ
PVC
5.6395 ฿ - 6.2507 ฿ 1533 มีในสต็อก
M18
สีดำ
PVC
4.2341 ฿ - 4.6891 ฿ 97519 มีในสต็อก
Non Threaded
สีดำ
PVC
3.7567 ฿ - 4.1627 ฿ 17010 มีในสต็อก
Non Threaded
สีดำ
PVC
7.4999 ฿ - 8.312 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
Non Threaded
สีดำ
PVC
4.8319 ฿ - 5.3539 ฿ 410 มีในสต็อก
Non Threaded
สีดำ
PVC
1.9274 ฿ - 2.1371 ฿ 105022 มีในสต็อก
M12; 1/2 in
สีดำ
PVC
4.3768 ฿ - 4.8498 ฿ 314642 มีในสต็อก
Non Threaded
สีดำ
PVC
3.5425 ฿ - 3.9262 ฿ 251448 มีในสต็อก
5/8 in; 3/8 in
สีดำ
PVC
13.5811 ฿ - 15.049 ฿ 354 มีในสต็อก
M35; 1-3/8 in
สีดำ
PVC
10.8238 ฿ - 11.9928 ฿ 32 มีในสต็อก
M30; 1-1/8 in; 7/8 in
สีดำ
PVC
5.3896 ฿ - 5.9696 ฿ 62431 มีในสต็อก
M18
สีดำ
PVC
5.5324 ฿ - 6.1302 ฿ 6506 มีในสต็อก
Non Threaded
สีดำ
PVC
2.1103 ฿ - 2.3379 ฿ 7537 มีในสต็อก
Non Threaded
สีดำ
PVC
2.5743 ฿ - 2.851 ฿ 166800 มีในสต็อก
Non Threaded
สีดำ
PVC
2.793 ฿ - 3.0964 ฿ 44010 มีในสต็อก
Non Threaded
สีดำ
PVC
1.682 ฿ - 1.8649 ฿ 36 มีในสต็อก
Non Threaded
สีดำ
PVC
1.7668 ฿ - 1.9586 ฿ 385546 มีในสต็อก
M6; 7/32 in
สีดำ
PVC
2.6725 ฿ - 2.9625 ฿ 1370010 มีในสต็อก
7/16 in
สีดำ
PVC
  • จาก 4
ฝาครอบมีแถบดึง - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 3.6 mm | 0.142 in ; ความสูงภายใน13.0 mm | 0.512 in ; ; สีดำ

PCWA-0036-013

ช่วงราคา
2.561 ฿ - 2.3111 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5535 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • สี
    สีดำ
  • อุณหภูมิสูงสุด
    200 °C
ฝาครอบมีแถบดึง - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 4.8 mm | 0.189 in ; ความสูงภายใน13.0 mm | 0.512 in ; ; สีดำ

PCWA-0048-013

ช่วงราคา
2.7439 ฿ - 2.4762 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
54538 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • สี
    สีดำ
  • อุณหภูมิสูงสุด
    200 °C
ฝาครอบมีแถบดึง - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 17.4 mm | 0.685 in ; ความสูงภายใน25.0 mm | 0.984 in ; ; สีดำ

PCWA-0174-025

ช่วงราคา
6.2507 ฿ - 5.6395 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1533 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • สี
    สีดำ
  • อุณหภูมิสูงสุด
    200 °C
ฝาครอบมีแถบดึง - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 20.0 mm | 0.787 in ; ความสูงภายใน13.0 mm | 0.512 in ; ; สีดำ

PCWA-0200-013

ช่วงราคา
4.6891 ฿ - 4.2341 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
97519 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • สี
    สีดำ
  • อุณหภูมิสูงสุด
    200 °C
ฝาครอบมีแถบดึง - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 11.1 mm | 0.437 in ; ความสูงภายใน25.0 mm | 0.984 in ; ; สีดำ

PCWA-0111-025

ช่วงราคา
4.1627 ฿ - 3.7567 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
17010 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • สี
    สีดำ
  • อุณหภูมิสูงสุด
    200 °C
ฝาครอบมีแถบดึง - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 26.9 mm | 1.059 in ; ความสูงภายใน25.0 mm | 0.984 in ; ; สีดำ

PCWA-0269-025

ช่วงราคา
8.312 ฿ - 7.4999 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • สี
    สีดำ
  • อุณหภูมิสูงสุด
    200 °C
ฝาครอบมีแถบดึง - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 15.3 mm | 0.602 in ; ความสูงภายใน25.0 mm | 0.984 in ; ; สีดำ

PCWA-0153-025

ช่วงราคา
5.3539 ฿ - 4.8319 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
410 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • สี
    สีดำ
  • อุณหภูมิสูงสุด
    200 °C
ฝาครอบมีแถบดึง - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 11.9 mm | 0.469 in ; ความสูงภายใน13.0 mm | 0.512 in ; ; สีดำ

PCWA-0119-013

ช่วงราคา
2.1371 ฿ - 1.9274 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
105022 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • สี
    สีดำ
  • อุณหภูมิสูงสุด
    200 °C
ฝาครอบมีแถบดึง - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 20.0 mm | 0.787 in ; ความสูงภายใน25.0 mm | 0.984 in ; ; สีดำ

PCWA-0200-025

ช่วงราคา
4.8498 ฿ - 4.3768 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
314642 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • สี
    สีดำ
  • อุณหภูมิสูงสุด
    200 °C
ฝาครอบมีแถบดึง - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 15.9 mm | 0.626 in ; ความสูงภายใน25.0 mm | 0.984 in ; ; สีดำ

PCWA-0159-025

ช่วงราคา
3.9262 ฿ - 3.5425 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
251448 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • สี
    สีดำ
  • อุณหภูมิสูงสุด
    200 °C
ฝาครอบมีแถบดึง - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 34.9 mm | 1.374 in ; ความสูงภายใน25.0 mm | 0.984 in ; ; สีดำ

PCWA-0349-025

ช่วงราคา
15.049 ฿ - 13.5811 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
354 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • สี
    สีดำ
  • อุณหภูมิสูงสุด
    200 °C
ฝาครอบมีแถบดึง - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 28.6 mm | 1.126 in ; ความสูงภายใน38.0 mm | 1.496 in ; ; สีดำ

PCWA-0286-038

ช่วงราคา
11.9928 ฿ - 10.8238 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
32 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • สี
    สีดำ
  • อุณหภูมิสูงสุด
    200 °C
ฝาครอบมีแถบดึง - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 17.4 mm | 0.685 in ; ความสูงภายใน13.0 mm | 0.512 in ; ; สีดำ

PCWA-0174-013

ช่วงราคา
5.9696 ฿ - 5.3896 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
62431 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • สี
    สีดำ
  • อุณหภูมิสูงสุด
    200 °C
ฝาครอบมีแถบดึง - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 23.8 mm | 0.937 in ; ความสูงภายใน25.0 mm | 0.984 in ; ; สีดำ

PCWA-0238-025

ช่วงราคา
6.1302 ฿ - 5.5324 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
6506 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • สี
    สีดำ
  • อุณหภูมิสูงสุด
    200 °C
ฝาครอบมีแถบดึง - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 9.7 mm | 0.382 in ; ความสูงภายใน25.0 mm | 0.984 in ; ; สีดำ

PCWA-0097-025

ช่วงราคา
2.3379 ฿ - 2.1103 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
7537 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • สี
    สีดำ
  • อุณหภูมิสูงสุด
    200 °C
ฝาครอบมีแถบดึง - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 11.9 mm | 0.469 in ; ความสูงภายใน25.0 mm | 0.984 in ; ; สีดำ

PCWA-0119-025

ช่วงราคา
2.851 ฿ - 2.5743 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
166800 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • สี
    สีดำ
  • อุณหภูมิสูงสุด
    200 °C
ฝาครอบมีแถบดึง - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 7.5 mm | 0.295 in ; ความสูงภายใน13.0 mm | 0.512 in ; ; สีดำ

PCWA-0075-013

ช่วงราคา
3.0964 ฿ - 2.793 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
44010 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • สี
    สีดำ
  • อุณหภูมิสูงสุด
    200 °C
ฝาครอบมีแถบดึง - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 7.7 mm | 0.303 in ; ความสูงภายใน25.0 mm | 0.984 in ; ; สีดำ

PCWA-0077-025

ช่วงราคา
1.8649 ฿ - 1.682 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
36 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • สี
    สีดำ
  • อุณหภูมิสูงสุด
    200 °C
ฝาครอบมีแถบดึง - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 5.3 mm | 0.209 in ; ความสูงภายใน13.0 mm | 0.512 in ; ; สีดำ

PCWA-0053-013

ช่วงราคา
1.9586 ฿ - 1.7668 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
385546 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • สี
    สีดำ
  • อุณหภูมิสูงสุด
    200 °C
ฝาครอบมีแถบดึง - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 10.8 mm | 0.425 in ; ความสูงภายใน13.0 mm | 0.512 in ; ; สีดำ

PCWA-0108-013

ช่วงราคา
2.9625 ฿ - 2.6725 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1370010 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • สี
    สีดำ
  • อุณหภูมิสูงสุด
    200 °C