Menu Search

ฝาครอบมีแถบดึง

มีในสต็อก

ฝาครอบไวนิลมีแถบดึงของเรามีแถบดึงขนาดใหญ่ช่วยให้ถอดออกจากส่วนประกอบได้ง่าย วัสดุ PVC หรือ EVA ที่ใช้สำหรับช่วงเหล่านี้ให้ความต้านทานแรงดึงความเหนียวและความยืดหยุ่นที่เพิ่มขึ้น ผลิตภัณฑ์ของเรายังมีตัวเลือกสีธรรมชาติ แดง และเหลืองและมีขนาดให้เลือกอย่างหลากหลายเพื่อให้เหมาะกับการใช้งานของคุณ

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
แสดงตัวกรองน้อยลง แสดงตัวกรองเพิ่มเติม
71 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ขนาดเกลียว สี วัสดุ ความสูงภายใน เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน Compatible Thread Size (LD) สั่งซื้อ
2.404 ฿ - 2.663 ฿ 5535 มีในสต็อก
M4
สีดำ
PVC
1.93 ฿ - 2.139 ฿ 5860 มีในสต็อก
Non Threaded
สีดำ
PVC
3.577 ฿ - 3.963 ฿ 292119 มีในสต็อก
M14; 17/32 in
สีดำ
PVC
5.754 ฿ - 6.375 ฿ 6506 มีในสต็อก
Non Threaded
สีดำ
PVC
2.107 ฿ - 2.334 ฿ 2538 มีในสต็อก
Non Threaded
สีดำ
PVC
5.712 ฿ - 6.329 ฿ 115018 มีในสต็อก
Non Threaded
สีดำ
PVC
4.329 ฿ - 4.798 ฿ 26427 มีในสต็อก
M15; 9/16 in
สีดำ
PVC
38.29 ฿ - 42.429 ฿ 33 มีในสต็อก
1 5⁄8"
สีดำ
PVC
14.338 ฿ - 15.888 ฿ 645 มีในสต็อก
M35; 1-3/8 in
สีดำ
PVC
16.24 ฿ - 17.994 ฿ 498 มีในสต็อก
M39; 1-1/2 in
สีดำ
PVC
3.684 ฿ - 4.083 ฿ 251448 มีในสต็อก
5/8 in; 3/8 in
สีดำ
PVC
14.124 ฿ - 15.651 ฿ 354 มีในสต็อก
M35; 1-3/8 in
สีดำ
PVC
6.761 ฿ - 7.489 ฿ 171035 มีในสต็อก
M26; 1 in
สีดำ
PVC
1.907 ฿ - 2.111 ฿ 5111 มีในสต็อก
M10; 1/8 in; 3/8 in
สีดำ
PVC
2.575 ฿ - 2.854 ฿ 54538 มีในสต็อก
M4
สีดำ
PVC
4.779 ฿ - 5.294 ฿ 2514 มีในสต็อก
M18; 11/16 in
สีดำ
PVC
2.779 ฿ - 3.081 ฿ 1370010 มีในสต็อก
7/16 in
สีดำ
PVC
8.157 ฿ - 9.039 ฿ 13610 มีในสต็อก
M25
สีดำ
PVC
3.294 ฿ - 3.652 ฿ 4113 มีในสต็อก
Non Threaded
สีดำ
PVC
2.826 ฿ - 3.132 ฿ 9 มีในสต็อก
Non Threaded
สีดำ
PVC
  • จาก 4
ฝาครอบมีแถบดึง - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 3.6 mm | 0.142 in ; ความสูงภายใน13.0 mm | 0.512 in ; ; สีดำ

PCWA-0036-013

ช่วงราคา
2.663 ฿ - 2.404 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5535 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • สี
    สีดำ
  • อุณหภูมิสูงสุด
    200 °C
ฝาครอบมีแถบดึง - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 8.7 mm | 0.343 in ; ความสูงภายใน13.0 mm | 0.512 in ; ; สีดำ

PCWA-0087-013

ช่วงราคา
2.139 ฿ - 1.93 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5860 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • สี
    สีดำ
  • อุณหภูมิสูงสุด
    200 °C
ฝาครอบมีแถบดึง - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 13.2 mm | 0.52 in ; ความสูงภายใน13.0 mm | 0.512 in ; ; สีดำ

PCWA-0132-013

ช่วงราคา
3.963 ฿ - 3.577 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
292119 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • สี
    สีดำ
  • อุณหภูมิสูงสุด
    200 °C
ฝาครอบมีแถบดึง - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 23.8 mm | 0.937 in ; ความสูงภายใน25.0 mm | 0.984 in ; ; สีดำ

PCWA-0238-025

ช่วงราคา
6.375 ฿ - 5.754 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
6506 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • สี
    สีดำ
  • อุณหภูมิสูงสุด
    200 °C
ฝาครอบมีแถบดึง - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 9.7 mm | 0.382 in ; ความสูงภายใน13.0 mm | 0.512 in ; ; สีดำ

PCWA-0097-013

ช่วงราคา
2.334 ฿ - 2.107 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2538 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • สี
    สีดำ
  • อุณหภูมิสูงสุด
    200 °C
ฝาครอบมีแถบดึง - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 16.3 mm | 0.642 in ; ความสูงภายใน25.0 mm | 0.984 in ; ; สีดำ

PCWA-0163-025

ช่วงราคา
6.329 ฿ - 5.712 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
115018 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • สี
    สีดำ
  • อุณหภูมิสูงสุด
    200 °C
ฝาครอบมีแถบดึง - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 14.3 mm | 0.563 in ; ความสูงภายใน25.0 mm | 0.984 in ; ; สีดำ

PCWA-0143-025

ช่วงราคา
4.798 ฿ - 4.329 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
26427 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • สี
    สีดำ
  • อุณหภูมิสูงสุด
    200 °C
ฝาครอบมีแถบดึง - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 40.8 mm | 1.606 in ; ความสูงภายใน38.0 mm | 1.496 in ; กดยึด แถบดึง ; สีดำ

PCWA-0408-038

ช่วงราคา
42.429 ฿ - 38.29 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
33 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด แถบดึง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • สี
    สีดำ
  • อุณหภูมิสูงสุด
    200 °C
ฝาครอบมีแถบดึง - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 34.9 mm | 1.374 in ; ความสูงภายใน38.0 mm | 1.496 in ; ; สีดำ

PCWA-0349-038

ช่วงราคา
15.888 ฿ - 14.338 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
645 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • สี
    สีดำ
  • อุณหภูมิสูงสุด
    200 °C
ฝาครอบมีแถบดึง - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 38.1 mm | 1.5 in ; ความสูงภายใน38.0 mm | 1.496 in ; ; สีดำ

PCWA-0381-038

ช่วงราคา
17.994 ฿ - 16.24 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
498 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • สี
    สีดำ
  • อุณหภูมิสูงสุด
    200 °C
ฝาครอบมีแถบดึง - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 15.9 mm | 0.626 in ; ความสูงภายใน25.0 mm | 0.984 in ; ; สีดำ

PCWA-0159-025

ช่วงราคา
4.083 ฿ - 3.684 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
251448 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • สี
    สีดำ
  • อุณหภูมิสูงสุด
    200 °C
ฝาครอบมีแถบดึง - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 34.9 mm | 1.374 in ; ความสูงภายใน25.0 mm | 0.984 in ; ; สีดำ

PCWA-0349-025

ช่วงราคา
15.651 ฿ - 14.124 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
354 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • สี
    สีดำ
  • อุณหภูมิสูงสุด
    200 °C
ฝาครอบมีแถบดึง - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 25.1 mm | 0.988 in ; ความสูงภายใน25.0 mm | 0.984 in ; ; สีดำ

PCWA-0251-025

ช่วงราคา
7.489 ฿ - 6.761 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
171035 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • สี
    สีดำ
  • อุณหภูมิสูงสุด
    200 °C
ฝาครอบมีแถบดึง - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 9.3 mm | 0.366 in ; ความสูงภายใน13.0 mm | 0.512 in ; ; สีดำ

PCWA-0093-013

ช่วงราคา
2.111 ฿ - 1.907 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5111 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • สี
    สีดำ
  • อุณหภูมิสูงสุด
    200 °C
ฝาครอบมีแถบดึง - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 4.8 mm | 0.189 in ; ความสูงภายใน13.0 mm | 0.512 in ; ; สีดำ

PCWA-0048-013

ช่วงราคา
2.854 ฿ - 2.575 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
54538 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • สี
    สีดำ
  • อุณหภูมิสูงสุด
    200 °C
ฝาครอบมีแถบดึง - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 16.3 mm | 0.642 in ; ความสูงภายใน13.0 mm | 0.512 in ; ; สีดำ

PCWA-0163-013

ช่วงราคา
5.294 ฿ - 4.779 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2514 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • สี
    สีดำ
  • อุณหภูมิสูงสุด
    200 °C
ฝาครอบมีแถบดึง - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 10.8 mm | 0.425 in ; ความสูงภายใน13.0 mm | 0.512 in ; ; สีดำ

PCWA-0108-013

ช่วงราคา
3.081 ฿ - 2.779 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1370010 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • สี
    สีดำ
  • อุณหภูมิสูงสุด
    200 °C
ฝาครอบมีแถบดึง - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 24.6 mm | 0.969 in ; ความสูงภายใน13.0 mm | 0.512 in ; ; สีดำ

PCWA-0246-013

ช่วงราคา
9.039 ฿ - 8.157 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
13610 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • สี
    สีดำ
  • อุณหภูมิสูงสุด
    200 °C
ฝาครอบมีแถบดึง - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 13.2 mm | 0.52 in ; ความสูงภายใน25.0 mm | 0.984 in ; ; สีดำ

PCWA-0132-025

ช่วงราคา
3.652 ฿ - 3.294 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4113 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • สี
    สีดำ
  • อุณหภูมิสูงสุด
    200 °C
ฝาครอบมีแถบดึง - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 10.8 mm | 0.425 in ; ความสูงภายใน25.0 mm | 0.984 in ; ; สีดำ

PCWA-0108-025

ช่วงราคา
3.132 ฿ - 2.826 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
9 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • สี
    สีดำ
  • อุณหภูมิสูงสุด
    200 °C