Menu Search

ฝาครอบมีแถบดึง

มีในสต็อก

ฝาครอบไวนิลมีแถบดึงของเรามีแถบดึงขนาดใหญ่ช่วยให้ถอดออกจากส่วนประกอบได้ง่าย วัสดุ PVC หรือ EVA ที่ใช้สำหรับช่วงเหล่านี้ให้ความต้านทานแรงดึงความเหนียวและความยืดหยุ่นที่เพิ่มขึ้น ผลิตภัณฑ์ของเรายังมีตัวเลือกสีธรรมชาติ แดง และเหลืองและมีขนาดให้เลือกอย่างหลากหลายเพื่อให้เหมาะกับการใช้งานของคุณ

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
แสดงตัวกรองน้อยลง แสดงตัวกรองเพิ่มเติม
71 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ขนาดเกลียว สี วัสดุ ความสูงภายใน เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน Compatible Thread Size (LD) สั่งซื้อ
4.779 ฿ - 5.294 ฿ 2514 มีในสต็อก
M18; 11/16 in
สีดำ
PVC
2.779 ฿ - 3.081 ฿ 1370010 มีในสต็อก
7/16 in
สีดำ
PVC
8.157 ฿ - 9.039 ฿ 13610 มีในสต็อก
M25
สีดำ
PVC
3.294 ฿ - 3.652 ฿ 4113 มีในสต็อก
Non Threaded
สีดำ
PVC
2.826 ฿ - 3.132 ฿ 9 มีในสต็อก
Non Threaded
สีดำ
PVC
5.392 ฿ - 5.972 ฿ 4760 มีในสต็อก
M20; 3/4 in
สีดำ
PVC
16.24 ฿ - 17.994 ฿ 498 มีในสต็อก
M39; 1-1/2 in
สีดำ
PVC
2.004 ฿ - 2.223 ฿ 105022 มีในสต็อก
M12; 1/2 in
สีดำ
PVC
4.552 ฿ - 5.044 ฿ 314642 มีในสต็อก
Non Threaded
สีดำ
PVC
3.684 ฿ - 4.083 ฿ 251448 มีในสต็อก
5/8 in; 3/8 in
สีดำ
PVC
1.749 ฿ - 1.939 ฿ 36 มีในสต็อก
Non Threaded
สีดำ
PVC
24.954 ฿ - 27.65 ฿ 852 มีในสต็อก
M45; 1-3/8 in
สีดำ
PVC
2.213 ฿ - 2.45 ฿ 51050 มีในสต็อก
Non Threaded
สีดำ
PVC
2.891 ฿ - 3.202 ฿ 72030 มีในสต็อก
Non Threaded
สีดำ
PVC
38.29 ฿ - 42.429 ฿ 33 มีในสต็อก
1 5⁄8"
สีดำ
PVC
6.761 ฿ - 7.489 ฿ 171035 มีในสต็อก
M26; 1 in
สีดำ
PVC
14.338 ฿ - 15.888 ฿ 645 มีในสต็อก
M35; 1-3/8 in
สีดำ
PVC
2.404 ฿ - 2.663 ฿ 5535 มีในสต็อก
M4
สีดำ
PVC
2.195 ฿ - 2.431 ฿ 7537 มีในสต็อก
Non Threaded
สีดำ
PVC
2.677 ฿ - 2.965 ฿ 166800 มีในสต็อก
Non Threaded
สีดำ
PVC
  • จาก 4
ฝาครอบมีแถบดึง - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 16.3 mm | 0.642 in ; ความสูงภายใน13.0 mm | 0.512 in ; ; สีดำ

PCWA-0163-013

ช่วงราคา
5.294 ฿ - 4.779 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2514 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • สี
    สีดำ
  • อุณหภูมิสูงสุด
    200 °C
ฝาครอบมีแถบดึง - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 10.8 mm | 0.425 in ; ความสูงภายใน13.0 mm | 0.512 in ; ; สีดำ

PCWA-0108-013

ช่วงราคา
3.081 ฿ - 2.779 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1370010 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • สี
    สีดำ
  • อุณหภูมิสูงสุด
    200 °C
ฝาครอบมีแถบดึง - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 24.6 mm | 0.969 in ; ความสูงภายใน13.0 mm | 0.512 in ; ; สีดำ

PCWA-0246-013

ช่วงราคา
9.039 ฿ - 8.157 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
13610 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • สี
    สีดำ
  • อุณหภูมิสูงสุด
    200 °C
ฝาครอบมีแถบดึง - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 13.2 mm | 0.52 in ; ความสูงภายใน25.0 mm | 0.984 in ; ; สีดำ

PCWA-0132-025

ช่วงราคา
3.652 ฿ - 3.294 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4113 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • สี
    สีดำ
  • อุณหภูมิสูงสุด
    200 °C
ฝาครอบมีแถบดึง - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 10.8 mm | 0.425 in ; ความสูงภายใน25.0 mm | 0.984 in ; ; สีดำ

PCWA-0108-025

ช่วงราคา
3.132 ฿ - 2.826 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
9 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • สี
    สีดำ
  • อุณหภูมิสูงสุด
    200 °C
ฝาครอบมีแถบดึง - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 18.8 mm | 0.74 in ; ความสูงภายใน13.0 mm | 0.512 in ; ; สีดำ

PCWA-0188-013

ช่วงราคา
5.972 ฿ - 5.392 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4760 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • สี
    สีดำ
  • อุณหภูมิสูงสุด
    200 °C
ฝาครอบมีแถบดึง - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 38.1 mm | 1.5 in ; ความสูงภายใน38.0 mm | 1.496 in ; ; สีดำ

PCWA-0381-038

ช่วงราคา
17.994 ฿ - 16.24 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
498 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • สี
    สีดำ
  • อุณหภูมิสูงสุด
    200 °C
ฝาครอบมีแถบดึง - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 11.9 mm | 0.469 in ; ความสูงภายใน13.0 mm | 0.512 in ; ; สีดำ

PCWA-0119-013

ช่วงราคา
2.223 ฿ - 2.004 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
105022 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • สี
    สีดำ
  • อุณหภูมิสูงสุด
    200 °C
ฝาครอบมีแถบดึง - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 20.0 mm | 0.787 in ; ความสูงภายใน25.0 mm | 0.984 in ; ; สีดำ

PCWA-0200-025

ช่วงราคา
5.044 ฿ - 4.552 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
314642 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • สี
    สีดำ
  • อุณหภูมิสูงสุด
    200 °C
ฝาครอบมีแถบดึง - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 15.9 mm | 0.626 in ; ความสูงภายใน25.0 mm | 0.984 in ; ; สีดำ

PCWA-0159-025

ช่วงราคา
4.083 ฿ - 3.684 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
251448 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • สี
    สีดำ
  • อุณหภูมิสูงสุด
    200 °C
ฝาครอบมีแถบดึง - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 7.7 mm | 0.303 in ; ความสูงภายใน25.0 mm | 0.984 in ; ; สีดำ

PCWA-0077-025

ช่วงราคา
1.939 ฿ - 1.749 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
36 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • สี
    สีดำ
  • อุณหภูมิสูงสุด
    200 °C
ฝาครอบมีแถบดึง - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 44.5 mm | 1.752 in ; ความสูงภายใน38.0 mm | 1.496 in ; ; สีดำ

PCWA-0445-038

ช่วงราคา
27.65 ฿ - 24.954 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
852 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • สี
    สีดำ
  • อุณหภูมิสูงสุด
    200 °C
ฝาครอบมีแถบดึง - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 9.3 mm | 0.366 in ; ความสูงภายใน25.0 mm | 0.984 in ; ; สีดำ

PCWA-0093-025

ช่วงราคา
2.45 ฿ - 2.213 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
51050 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • สี
    สีดำ
  • อุณหภูมิสูงสุด
    200 °C
ฝาครอบมีแถบดึง - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 7.5 mm | 0.295 in ; ความสูงภายใน25.0 mm | 0.984 in ; ; สีดำ

PCWA-0075-025

ช่วงราคา
3.202 ฿ - 2.891 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
72030 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • สี
    สีดำ
  • อุณหภูมิสูงสุด
    200 °C
ฝาครอบมีแถบดึง - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 40.8 mm | 1.606 in ; ความสูงภายใน38.0 mm | 1.496 in ; กดยึด แถบดึง ; สีดำ

PCWA-0408-038

ช่วงราคา
42.429 ฿ - 38.29 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
33 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด แถบดึง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • สี
    สีดำ
  • อุณหภูมิสูงสุด
    200 °C
ฝาครอบมีแถบดึง - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 25.1 mm | 0.988 in ; ความสูงภายใน25.0 mm | 0.984 in ; ; สีดำ

PCWA-0251-025

ช่วงราคา
7.489 ฿ - 6.761 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
171035 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • สี
    สีดำ
  • อุณหภูมิสูงสุด
    200 °C
ฝาครอบมีแถบดึง - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 34.9 mm | 1.374 in ; ความสูงภายใน38.0 mm | 1.496 in ; ; สีดำ

PCWA-0349-038

ช่วงราคา
15.888 ฿ - 14.338 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
645 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • สี
    สีดำ
  • อุณหภูมิสูงสุด
    200 °C
ฝาครอบมีแถบดึง - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 3.6 mm | 0.142 in ; ความสูงภายใน13.0 mm | 0.512 in ; ; สีดำ

PCWA-0036-013

ช่วงราคา
2.663 ฿ - 2.404 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5535 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • สี
    สีดำ
  • อุณหภูมิสูงสุด
    200 °C
ฝาครอบมีแถบดึง - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 9.7 mm | 0.382 in ; ความสูงภายใน25.0 mm | 0.984 in ; ; สีดำ

PCWA-0097-025

ช่วงราคา
2.431 ฿ - 2.195 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
7537 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • สี
    สีดำ
  • อุณหภูมิสูงสุด
    200 °C
ฝาครอบมีแถบดึง - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 11.9 mm | 0.469 in ; ความสูงภายใน25.0 mm | 0.984 in ; ; สีดำ

PCWA-0119-025

ช่วงราคา
2.965 ฿ - 2.677 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
166800 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • สี
    สีดำ
  • อุณหภูมิสูงสุด
    200 °C