Menu Search

ฝาครอบมีแถบดึง

มีในสต็อก

ฝาครอบไวนิลมีแถบดึงของเรามีแถบดึงขนาดใหญ่ช่วยให้ถอดออกจากส่วนประกอบได้ง่าย วัสดุ PVC หรือ EVA ที่ใช้สำหรับช่วงเหล่านี้ให้ความต้านทานแรงดึงความเหนียวและความยืดหยุ่นที่เพิ่มขึ้น ผลิตภัณฑ์ของเรายังมีตัวเลือกสีธรรมชาติ แดง และเหลืองและมีขนาดให้เลือกอย่างหลากหลายเพื่อให้เหมาะกับการใช้งานของคุณ

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
แสดงตัวกรองน้อยลง แสดงตัวกรองเพิ่มเติม
71 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ขนาดเกลียว สี วัสดุ ความสูงภายใน เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน Compatible Thread Size (LD) สั่งซื้อ
2.905 ฿ - 3.22 ฿ 44010 มีในสต็อก
Non Threaded
สีดำ
PVC
1.837 ฿ - 2.037 ฿ 385546 มีในสต็อก
M6; 7/32 in
สีดำ
PVC
4.70 ฿ - 5.206 ฿ 1631 มีในสต็อก
Non Threaded
สีดำ
PVC
11.257 ฿ - 12.473 ฿ 32 มีในสต็อก
M30; 1-1/8 in; 7/8 in
สีดำ
PVC
16.24 ฿ - 17.994 ฿ 13330 มีในสต็อก
M39; 1-1/2 in
สีดำ
PVC
3.313 ฿ - 3.67 ฿ 10 มีในสต็อก
1/2 in; 1/4 in
สีดำ
PVC
2.742 ฿ - 3.039 ฿ 237016 มีในสต็อก
1/2 in; 1/4 in
สีดำ
PVC
7.781 ฿ - 8.621 ฿ 17020 มีในสต็อก
M25
สีดำ
PVC
6.375 ฿ - 7.062 ฿ 2276 มีในสต็อก
Non Threaded
สีดำ
PVC
1.907 ฿ - 2.111 ฿ 5111 มีในสต็อก
M10; 1/8 in; 3/8 in
สีดำ
PVC
2.575 ฿ - 2.854 ฿ 54538 มีในสต็อก
M4
สีดำ
PVC
5.865 ฿ - 6.501 ฿ 1533 มีในสต็อก
M18
สีดำ
PVC
4.403 ฿ - 4.877 ฿ 97519 มีในสต็อก
Non Threaded
สีดำ
PVC
3.907 ฿ - 4.329 ฿ 17010 มีในสต็อก
Non Threaded
สีดำ
PVC
7.80 ฿ - 8.644 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
Non Threaded
สีดำ
PVC
5.025 ฿ - 5.568 ฿ 410 มีในสต็อก
Non Threaded
สีดำ
PVC
11.647 ฿ - 12.904 ฿ 72628 มีในสต็อก
M30; 1-1/8 in; 7/8 in
สีดำ
PVC
4.589 ฿ - 5.085 ฿ 29758 มีในสต็อก
M22; 13/16 in; 1/2 in
สีดำ
PVC
30.267 ฿ - 33.538 ฿ 1390 มีในสต็อก
M45; 2 in
สีดำ
PVC
14.124 ฿ - 15.651 ฿ 354 มีในสต็อก
M35; 1-3/8 in
สีดำ
PVC
  • จาก 4
ฝาครอบมีแถบดึง - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 7.5 mm | 0.295 in ; ความสูงภายใน13.0 mm | 0.512 in ; ; สีดำ

PCWA-0075-013

ช่วงราคา
3.22 ฿ - 2.905 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
44010 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • สี
    สีดำ
  • อุณหภูมิสูงสุด
    200 °C
ฝาครอบมีแถบดึง - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 5.3 mm | 0.209 in ; ความสูงภายใน13.0 mm | 0.512 in ; ; สีดำ

PCWA-0053-013

ช่วงราคา
2.037 ฿ - 1.837 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
385546 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • สี
    สีดำ
  • อุณหภูมิสูงสุด
    200 °C
ฝาครอบมีแถบดึง - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 20.6 mm | 0.811 in ; ความสูงภายใน25.0 mm | 0.984 in ; ; สีดำ

PCWA-0206-025

ช่วงราคา
5.206 ฿ - 4.70 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1631 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • สี
    สีดำ
  • อุณหภูมิสูงสุด
    200 °C
ฝาครอบมีแถบดึง - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 28.6 mm | 1.126 in ; ความสูงภายใน38.0 mm | 1.496 in ; ; สีดำ

PCWA-0286-038

ช่วงราคา
12.473 ฿ - 11.257 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
32 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • สี
    สีดำ
  • อุณหภูมิสูงสุด
    200 °C
ฝาครอบมีแถบดึง - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 38.1 mm | 1.5 in ; ความสูงภายใน50.0 mm | 1.969 in ; ; สีดำ

PCWA-0381-050

ช่วงราคา
17.994 ฿ - 16.24 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
13330 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • สี
    สีดำ
  • อุณหภูมิสูงสุด
    200 °C
ฝาครอบมีแถบดึง - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 12.4 mm | 0.488 in ; ความสูงภายใน25.0 mm | 0.984 in ; ; สีดำ

PCWA-0124-025

ช่วงราคา
3.67 ฿ - 3.313 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • สี
    สีดำ
  • อุณหภูมิสูงสุด
    200 °C
ฝาครอบมีแถบดึง - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 12.4 mm | 0.488 in ; ความสูงภายใน13.0 mm | 0.512 in ; ; สีดำ

PCWA-0124-013

ช่วงราคา
3.039 ฿ - 2.742 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
237016 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • สี
    สีดำ
  • อุณหภูมิสูงสุด
    200 °C
ฝาครอบมีแถบดึง - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 24.6 mm | 0.969 in ; ความสูงภายใน25.0 mm | 0.984 in ; ; สีดำ

PCWA-0246-025

ช่วงราคา
8.621 ฿ - 7.781 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
17020 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • สี
    สีดำ
  • อุณหภูมิสูงสุด
    200 °C
ฝาครอบมีแถบดึง - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 18.8 mm | 0.74 in ; ความสูงภายใน25.0 mm | 0.984 in ; ; สีดำ

PCWA-0188-025

ช่วงราคา
7.062 ฿ - 6.375 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2276 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • สี
    สีดำ
  • อุณหภูมิสูงสุด
    200 °C
ฝาครอบมีแถบดึง - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 9.3 mm | 0.366 in ; ความสูงภายใน13.0 mm | 0.512 in ; ; สีดำ

PCWA-0093-013

ช่วงราคา
2.111 ฿ - 1.907 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5111 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • สี
    สีดำ
  • อุณหภูมิสูงสุด
    200 °C
ฝาครอบมีแถบดึง - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 4.8 mm | 0.189 in ; ความสูงภายใน13.0 mm | 0.512 in ; ; สีดำ

PCWA-0048-013

ช่วงราคา
2.854 ฿ - 2.575 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
54538 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • สี
    สีดำ
  • อุณหภูมิสูงสุด
    200 °C
ฝาครอบมีแถบดึง - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 17.4 mm | 0.685 in ; ความสูงภายใน25.0 mm | 0.984 in ; ; สีดำ

PCWA-0174-025

ช่วงราคา
6.501 ฿ - 5.865 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1533 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • สี
    สีดำ
  • อุณหภูมิสูงสุด
    200 °C
ฝาครอบมีแถบดึง - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 20.0 mm | 0.787 in ; ความสูงภายใน13.0 mm | 0.512 in ; ; สีดำ

PCWA-0200-013

ช่วงราคา
4.877 ฿ - 4.403 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
97519 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • สี
    สีดำ
  • อุณหภูมิสูงสุด
    200 °C
ฝาครอบมีแถบดึง - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 11.1 mm | 0.437 in ; ความสูงภายใน25.0 mm | 0.984 in ; ; สีดำ

PCWA-0111-025

ช่วงราคา
4.329 ฿ - 3.907 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
17010 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • สี
    สีดำ
  • อุณหภูมิสูงสุด
    200 °C
ฝาครอบมีแถบดึง - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 26.9 mm | 1.059 in ; ความสูงภายใน25.0 mm | 0.984 in ; ; สีดำ

PCWA-0269-025

ช่วงราคา
8.644 ฿ - 7.80 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • สี
    สีดำ
  • อุณหภูมิสูงสุด
    200 °C
ฝาครอบมีแถบดึง - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 15.3 mm | 0.602 in ; ความสูงภายใน25.0 mm | 0.984 in ; ; สีดำ

PCWA-0153-025

ช่วงราคา
5.568 ฿ - 5.025 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
410 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • สี
    สีดำ
  • อุณหภูมิสูงสุด
    200 °C
ฝาครอบมีแถบดึง - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 28.6 mm | 1.126 in ; ความสูงภายใน25.0 mm | 0.984 in ; ; สีดำ

PCWA-0286-025

ช่วงราคา
12.904 ฿ - 11.647 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
72628 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • สี
    สีดำ
  • อุณหภูมิสูงสุด
    200 °C
ฝาครอบมีแถบดึง - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 20.6 mm | 0.811 in ; ความสูงภายใน13.0 mm | 0.512 in ; ; สีดำ

PCWA-0206-013

ช่วงราคา
5.085 ฿ - 4.589 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
29758 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • สี
    สีดำ
  • อุณหภูมิสูงสุด
    200 °C
ฝาครอบมีแถบดึง - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 50.8 mm | 2 in ; ความสูงภายใน50.0 mm | 1.969 in ; ; สีดำ

PCWA-0508-050

ช่วงราคา
33.538 ฿ - 30.267 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1390 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • สี
    สีดำ
  • อุณหภูมิสูงสุด
    200 °C
ฝาครอบมีแถบดึง - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 34.9 mm | 1.374 in ; ความสูงภายใน25.0 mm | 0.984 in ; ; สีดำ

PCWA-0349-025

ช่วงราคา
15.651 ฿ - 14.124 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
354 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • สี
    สีดำ
  • อุณหภูมิสูงสุด
    200 °C