Menu Search

ฝาครอบมีแถบดึง

มีในสต็อก

ฝาครอบไวนิลมีแถบดึงของเรามีแถบดึงขนาดใหญ่ช่วยให้ถอดออกจากส่วนประกอบได้ง่าย วัสดุ PVC หรือ EVA ที่ใช้สำหรับช่วงเหล่านี้ให้ความต้านทานแรงดึงความเหนียวและความยืดหยุ่นที่เพิ่มขึ้น ผลิตภัณฑ์ของเรายังมีตัวเลือกสีธรรมชาติ แดง และเหลืองและมีขนาดให้เลือกอย่างหลากหลายเพื่อให้เหมาะกับการใช้งานของคุณ

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
แสดงตัวกรองน้อยลง แสดงตัวกรองเพิ่มเติม
71 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ขนาดเกลียว สี วัสดุ ความสูงภายใน เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน Compatible Thread Size (LD) สั่งซื้อ
2.742 ฿ - 3.039 ฿ 237016 มีในสต็อก
1/2 in; 1/4 in
สีดำ
PVC
5.605 ฿ - 6.208 ฿ 88531 มีในสต็อก
M18
สีดำ
PVC
2.107 ฿ - 2.334 ฿ 2538 มีในสต็อก
Non Threaded
สีดำ
PVC
4.329 ฿ - 4.798 ฿ 26427 มีในสต็อก
M15; 9/16 in
สีดำ
PVC
2.195 ฿ - 2.431 ฿ 7537 มีในสต็อก
Non Threaded
สีดำ
PVC
2.677 ฿ - 2.965 ฿ 166800 มีในสต็อก
Non Threaded
สีดำ
PVC
3.577 ฿ - 3.963 ฿ 292119 มีในสต็อก
M14; 17/32 in
สีดำ
PVC
4.236 ฿ - 4.696 ฿ 4068027 มีในสต็อก
M16
สีดำ
PVC
1.93 ฿ - 2.139 ฿ 5860 มีในสต็อก
Non Threaded
สีดำ
PVC
11.271 ฿ - 12.486 ฿ 2642 มีในสต็อก
M32; 1-1/4 in; 1 in
สีดำ
PVC
16.24 ฿ - 17.994 ฿ 13330 มีในสต็อก
M39; 1-1/2 in
สีดำ
PVC
6.106 ฿ - 6.765 ฿ 74878 มีในสต็อก
7/8 in; 5/8 in
สีดำ
PVC
5.712 ฿ - 6.329 ฿ 115018 มีในสต็อก
Non Threaded
สีดำ
PVC
14.338 ฿ - 15.888 ฿ 645 มีในสต็อก
M35; 1-3/8 in
สีดำ
PVC
4.273 ฿ - 4.738 ฿ 1457560 มีในสต็อก
Non Threaded
สีเหลือง
EVA
4.12 ฿ - 4.561 ฿ 2317040 มีในสต็อก
Non Threaded
สีเหลือง
EVA
5.489 ฿ - 6.078 ฿ 272538 มีในสต็อก
Non Threaded
สีเหลือง
EVA
4.273 ฿ - 4.738 ฿ 259658 มีในสต็อก
Non Threaded
สีเหลือง
EVA
8.009 ฿ - 8.872 ฿ 1600560 มีในสต็อก
Non Threaded
สีเหลือง
EVA
3.113 ฿ - 3.448 ฿ 1129484 มีในสต็อก
Non Threaded
สีเหลือง
EVA
  • จาก 4
ฝาครอบมีแถบดึง - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 12.4 mm | 0.488 in ; ความสูงภายใน13.0 mm | 0.512 in ; ; สีดำ

PCWA-0124-013

ช่วงราคา
3.039 ฿ - 2.742 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
237016 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • สี
    สีดำ
  • อุณหภูมิสูงสุด
    200 °C
ฝาครอบมีแถบดึง - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 17.4 mm | 0.685 in ; ความสูงภายใน13.0 mm | 0.512 in ; ; สีดำ

PCWA-0174-013

ช่วงราคา
6.208 ฿ - 5.605 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
88531 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • สี
    สีดำ
  • อุณหภูมิสูงสุด
    200 °C
ฝาครอบมีแถบดึง - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 9.7 mm | 0.382 in ; ความสูงภายใน13.0 mm | 0.512 in ; ; สีดำ

PCWA-0097-013

ช่วงราคา
2.334 ฿ - 2.107 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2538 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • สี
    สีดำ
  • อุณหภูมิสูงสุด
    200 °C
ฝาครอบมีแถบดึง - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 14.3 mm | 0.563 in ; ความสูงภายใน25.0 mm | 0.984 in ; ; สีดำ

PCWA-0143-025

ช่วงราคา
4.798 ฿ - 4.329 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
26427 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • สี
    สีดำ
  • อุณหภูมิสูงสุด
    200 °C
ฝาครอบมีแถบดึง - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 9.7 mm | 0.382 in ; ความสูงภายใน25.0 mm | 0.984 in ; ; สีดำ

PCWA-0097-025

ช่วงราคา
2.431 ฿ - 2.195 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
7537 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • สี
    สีดำ
  • อุณหภูมิสูงสุด
    200 °C
ฝาครอบมีแถบดึง - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 11.9 mm | 0.469 in ; ความสูงภายใน25.0 mm | 0.984 in ; ; สีดำ

PCWA-0119-025

ช่วงราคา
2.965 ฿ - 2.677 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
166800 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • สี
    สีดำ
  • อุณหภูมิสูงสุด
    200 °C
ฝาครอบมีแถบดึง - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 13.2 mm | 0.52 in ; ความสูงภายใน13.0 mm | 0.512 in ; ; สีดำ

PCWA-0132-013

ช่วงราคา
3.963 ฿ - 3.577 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
292119 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • สี
    สีดำ
  • อุณหภูมิสูงสุด
    200 °C
ฝาครอบมีแถบดึง - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 15.3 mm | 0.602 in ; ความสูงภายใน13.0 mm | 0.512 in ; ; สีดำ

PCWA-0153-013

ช่วงราคา
4.696 ฿ - 4.236 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4068027 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • สี
    สีดำ
  • อุณหภูมิสูงสุด
    200 °C
ฝาครอบมีแถบดึง - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 8.7 mm | 0.343 in ; ความสูงภายใน13.0 mm | 0.512 in ; ; สีดำ

PCWA-0087-013

ช่วงราคา
2.139 ฿ - 1.93 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5860 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • สี
    สีดำ
  • อุณหภูมิสูงสุด
    200 °C
ฝาครอบมีแถบดึง - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 31.2 mm | 1.228 in ; ความสูงภายใน38.0 mm | 1.496 in ; ; สีดำ

PCWA-0312-038

ช่วงราคา
12.486 ฿ - 11.271 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2642 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • สี
    สีดำ
  • อุณหภูมิสูงสุด
    200 °C
ฝาครอบมีแถบดึง - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 38.1 mm | 1.5 in ; ความสูงภายใน50.0 mm | 1.969 in ; ; สีดำ

PCWA-0381-050

ช่วงราคา
17.994 ฿ - 16.24 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
13330 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • สี
    สีดำ
  • อุณหภูมิสูงสุด
    200 °C
ฝาครอบมีแถบดึง - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 22.0 mm | 0.866 in ; ความสูงภายใน25.0 mm | 0.984 in ; ; สีดำ

PCWA-0220-025

ช่วงราคา
6.765 ฿ - 6.106 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
74878 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • สี
    สีดำ
  • อุณหภูมิสูงสุด
    200 °C
ฝาครอบมีแถบดึง - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 16.3 mm | 0.642 in ; ความสูงภายใน25.0 mm | 0.984 in ; ; สีดำ

PCWA-0163-025

ช่วงราคา
6.329 ฿ - 5.712 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
115018 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • สี
    สีดำ
  • อุณหภูมิสูงสุด
    200 °C
ฝาครอบมีแถบดึง - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 34.9 mm | 1.374 in ; ความสูงภายใน38.0 mm | 1.496 in ; ; สีดำ

PCWA-0349-038

ช่วงราคา
15.888 ฿ - 14.338 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
645 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • สี
    สีดำ
  • อุณหภูมิสูงสุด
    200 °C
ฝาครอบมีแถบดึง - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 10.0 mm | 0.394 in ; ความสูงภายใน20.0 mm | 0.787 in ; ; สีเหลือง

1470788

ช่วงราคา
4.738 ฿ - 4.273 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1457560 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    เอทิลีนไวนิลอะซีเตท
  • สี
    สีเหลือง
  • อุณหภูมิสูงสุด
    200 °C
ฝาครอบมีแถบดึง - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 9.0 mm | 0.354 in ; ความสูงภายใน20.0 mm | 0.787 in ; ; สีเหลือง

1470787

ช่วงราคา
4.561 ฿ - 4.12 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2317040 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    เอทิลีนไวนิลอะซีเตท
  • สี
    สีเหลือง
  • อุณหภูมิสูงสุด
    200 °C
ฝาครอบมีแถบดึง - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 15.0 mm | 0.591 in ; ความสูงภายใน20.0 mm | 0.787 in ; ; สีเหลือง

1470793

ช่วงราคา
6.078 ฿ - 5.489 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
272538 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    เอทิลีนไวนิลอะซีเตท
  • สี
    สีเหลือง
  • อุณหภูมิสูงสุด
    200 °C
ฝาครอบมีแถบดึง - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 11.0 mm | 0.433 in ; ความสูงภายใน20.0 mm | 0.787 in ; ; สีเหลือง

1470789

ช่วงราคา
4.738 ฿ - 4.273 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
259658 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    เอทิลีนไวนิลอะซีเตท
  • สี
    สีเหลือง
  • อุณหภูมิสูงสุด
    200 °C
ฝาครอบมีแถบดึง - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 24.0 mm | 0.945 in ; ความสูงภายใน20.0 mm | 0.787 in ; ; สีเหลือง

1470798

ช่วงราคา
8.872 ฿ - 8.009 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1600560 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    เอทิลีนไวนิลอะซีเตท
  • สี
    สีเหลือง
  • อุณหภูมิสูงสุด
    200 °C
ฝาครอบมีแถบดึง - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 5.0 mm | 0.197 in ; ความสูงภายใน20.0 mm | 0.787 in ; ; สีเหลือง

1470784

ช่วงราคา
3.448 ฿ - 3.113 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1129484 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    เอทิลีนไวนิลอะซีเตท
  • สี
    สีเหลือง
  • อุณหภูมิสูงสุด
    200 °C