Menu Search

ฝาครอบมีแถบดึง

มีในสต็อก

ฝาครอบไวนิลมีแถบดึงของเรามีแถบดึงขนาดใหญ่ช่วยให้ถอดออกจากส่วนประกอบได้ง่าย วัสดุ PVC หรือ EVA ที่ใช้สำหรับช่วงเหล่านี้ให้ความต้านทานแรงดึงความเหนียวและความยืดหยุ่นที่เพิ่มขึ้น ผลิตภัณฑ์ของเรายังมีตัวเลือกสีธรรมชาติ แดง และเหลืองและมีขนาดให้เลือกอย่างหลากหลายเพื่อให้เหมาะกับการใช้งานของคุณ

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง 1 ตัวกรอง
แสดงตัวกรองน้อยลง แสดงตัวกรองเพิ่มเติม
55 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ขนาดเกลียว สี วัสดุ ความสูงภายใน เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน Compatible Thread Size (LD) สั่งซื้อ
5.392 ฿ - 5.972 ฿ 4760 มีในสต็อก
M20; 3/4 in
สีดำ
PVC
5.025 ฿ - 5.568 ฿ 410 มีในสต็อก
Non Threaded
สีดำ
PVC
2.004 ฿ - 2.223 ฿ 105022 มีในสต็อก
M12; 1/2 in
สีดำ
PVC
4.552 ฿ - 5.044 ฿ 314642 มีในสต็อก
Non Threaded
สีดำ
PVC
2.905 ฿ - 3.22 ฿ 44010 มีในสต็อก
Non Threaded
สีดำ
PVC
1.749 ฿ - 1.939 ฿ 36 มีในสต็อก
Non Threaded
สีดำ
PVC
1.837 ฿ - 2.037 ฿ 385546 มีในสต็อก
M6; 7/32 in
สีดำ
PVC
1.749 ฿ - 1.939 ฿ 8678 มีในสต็อก
M8; 5/16 in
สีดำ
PVC
11.257 ฿ - 12.473 ฿ 32 มีในสต็อก
M30; 1-1/8 in; 7/8 in
สีดำ
PVC
2.765 ฿ - 3.062 ฿ 5010 มีในสต็อก
Non Threaded
สีดำ
PVC
3.313 ฿ - 3.67 ฿ 10 มีในสต็อก
1/2 in; 1/4 in
สีดำ
PVC
6.106 ฿ - 6.765 ฿ 74878 มีในสต็อก
7/8 in; 5/8 in
สีดำ
PVC
2.213 ฿ - 2.45 ฿ 51050 มีในสต็อก
Non Threaded
สีดำ
PVC
24.954 ฿ - 27.65 ฿ 185 มีในสต็อก
M45; 1-3/8 in
สีดำ
PVC
38.29 ฿ - 42.429 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
สีดำ
PVC
  • จาก 3
ฝาครอบมีแถบดึง - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 18.8 mm | 0.74 in ; ความสูงภายใน13.0 mm | 0.512 in ; ; สีดำ

PCWA-0188-013

ช่วงราคา
5.972 ฿ - 5.392 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4760 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • สี
    สีดำ
  • อุณหภูมิสูงสุด
    200 °C
ฝาครอบมีแถบดึง - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 15.3 mm | 0.602 in ; ความสูงภายใน25.0 mm | 0.984 in ; ; สีดำ

PCWA-0153-025

ช่วงราคา
5.568 ฿ - 5.025 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
410 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • สี
    สีดำ
  • อุณหภูมิสูงสุด
    200 °C
ฝาครอบมีแถบดึง - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 11.9 mm | 0.469 in ; ความสูงภายใน13.0 mm | 0.512 in ; ; สีดำ

PCWA-0119-013

ช่วงราคา
2.223 ฿ - 2.004 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
105022 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • สี
    สีดำ
  • อุณหภูมิสูงสุด
    200 °C
ฝาครอบมีแถบดึง - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 20.0 mm | 0.787 in ; ความสูงภายใน25.0 mm | 0.984 in ; ; สีดำ

PCWA-0200-025

ช่วงราคา
5.044 ฿ - 4.552 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
314642 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • สี
    สีดำ
  • อุณหภูมิสูงสุด
    200 °C
ฝาครอบมีแถบดึง - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 7.5 mm | 0.295 in ; ความสูงภายใน13.0 mm | 0.512 in ; ; สีดำ

PCWA-0075-013

ช่วงราคา
3.22 ฿ - 2.905 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
44010 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • สี
    สีดำ
  • อุณหภูมิสูงสุด
    200 °C
ฝาครอบมีแถบดึง - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 7.7 mm | 0.303 in ; ความสูงภายใน25.0 mm | 0.984 in ; ; สีดำ

PCWA-0077-025

ช่วงราคา
1.939 ฿ - 1.749 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
36 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • สี
    สีดำ
  • อุณหภูมิสูงสุด
    200 °C
ฝาครอบมีแถบดึง - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 5.3 mm | 0.209 in ; ความสูงภายใน13.0 mm | 0.512 in ; ; สีดำ

PCWA-0053-013

ช่วงราคา
2.037 ฿ - 1.837 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
385546 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • สี
    สีดำ
  • อุณหภูมิสูงสุด
    200 °C
ฝาครอบมีแถบดึง - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 7.7 mm | 0.303 in ; ความสูงภายใน13.0 mm | 0.512 in ; ; สีดำ

PCWA-0077-013

ช่วงราคา
1.939 ฿ - 1.749 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
8678 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • สี
    สีดำ
  • อุณหภูมิสูงสุด
    200 °C
ฝาครอบมีแถบดึง - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 28.6 mm | 1.126 in ; ความสูงภายใน38.0 mm | 1.496 in ; ; สีดำ

PCWA-0286-038

ช่วงราคา
12.473 ฿ - 11.257 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
32 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • สี
    สีดำ
  • อุณหภูมิสูงสุด
    200 °C
ฝาครอบมีแถบดึง - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 11.1 mm | 0.437 in ; ความสูงภายใน13.0 mm | 0.512 in ; ; สีดำ

PCWA-0111-013

ช่วงราคา
3.062 ฿ - 2.765 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5010 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • สี
    สีดำ
  • อุณหภูมิสูงสุด
    200 °C
ฝาครอบมีแถบดึง - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 12.4 mm | 0.488 in ; ความสูงภายใน25.0 mm | 0.984 in ; ; สีดำ

PCWA-0124-025

ช่วงราคา
3.67 ฿ - 3.313 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • สี
    สีดำ
  • อุณหภูมิสูงสุด
    200 °C
ฝาครอบมีแถบดึง - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 22.0 mm | 0.866 in ; ความสูงภายใน25.0 mm | 0.984 in ; ; สีดำ

PCWA-0220-025

ช่วงราคา
6.765 ฿ - 6.106 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
74878 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • สี
    สีดำ
  • อุณหภูมิสูงสุด
    200 °C
ฝาครอบมีแถบดึง - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 9.3 mm | 0.366 in ; ความสูงภายใน25.0 mm | 0.984 in ; ; สีดำ

PCWA-0093-025

ช่วงราคา
2.45 ฿ - 2.213 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
51050 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • สี
    สีดำ
  • อุณหภูมิสูงสุด
    200 °C
ฝาครอบมีแถบดึง - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 44.5 mm | 1.752 in ; ความสูงภายใน50.0 mm | 1.969 in ; ; สีดำ

PCWA-0445-050

ช่วงราคา
27.65 ฿ - 24.954 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
185 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • สี
    สีดำ
  • อุณหภูมิสูงสุด
    200 °C
ฝาครอบมีแถบดึง - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 41.3 mm | 1.625 in ; ความสูงภายใน38.1 mm | 1.500 in ; ; สีดำ

DMPC1605-1-1/2A

ช่วงราคา
42.429 ฿ - 38.29 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • สี
    สีดำ
  • อุณหภูมิสูงสุด
    176.7 °C