Menu Search

ฝาครอบมีแถบดึง

มีในสต็อก

ฝาครอบไวนิลมีแถบดึงของเรามีแถบดึงขนาดใหญ่ช่วยให้ถอดออกจากส่วนประกอบได้ง่าย วัสดุ PVC หรือ EVA ที่ใช้สำหรับช่วงเหล่านี้ให้ความต้านทานแรงดึงความเหนียวและความยืดหยุ่นที่เพิ่มขึ้น ผลิตภัณฑ์ของเรายังมีตัวเลือกสีธรรมชาติ แดง และเหลืองและมีขนาดให้เลือกอย่างหลากหลายเพื่อให้เหมาะกับการใช้งานของคุณ

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง 1 ตัวกรอง
แสดงตัวกรองน้อยลง แสดงตัวกรองเพิ่มเติม
55 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ขนาดเกลียว สี วัสดุ ความสูงภายใน เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน Compatible Thread Size (LD) สั่งซื้อ
2.5743 ฿ - 2.851 ฿ 475800 มีในสต็อก
Non Threaded
สีดำ
PVC
2.793 ฿ - 3.0964 ฿ 158730 มีในสต็อก
Non Threaded
สีดำ
PVC
2.4762 ฿ - 2.7439 ฿ 12603 มีในสต็อก
M4
สีดำ
PVC
4.8319 ฿ - 5.3539 ฿ 3338 มีในสต็อก
Non Threaded
สีดำ
PVC
15.6156 ฿ - 17.3021 ฿ 498 มีในสต็อก
M39;1 1⁄2"
สีดำ
PVC
11.1986 ฿ - 12.4077 ฿ 7213 มีในสต็อก
M30;1 1⁄8";7⁄8"
สีดำ
PVC
1.856 ฿ - 2.0568 ฿ 3296 มีในสต็อก
Non Threaded
สีดำ
PVC
15.6156 ฿ - 17.3021 ฿ 870 มีในสต็อก
M39
สีดำ
PVC
5.8715 ฿ - 6.505 ฿ 153943 มีในสต็อก
7⁄8";5⁄8"
สีดำ
PVC
5.6395 ฿ - 6.2507 ฿ 140367 มีในสต็อก
M18
สีดำ
PVC
3.7567 ฿ - 4.1627 ฿ 299260 มีในสต็อก
Non Threaded
สีดำ
PVC
4.3768 ฿ - 4.8498 ฿ 2099087 มีในสต็อก
Non Threaded
สีดำ
PVC
3.4399 ฿ - 3.8102 ฿ 7119 มีในสต็อก
M14;1 7⁄32"
สีดำ
PVC
2.7796 ฿ - 3.0785 ฿ 4639 มีในสต็อก
Non Threaded
สีดำ
PVC
2.0256 ฿ - 2.2442 ฿ 2538 มีในสต็อก
Non Threaded
สีดำ
PVC
23.9945 ฿ - 26.5867 ฿ 190 มีในสต็อก
M45;1 3⁄8"
สีดำ
PVC
7.4821 ฿ - 8.2897 ฿ 6180 มีในสต็อก
M25
สีดำ
PVC
36.8171 ฿ - 40.7969 ฿ 33 มีในสต็อก
1 5⁄8"
สีดำ
PVC
13.7863 ฿ - 15.2765 ฿ 645 มีในสต็อก
M35;1 3⁄8"
สีดำ
PVC
29.103 ฿ - 32.2484 ฿ 30 มีในสต็อก
2”
สีดำ
PVC
  • จาก 3
ฝาครอบมีแถบดึง - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 11.9 mm | 0.469 in ; ความสูงภายใน25.0 mm | 0.984 in ; กดยึด แถบดึง ; สีดำ

PCWA-0119-025

ช่วงราคา
2.851 ฿ - 2.5743 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
475800 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด แถบดึง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • สี
    สีดำ
  • อุณหภูมิสูงสุด
    200 °C
ฝาครอบมีแถบดึง - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 7.5 mm | 0.295 in ; ความสูงภายใน13.0 mm | 0.512 in ; กดยึด แถบดึง ; สีดำ

PCWA-0075-013

ช่วงราคา
3.0964 ฿ - 2.793 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
158730 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด แถบดึง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • สี
    สีดำ
  • อุณหภูมิสูงสุด
    200 °C
ฝาครอบมีแถบดึง - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 4.8 mm | 0.189 in ; ความสูงภายใน13.0 mm | 0.512 in ; กดยึด แถบดึง ; สีดำ

PCWA-0048-013

ช่วงราคา
2.7439 ฿ - 2.4762 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
12603 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด แถบดึง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • สี
    สีดำ
  • อุณหภูมิสูงสุด
    200 °C
ฝาครอบมีแถบดึง - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 15.3 mm | 0.602 in ; ความสูงภายใน25.0 mm | 0.984 in ; กดยึด แถบดึง ; สีดำ

PCWA-0153-025

ช่วงราคา
5.3539 ฿ - 4.8319 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3338 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด แถบดึง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • สี
    สีดำ
  • อุณหภูมิสูงสุด
    200 °C
ฝาครอบมีแถบดึง - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 38.1 mm | 1.5 in ; ความสูงภายใน38.0 mm | 1.496 in ; กดยึด แถบดึง ; สีดำ

PCWA-0381-038

ช่วงราคา
17.3021 ฿ - 15.6156 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
498 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด แถบดึง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • สี
    สีดำ
  • อุณหภูมิสูงสุด
    200 °C
ฝาครอบมีแถบดึง - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 28.6 mm | 1.126 in ; ความสูงภายใน25.0 mm | 0.984 in ; กดยึด แถบดึง ; สีดำ

PCWA-0286-025

ช่วงราคา
12.4077 ฿ - 11.1986 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
7213 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด แถบดึง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • สี
    สีดำ
  • อุณหภูมิสูงสุด
    200 °C
ฝาครอบมีแถบดึง - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 8.7 mm | 0.343 in ; ความสูงภายใน13.0 mm | 0.512 in ; กดยึด แถบดึง ; สีดำ

PCWA-0087-013

ช่วงราคา
2.0568 ฿ - 1.856 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3296 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด แถบดึง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • สี
    สีดำ
  • อุณหภูมิสูงสุด
    200 °C
ฝาครอบมีแถบดึง - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 38.1 mm | 1.5 in ; ความสูงภายใน50.0 mm | 1.969 in ; กดยึด แถบดึง ; สีดำ

PCWA-0381-050

ช่วงราคา
17.3021 ฿ - 15.6156 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
870 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด แถบดึง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • สี
    สีดำ
  • อุณหภูมิสูงสุด
    200 °C
ฝาครอบมีแถบดึง - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 22.0 mm | 0.866 in ; ความสูงภายใน25.0 mm | 0.984 in ; กดยึด แถบดึง ; สีดำ

PCWA-0220-025

ช่วงราคา
6.505 ฿ - 5.8715 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
153943 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด แถบดึง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • สี
    สีดำ
  • อุณหภูมิสูงสุด
    200 °C
ฝาครอบมีแถบดึง - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 17.4 mm | 0.685 in ; ความสูงภายใน25.0 mm | 0.984 in ; กดยึด แถบดึง ; สีดำ

PCWA-0174-025

ช่วงราคา
6.2507 ฿ - 5.6395 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
140367 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด แถบดึง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • สี
    สีดำ
  • อุณหภูมิสูงสุด
    200 °C
ฝาครอบมีแถบดึง - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 11.1 mm | 0.437 in ; ความสูงภายใน25.0 mm | 0.984 in ; กดยึด แถบดึง ; สีดำ

PCWA-0111-025

ช่วงราคา
4.1627 ฿ - 3.7567 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
299260 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด แถบดึง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • สี
    สีดำ
  • อุณหภูมิสูงสุด
    200 °C
ฝาครอบมีแถบดึง - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 20.0 mm | 0.787 in ; ความสูงภายใน25.0 mm | 0.984 in ; กดยึด แถบดึง ; สีดำ

PCWA-0200-025

ช่วงราคา
4.8498 ฿ - 4.3768 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2099087 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด แถบดึง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • สี
    สีดำ
  • อุณหภูมิสูงสุด
    200 °C
ฝาครอบมีแถบดึง - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 13.2 mm | 0.52 in ; ความสูงภายใน13.0 mm | 0.512 in ; กดยึด แถบดึง ; สีดำ

PCWA-0132-013

ช่วงราคา
3.8102 ฿ - 3.4399 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
7119 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด แถบดึง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • สี
    สีดำ
  • อุณหภูมิสูงสุด
    200 °C
ฝาครอบมีแถบดึง - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 7.5 mm | 0.295 in ; ความสูงภายใน25.0 mm | 0.984 in ; กดยึด แถบดึง ; สีดำ

PCWA-0075-025

ช่วงราคา
3.0785 ฿ - 2.7796 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4639 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด แถบดึง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • สี
    สีดำ
  • อุณหภูมิสูงสุด
    200 °C
ฝาครอบมีแถบดึง - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 9.7 mm | 0.382 in ; ความสูงภายใน13.0 mm | 0.512 in ; กดยึด แถบดึง ; สีดำ

PCWA-0097-013

ช่วงราคา
2.2442 ฿ - 2.0256 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2538 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด แถบดึง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • สี
    สีดำ
  • อุณหภูมิสูงสุด
    200 °C
ฝาครอบมีแถบดึง - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 44.5 mm | 1.752 in ; ความสูงภายใน50.0 mm | 1.969 in ; กดยึด แถบดึง ; สีดำ

PCWA-0445-050

ช่วงราคา
26.5867 ฿ - 23.9945 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
190 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด แถบดึง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • สี
    สีดำ
  • อุณหภูมิสูงสุด
    200 °C
ฝาครอบมีแถบดึง - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 24.6 mm | 0.969 in ; ความสูงภายใน25.0 mm | 0.984 in ; กดยึด แถบดึง ; สีดำ

PCWA-0246-025

ช่วงราคา
8.2897 ฿ - 7.4821 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
6180 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด แถบดึง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • สี
    สีดำ
  • อุณหภูมิสูงสุด
    200 °C
ฝาครอบมีแถบดึง - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 40.8 mm | 1.606 in ; ความสูงภายใน38.0 mm | 1.496 in ; กดยึด แถบดึง ; สีดำ

PCWA-0408-038

ช่วงราคา
40.7969 ฿ - 36.8171 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
33 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด แถบดึง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • สี
    สีดำ
  • อุณหภูมิสูงสุด
    200 °C
ฝาครอบมีแถบดึง - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 34.9 mm | 1.374 in ; ความสูงภายใน38.0 mm | 1.496 in ; กดยึด แถบดึง ; สีดำ

PCWA-0349-038

ช่วงราคา
15.2765 ฿ - 13.7863 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
645 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด แถบดึง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • สี
    สีดำ
  • อุณหภูมิสูงสุด
    200 °C
ฝาครอบมีแถบดึง - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 50.8 mm | 2 in ; ความสูงภายใน50.0 mm | 1.969 in ; กดยึด แถบดึง ; สีดำ

PCWA-0508-050

ช่วงราคา
32.2484 ฿ - 29.103 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
30 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด แถบดึง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • สี
    สีดำ
  • อุณหภูมิสูงสุด
    200 °C