ด้ามจับแบบดึงรูปทรงสะพานเป็นมือจับที่แข็งแรงที่ใช้ทั้งในการเปิดและปิดสำหรับประตูและฝาตู้ที่มีน้ำหนักมาก กลุ่มผลิตภัณฑ์นี้มีวัสดุให้เลือกอย่างหลากหลายเพื่อให้เหมาะกับสภาพแวดล้อมและความแข็งแรงในการดึงโดยมีประเภทการติดตั้งให้เลือก ได้แก่ การติดตั้งด้านหน้าหรือด้านหลัง
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
| ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | ขนาดเกลียว | ความยาวโดยรวม | ระยะรูยึด | วัสดุด้ามจับ | ประเภทตัวยึด | ความกว้างโดยรวม | ความสูงโดยรวม | สั่งซื้อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140.4378 ฿ - 155.6117 ฿ | 1830 มีในสต็อก |
|
8.031 in
204.0 mm
|
7.047 in
179.0 mm
|
|
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 166.9441 ฿ - 184.9779 ฿ | 115598 มีในสต็อก |
M5 x 9
|
5.236 in
133.0 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
|
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 342.642 ฿ - 379.6599 ฿ | 208 มีในสต็อก |
M8 x 15
|
5.512 in
140.0 mm
|
4.606 in
117.0 mm
|
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 103.991 ฿ - 115.2253 ฿ | 12130 มีในสต็อก |
|
6.142 in
156.0 mm
|
5.197 in
132.0 mm
|
|
|
1.063 in
27.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 351.177 ฿ - 389.114 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
M6 x 13
|
5.512 in
140.0 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 50.7418 ฿ - 53.4098 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
|
5.906 in
150.0 mm
|
5.197 in
132.0 mm
|
ไนลอน
|
Screw Mount
|
1.063 in
27.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 74.0759 ฿ - 77.9754 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
M8
|
6.26 in
159.0 mm
|
|
ABS
|
Screw Mount
|
1.437 in
36.5 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ