Menu Search

ด้ามจับแบบดึง - พลาสติกทรงสะพาน

มีในสต็อก

ด้ามจับแบบดึงรูปทรงสะพานเป็นมือจับที่แข็งแรงที่ใช้ทั้งในการเปิดและปิดสำหรับประตูและฝาตู้ที่มีน้ำหนักมาก กลุ่มผลิตภัณฑ์นี้มีวัสดุให้เลือกอย่างหลากหลายเพื่อให้เหมาะกับสภาพแวดล้อมและความแข็งแรงในการดึงโดยมีประเภทการติดตั้งให้เลือก ได้แก่ การติดตั้งด้านหน้าหรือด้านหลัง

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
แสดงตัวกรองน้อยลง แสดงตัวกรองเพิ่มเติม
27 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ขนาดเกลียว ความยาวโดยรวม ระยะรูยึด วัสดุด้ามจับ ประเภทตัวยึด ความกว้างโดยรวม ความสูงโดยรวม สั่งซื้อ
72.399 ฿ - 80.222 ฿ 52625 มีในสต็อก
112.0 mm
93.5 mm
21.0 mm
36.0 mm
108.151 ฿ - 119.834 ฿ 11296 มีในสต็อก
156.0 mm
132.0 mm
27.0 mm
45.0 mm
95.223 ฿ - 105.51 ฿ 39828 มีในสต็อก
139.0 mm
117.0 mm
26.0 mm
41.0 mm
146.055 ฿ - 161.836 ฿ 1830 มีในสต็อก
204.0 mm
179.0 mm
28.0 mm
50.0 mm
173.622 ฿ - 192.377 ฿ 98642 มีในสต็อก
M5 x 9
133.0 mm
110.0 mm
26.0 mm
40.0 mm
77.039 ฿ - 81.094 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
M8
159.0 mm
ABS
Screw Mount
36.5 mm
55.0 mm
52.771 ฿ - 55.546 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
150.0 mm
132.0 mm
ไนลอน
Screw Mount
27.0 mm
45.0 mm
  • จาก 2
มือจับดึง - ; ; ; ความยาวโดยรวม 112.0 mm | 4.409 in

462240

ช่วงราคา
80.222 ฿ - 72.399 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
52625 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ระยะรูยึด
    93.5 mm
  • ความสูงโดยรวม
    36.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    112.0 mm
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    Glass Filled Thermoplastic
มือจับดึง - ; ; ; ความยาวโดยรวม 156.0 mm | 6.142 in

462244

ช่วงราคา
119.834 ฿ - 108.151 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
11296 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ระยะรูยึด
    132.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    45.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    156.0 mm
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    Glass Filled Thermoplastic
มือจับดึง - ; ; ; ความยาวโดยรวม 139.0 mm | 5.472 in

462241

ช่วงราคา
105.51 ฿ - 95.223 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
39828 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ระยะรูยึด
    117.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    41.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    139.0 mm
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    Glass Filled Thermoplastic
มือจับดึง - ; ; ; ความยาวโดยรวม 204.0 mm | 8.031 in

462245

ช่วงราคา
161.836 ฿ - 146.055 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1830 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ระยะรูยึด
    179.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    50.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    204.0 mm
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    Glass Filled Thermoplastic
มือจับดึง - ; ; M5 x 9 ; ความยาวโดยรวม 133.0 mm | 5.236 in

462230

ช่วงราคา
192.377 ฿ - 173.622 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
98642 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ระยะรูยึด
    110.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    40.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    133.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M5 x 9
  • สี
    สีดำ
มือจับดึง - ABS ; ; M8 ; ความยาวโดยรวม 159.0 mm | 6.26 in

20022020

ช่วงราคา
81.094 ฿ - 77.039 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ความสูงโดยรวม
    55.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    159.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • สี
    สีดำ
  • จบ
    ไม่ตกแต่ง
มือจับดึง - ไนลอน ; ; ; ความยาวโดยรวม 150.0 mm | 5.906 in

20022006

ช่วงราคา
55.546 ฿ - 52.771 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ระยะรูยึด
    132.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    45.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    150.0 mm
  • สี
    สีดำ
  • จบ
    เม็ดทราย