กลุ่มผลิตภัณฑ์ด้ามจับแบบดึงที่ออกแบบในรูปทรงโค้งมีรูปทรงกึ่งแบนที่เหมาะสำหรับเมื่อต้องใช้มือจับสองอันบนแผงเปิดที่ปิด มีตัวเลือกการติดตั้งทั้งด้านหน้าและด้านหลังพร้อมกับตัวเลือกการตกแต่งเพื่อตอบสนองความต้องการด้านความงาม
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
| ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | ขนาดเกลียว | ความยาวด้ามจับ | วัสดุด้ามจับ | ประเภทตัวยึด | รูปแบบตัวยึด | สั่งซื้อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250.8178 ฿ - 277.9131 ฿ | 14096 มีในสต็อก |
|
|
|
|
|
||
| 165.976 ฿ - 183.9116 ฿ | 10630 มีในสต็อก |
M4
|
3.78 in
96.0 mm
|
โลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
|
ยึดด้วยสกรู
|
|
||
| 313.0259 ฿ - 346.8448 ฿ | 10 มีในสต็อก |
|
|
|
|
|
||
| 344.0384 ฿ - 381.1991 ฿ | 8563 มีในสต็อก |
|
|
|
|
|
||
| 281.924 ฿ - 312.3834 ฿ | 154 มีในสต็อก |
|
|
|
|
|
||
| 307.8192 ฿ - 341.0759 ฿ | 19054 มีในสต็อก |
|
|
|
|
|
||
| 267.9325 ฿ - 296.8793 ฿ | 369 มีในสต็อก |
|
|
|
|
|
||
| 513.4052 ฿ - 568.8718 ฿ | 3419 มีในสต็อก |
|
|
|
|
|
||
| 955.7773 ฿ - 1,059.0321 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
Non Threaded
|
39.37 in
1000.0 mm
|
อะลูมิเนียม
|
ไม่มีเกลียว
|
|
||
| 71.4971 ฿ - 75.2627 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
M6
|
3.425 in
87.0 mm
|
สังกะสีอัลลอย
|
ยึดด้วยสกรู
|
|
||
| 880.4923 ฿ - 975.6136 ฿ | 378 มีในสต็อก |
M8 x 14
|
|
|
|
|
||
| 977.7507 ฿ - 1,083.3791 ฿ | 2 มีในสต็อก |
M8 x 14
|
|
|
|
|
||
| 1,508.458 ฿ - 1,671.4224 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
M8
|
13.78 in
350.0 mm
|
อะลูมิเนียม
|
แกนเกลียว
|
|
||
| 1,105.1829 ฿ - 1,224.5798 ฿ | 56 มีในสต็อก |
M6 x 12
|
|
|
|
|
||
| 1,138.9706 ฿ - 1,262.0126 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
Non Threaded
|
5.276 in
134.0 mm
|
อะลูมิเนียม
|
Front Mount
|
|
||
| 1,425.7712 ฿ - 1,579.8035 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
M8
|
11.811 in
300.0 mm
|
อะลูมิเนียม
|
แกนเกลียว
|
|
||
| 1,629.6262 ฿ - 1,805.6809 ฿ | 30 มีในสต็อก |
Non Threaded
|
39.37 in
1000.0 mm
|
เหล็กกล้า
|
ไม่มีเกลียว
|
|
||
| 1,885.4588 ฿ - 2,089.1531 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
M8
|
11.811 in
300.0 mm
|
อะลูมิเนียม
|
แกนเกลียว
|
|
||
| 1,340.8491 ฿ - 1,485.7083 ฿ | 5 มีในสต็อก |
M8
|
9.843 in
250.0 mm
|
อะลูมิเนียม
|
แกนเกลียว
|
|
||
| 704.9596 ฿ - 781.1191 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
M6
|
|
|
|
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ