กลุ่มผลิตภัณฑ์ด้ามจับแบบดึงที่ออกแบบในรูปทรงโค้งมีรูปทรงกึ่งแบนที่เหมาะสำหรับเมื่อต้องใช้มือจับสองอันบนแผงเปิดที่ปิด มีตัวเลือกการติดตั้งทั้งด้านหน้าและด้านหลังพร้อมกับตัวเลือกการตกแต่งเพื่อตอบสนองความต้องการด้านความงาม
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
| ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | ขนาดเกลียว | ความยาวด้ามจับ | วัสดุด้ามจับ | ประเภทตัวยึด | รูปแบบตัวยึด | สั่งซื้อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 915.712 ฿ - 1,014.638 ฿ | 378 มีในสต็อก |
M8 x 14
|
|
|
|
|
||
| 550.915 ฿ - 610.424 ฿ | 5 มีในสต็อก |
M5
|
|
|
|
|
||
| 1,482.802 ฿ - 1,642.996 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
M8
|
11.811 in
300.0 mm
|
อะลูมิเนียม
|
Threaded Insert
|
|
||
| 793.316 ฿ - 879.018 ฿ | 3607 มีในสต็อก |
M6 x 12
|
|
|
|
|
||
| 2,712.261 ฿ - 3,005.277 ฿ | 540 มีในสต็อก |
M8 x 14
|
|
|
|
|
||
| 1,652.461 ฿ - 1,830.983 ฿ | 12 มีในสต็อก |
M8
|
15.748 in
400.0 mm
|
อะลูมิเนียม
|
Threaded Insert
|
|
||
| 1,230.633 ฿ - 1,363.59 ฿ | 294 มีในสต็อก |
M6 x 12
|
|
|
|
|
||
| 1,090.076 ฿ - 1,207.836 ฿ | 60 มีในสต็อก |
Non Threaded
|
5.512 in
140.0 mm
|
อะลูมิเนียม
|
Front Mount
|
|
||
| 816.016 ฿ - 904.172 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
M6
|
5.039 in
128.0 mm
|
อะลูมิเนียม
|
ย้อนกลับ
|
|
||
| 1,143.391 ฿ - 1,266.914 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
M8
|
4.921 in
125.0 mm
|
อะลูมิเนียม
|
Threaded Insert
|
|
||
| 1,457.324 ฿ - 1,614.761 ฿ | 10 มีในสต็อก |
M8
|
7.047 in
179.0 mm
|
อะลูมิเนียม
|
Threaded Insert
|
|
||
| 3,515.776 ฿ - 3,895.589 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
M8
|
1.969 in
50.0 mm
|
อะลูมิเนียม
|
ด้านหลัง
|
Threaded Insert
|
||
| 1,008.059 ฿ - 1,116.966 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
M6
|
7.087 in
180.0 mm
|
อะลูมิเนียม
|
ย้อนกลับ
|
|
||
| 262.563 ฿ - 290.932 ฿ | 185 มีในสต็อก |
M5
|
|
|
|
|
||
| 1,682.673 ฿ - 1,864.466 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
M5
|
5.906 in
150.0 mm
|
สแตนเลส
|
Threaded Insert
|
|
||
| 1,310.818 ฿ - 1,452.428 ฿ | 1530 มีในสต็อก |
M8
|
7.874 in
200.0 mm
|
อะลูมิเนียม
|
Threaded Insert
|
|
||
| 1,566.472 ฿ - 1,735.699 ฿ | 50 มีในสต็อก |
M5
|
4.724 in
120.0 mm
|
สแตนเลส
|
Threaded Insert
|
|
||
| 894.549 ฿ - 991.192 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
Non Threaded
|
4.409 in
112.0 mm
|
อะลูมิเนียม
|
Front Mount
|
|
||
| 584.565 ฿ - 647.711 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
M5
|
|
|
|
|
||
| 807.654 ฿ - 894.901 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
M6
|
4.606 in
117.0 mm
|
อะลูมิเนียม
|
ย้อนกลับ
|
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ