Menu Search

ด้ามจับแบบดึง - พลาสติกทรงโค้ง

มีในสต็อก

ด้ามจับแบบดึงรูปทรงโค้งมีน้ำหนักเบาและให้การออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ที่มีสไตล์ยิ่งขึ้น กลุ่มผลิตภัณฑ์นี้มีตัวเลือกประเภทการติดตั้งเป็นแบบติดตั้งด้านหน้าหรือด้านหลัง
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
แสดงตัวกรองน้อยลง แสดงตัวกรองเพิ่มเติม
25 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก รูปทรงด้ามจับ ความยาวโดยรวม ระยะรูยึด วัสดุด้ามจับ การตกแต่งด้ามจับ สีด้ามจับ ความสูงโดยรวม สั่งซื้อ
167.757 ฿ - 185.881 ฿ 10 มีในสต็อก
Finger Carrying
35.0 mm
28.5 mm
ไนลอน 6
No Finish
สีดำ
27.0 mm
407.17 ฿ - 451.163 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
สะพาน
112.4 mm
89.9 mm
PPN
No Finish
สีดำ
25.0 mm
154.296 ฿ - 170.963 ฿ 71038 มีในสต็อก
U
145.0 mm
117.0 mm
Glass Filled Nylon 6
No Finish
สีดำ
40.0 mm
444.481 ฿ - 492.501 ฿ 4806 มีในสต็อก
132.0 mm
Glass Filled Nylon 6
สีดำ
56.0 mm
444.481 ฿ - 492.501 ฿ 28100 มีในสต็อก
132.0 mm
Glass Filled Nylon 6
สีดำ
56.0 mm
127.207 ฿ - 140.951 ฿ 125 มีในสต็อก
U
119.5 mm
93.4 mm
Glass Filled Nylon 6
No Finish
สีดำ
35.0 mm
749.523 ฿ - 830.493 ฿ 3634 มีในสต็อก
Bow Handle Concealed
174.0 mm
138.0 mm
PPN
No Finish
สีดำ
39.0 mm
174.457 ฿ - 193.305 ฿ 2 มีในสต็อก
Finger Carrying
35.0 mm
28.5 mm
ไนลอน 6
No Finish
สีเทา
27.0 mm
319.635 ฿ - 354.167 ฿ 10229 มีในสต็อก
117.0 mm
Glass Filled Nylon 6
สีดำ
50.0 mm
226.004 ฿ - 250.42 ฿ 44 มีในสต็อก
Finger Carrying
86.0 mm
ไนลอน 6
No Finish
สีดำ
27.0 mm
330.382 ฿ - 366.073 ฿ 12837 มีในสต็อก
117.0 mm
Glass Filled Nylon 6
สีดำ
50.0 mm
311.585 ฿ - 345.244 ฿ 30 มีในสต็อก
120.0 mm
Glass Filled Nylon 6
สีดำ
41.0 mm
186.326 ฿ - 206.455 ฿ 2 มีในสต็อก
Finger Carrying
63.5 mm
28.5 mm
ไนลอน 6
No Finish
สีดำ
27.0 mm
311.585 ฿ - 345.244 ฿ 15594 มีในสต็อก
120.0 mm
Glass Filled Nylon 6
สีดำ
41.0 mm
125.764 ฿ - 132.386 ฿ 9983 มีในสต็อก
122.0 mm
ไนลอน 6
สีดำ
40.0 mm
51.946 ฿ - 54.674 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
U
140.0 mm
122.0 mm
ไนลอน 6
เม็ดทราย
สีดำ
40.0 mm
186.326 ฿ - 206.455 ฿ 8272 มีในสต็อก
20 มีในสต็อก
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
50.878 ฿ - 50.878 ฿ 52752 มีในสต็อก
93.4 mm
ไนลอน 6
สีดำ
35.0 mm
  • จาก 2
ด้ามจับพลาสติกแบบดึงชิ้นเดียว - ไนลอน 6 ; รูปทรงด้ามจับ Finger Carrying ; ความยาวด้ามจับ 35.0 mm | 1.378 in

493515

ช่วงราคา
185.881 ฿ - 167.757 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวด้ามจับ
    35.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    35.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    27.0 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    10.0 mm
  • ระยะรูยึด
    28.5 mm
ด้ามจับพลาสติกแบบดึงชิ้นเดียว - PPN ; รูปทรงด้ามจับ สะพาน ; ความยาวด้ามจับ 112.4 mm | 4.425 in

493519

ช่วงราคา
451.163 ฿ - 407.17 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ความยาวด้ามจับ
    112.4 mm
  • ความยาวโดยรวม
    112.4 mm
  • ความสูงโดยรวม
    25.0 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    18.6 mm
  • ระยะรูยึด
    89.9 mm
ด้ามจับพลาสติกแบบดึงชิ้นเดียว - Glass Filled Nylon 6 ; รูปทรงด้ามจับ U ; ความยาวด้ามจับ 145.0 mm | 5.709 in

466312

ช่วงราคา
170.963 ฿ - 154.296 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
71038 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงของที่จับ
    34.0 mm
  • ความยาวด้ามจับ
    145.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    145.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    40.0 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    29.0 mm
ด้ามจับพลาสติกแบบดึงชิ้นเดียว - Glass Filled Nylon 6 ; ; ความยาวด้ามจับ 156.0 mm | 6.142 in

465940

ช่วงราคา
492.501 ฿ - 444.481 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4806 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวด้ามจับ
    156.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    56.0 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    34.0 mm
  • ระยะรูยึด
    132.0 mm
  • ประเภทตัวยึด
    Threaded Insert
ด้ามจับพลาสติกแบบดึงชิ้นเดียว - Glass Filled Nylon 6 ; ; ความยาวด้ามจับ 156.0 mm | 6.142 in

465939

ช่วงราคา
492.501 ฿ - 444.481 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
28100 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวด้ามจับ
    156.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    56.0 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    34.0 mm
  • ระยะรูยึด
    132.0 mm
  • ประเภทตัวยึด
    Threaded Insert
ด้ามจับพลาสติกแบบดึงชิ้นเดียว - Glass Filled Nylon 6 ; รูปทรงด้ามจับ U ; ความยาวด้ามจับ 119.5 mm | 4.705 in

466311

ช่วงราคา
140.951 ฿ - 127.207 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
125 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงของที่จับ
    29.0 mm
  • ความยาวด้ามจับ
    119.5 mm
  • ความยาวโดยรวม
    119.5 mm
  • ความสูงโดยรวม
    35.0 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    26.0 mm
ด้ามจับพลาสติกแบบดึงชิ้นเดียว - PPN ; รูปทรงด้ามจับ Bow Handle Concealed ; ความยาวด้ามจับ 174.0 mm | 6.85 in

493521

ช่วงราคา
830.493 ฿ - 749.523 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3634 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวด้ามจับ
    174.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    174.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    39.0 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    29.0 mm
  • ระยะรูยึด
    138.0 mm
ด้ามจับพลาสติกแบบดึงชิ้นเดียว - ไนลอน 6 ; รูปทรงด้ามจับ Finger Carrying ; ความยาวด้ามจับ 35.0 mm | 1.378 in

493514

ช่วงราคา
193.305 ฿ - 174.457 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวด้ามจับ
    35.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    35.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    27.0 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    10.0 mm
  • ระยะรูยึด
    28.5 mm
ด้ามจับพลาสติกแบบดึงชิ้นเดียว - Glass Filled Nylon 6 ; ; ความยาวด้ามจับ 132.0 mm | 5.197 in

465941

ช่วงราคา
354.167 ฿ - 319.635 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10229 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวด้ามจับ
    132.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    50.0 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    25.0 mm
  • ระยะรูยึด
    117.0 mm
  • ประเภทตัวยึด
    Threaded Insert
ด้ามจับพลาสติกแบบดึงชิ้นเดียว - ไนลอน 6 ; รูปทรงด้ามจับ Finger Carrying ; ความยาวด้ามจับ 86.0 mm | 3.386 in

493517

ช่วงราคา
250.42 ฿ - 226.004 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
44 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวด้ามจับ
    86.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    86.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    27.0 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    10.0 mm
  • รูปทรงด้ามจับ
    Finger Carrying
ด้ามจับพลาสติกแบบดึงชิ้นเดียว - Glass Filled Nylon 6 ; ; ความยาวด้ามจับ 132.0 mm | 5.197 in

465942

ช่วงราคา
366.073 ฿ - 330.382 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
12837 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวด้ามจับ
    132.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    50.0 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    25.0 mm
  • ระยะรูยึด
    117.0 mm
  • ประเภทตัวยึด
    Threaded Insert
ด้ามจับพลาสติกแบบดึงชิ้นเดียว - Glass Filled Nylon 6 ; ; ความยาวด้ามจับ 137.0 mm | 5.394 in

465934

ช่วงราคา
345.244 ฿ - 311.585 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
30 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวด้ามจับ
    137.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    41.0 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    28.0 mm
  • ระยะรูยึด
    120.0 mm
  • ประเภทตัวยึด
    Threaded Insert
ด้ามจับพลาสติกแบบดึงชิ้นเดียว - ไนลอน 6 ; รูปทรงด้ามจับ Finger Carrying ; ความยาวด้ามจับ 63.0 mm | 2.48 in

493516

ช่วงราคา
206.455 ฿ - 186.326 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวด้ามจับ
    63.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    63.5 mm
  • ความสูงโดยรวม
    27.0 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    9.5 mm
  • ระยะรูยึด
    28.5 mm
ด้ามจับพลาสติกแบบดึงชิ้นเดียว - Glass Filled Nylon 6 ; ; ความยาวด้ามจับ 137.0 mm | 5.394 in

465933

ช่วงราคา
345.244 ฿ - 311.585 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
15594 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวด้ามจับ
    137.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    41.0 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    28.0 mm
  • ระยะรูยึด
    120.0 mm
  • ประเภทตัวยึด
    Threaded Insert
ด้ามจับพลาสติกแบบดึงชิ้นเดียว - ไนลอน 6 ; ; ความยาวด้ามจับ 140.0 mm | 5.512 in

086-1E

ช่วงราคา
132.386 ฿ - 125.764 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
9983 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวด้ามจับ
    140.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    40.0 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    24.0 mm
  • ระยะรูยึด
    122.0 mm
  • ประเภทตัวยึด
    เจาะรู
ด้ามจับพลาสติกแบบดึงชิ้นเดียว - ; ; ไนลอน 6 รูปทรงด้ามจับ U ความยาวด้ามจับ 95.0 mm | 3.74 in

20021986

ช่วงราคา
54.674 ฿ - 51.946 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ความสูงของที่จับ
    33.0 mm
  • ความยาวด้ามจับ
    95.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    140.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    40.0 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    24.7 mm
มือจับดึง 28.5 mm

1852021

ช่วงราคา
206.455 ฿ - 186.326 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
8272 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    30% Glass Fibre Reinforced PA 6
มือจับดึง 112.0 mm 23.2 mm สีดำ PPN

081203


ระดับสินค้าคงคลัง
20 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความกว้างโดยรวม
    23.2 mm
  • วัสดุเต็ม
    โพลีโพรไพลีน
มือจับดึง 138.0 mm 29.0 mm สีดำ PPN

081204


ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ความกว้างโดยรวม
    29.0 mm
  • วัสดุเต็ม
    โพลีโพรไพลีน
Handle Grip 93.4 mm M6 Nylon 6 Black

20087883

ช่วงราคา
50.878 ฿ - 50.878 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
52752 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวด้ามจับ
    119.5 mm
  • ความสูงโดยรวม
    35.0 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    26.0 mm
  • ระยะรูยึด
    93.4 mm
  • ประเภทตัวยึด
    เจาะรู